Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
34029005 |
34029006 |
34029007 |
34029009 |
36051404 |
36051405 |
36051406 |
36051407 |
36051410 |
37051408 |
M00600300 |
M00600400 |
M00600600 |
S00600400 |
S00600600 |
S00600800 |
S00601000 |
S00601200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température de fonctionnement (°C) | Plage de pression de fonctionnement (Barre) | Matériaux | Plage | Longueur du tube O/D (mm) | Corps | Longueur du tube O/D (Pouce) | Série | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.85 € | 1 | 5 jours | - | - | Laiton selon BS 2874:1986 (CZ 121), Nickel brillant | Énots 34 | - | - | 5/1 | - | ||
- | 1 | Devis | - | - | Laiton selon BS 2874:1986 (CZ 121), Nickel brillant | Énots 34 | - | - | 8/3 | - | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | Laiton selon BS 2874:1986 (CZ 121), Nickel brillant | Énots 34 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | Laiton selon BS 2874:1986 (CZ 121), Nickel brillant | Énots 34 | - | - | 4/3 | - | ||
8.51 € | 50 | 5 jours | - | - | - | Énots 36 | 6 | - | - | - | ||
9.42 € | 1 | 5 jours | - | - | - | Énots 36 | 8 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | - | - | - | Énots 36 | 10 | - | - | - | ||
16.85 € | 1 | 5 jours | - | - | - | Énots 36 | 12 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | - | - | - | Énots 36 | 22 | - | - | - | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | - | Énots 36 | 16 | - | - | - | ||
3.16 € | 10 | 5 jours | 0 - 60 | -0.9 - 10 | - | - | 3 | Pointe en plastique | - | Pneufit M | ||
3.16 € | 10 | 5 jours | 0 - 60 | -0.9 - 10 | - | - | 4 | Pointe en plastique | - | Pneufit M | ||
3.16 € | 10 | 5 jours | 0 - 60 | -0.9 - 10 | - | - | 6 | Pointe en plastique | - | Pneufit M | ||
34.31 € | 1 | 5 jours | -15 - 225 | -0.9 - 15 | - | - | 4 | Acier inoxydable (1.4401 / 316) | - | Pneufit S | ||
36.04 € | 1 | 5 jours | -15 - 225 | -0.9 - 15 | - | - | 6 | Acier inoxydable (1.4401 / 316) | - | Pneufit S | ||
45.49 € | 1 | 5 jours | -15 - 225 | -0.9 - 15 | - | - | 8 | Acier inoxydable (1.4401 / 316) | - | Pneufit S | ||
60.06 € | 1 | 5 jours | -15 - 225 | -0.9 - 15 | - | - | 10 | Acier inoxydable (1.4401 / 316) | - | Pneufit S | ||
70.36 € | 1 | 5 jours | -15 - 225 | -0.9 - 15 | - | - | 12 | Acier inoxydable (1.4401 / 316) | - | Pneufit S |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Plage de pression de fonctionnement(Barre)
Matériaux
Plage
Longueur du tube O/D(mm)
Corps
Longueur du tube O/D(Pouce)
Série
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles