Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M/837 |
M/839 |
M/840 |
M/855 |
S/836 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de fonctionnement maximale (Barre) | Corps | Débit (l/min) | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.60 € | 1 | 5 jours | - | Laiton | - | G1/4 | ||
176.97 € | 1 | 5 jours | - | Laiton | - | G1/2 | ||
429.60 € | 1 | 5 jours | - | Aluminium | - | G3/4 | ||
937.08 € | 1 | 5 jours | - | Aluminium | - | G1 | ||
63.90 € | 1 | 5 jours | 17 | Laiton | 0.6 | G1/8 |
Loading...
Plage de pression de fonctionnement(Barre) | 0.3 - 16 | Plage | M/800 | Plage de température de fonctionnement(°C) | -20 - 80 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de pression de fonctionnement(psi) | 5 - 230 | Plage de températures de fluides(°C) | -20 - 80 |
Configurer
Propriétés de base
Pression de fonctionnement maximale(Barre)
Corps
Débit(l/min)
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles