Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de pression de fonctionnement (Bar) | Classe de protection | Plage | Plage de température de fonctionnement (°C) | Raccordement électrique | Corps | Fonction | Plage de températures de fluides (°C) | Tension | Fonctionnement | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318.34 € | 1 | 5 jours | 1 - 16 | - | 70300 | 10 - 60 | - | Aluminium | NC | - | - | 2/2 | G1/2 | ||
393.90 € | 1 | 5 jours | 1 - 16 | - | 70300 | 10 - 60 | - | Aluminium | NC | - | 24 V DC | 2/2 | G1/2 | ||
367.09 € | 1 | 5 jours | 1 - 16 | - | 70300 | 10 - 60 | - | Aluminium | NC | - | 230 V AC | 2/2 | G1/2 | ||
441.67 € | 1 | 5 jours | 1 - 16 | - | 70300 | 10 - 60 | - | Aluminium | NC | - | 24 V DC | 2/2 | G1/2 | ||
899.44 € | 1 | 5 jours | -1 - 6 | - | 70300 | 10 - 60 | - | Aluminium | NC | - | 24 V DC | 2/2 | G1/2 | ||
533.81 € | 1 | 5 jours | - | - | 70300 | 10 - 60 | - | Aluminium | - | - | - | 2/2 | - | ||
624.97 € | 1 | 5 jours | 1 - 18 | - | 70300 | 10 - 60 | - | Aluminium | NO | - | - | 2/2 | G1/2 | ||
963.30 € | 1 | 5 jours | 1 - 16 | - | 70300 | 10 - 60 | - | Aluminium | NC | - | 24 V DC | 2/2 | G3/4 | ||
971.59 € | 1 | 5 jours | 1 - 16 | - | 70300 | 10 - 60 | - | Aluminium | NC | - | 115 V AC | 2/2 | G3/4 | ||
964.27 € | 1 | 5 jours | 1 - 16 | - | 70300 | 10 - 60 | - | Aluminium | NC | - | - | 2/2 | G1 | ||
1,019.86 € | 1 | 5 jours | 1 - 16 | - | 70300 | 10 - 60 | - | Aluminium | NC | - | 24 V DC | 2/2 | G1 | ||
- | 1 | Devis | 1 - 16 | - | 70300 | 10 - 60 | - | Aluminium | NC | - | 115 V AC | 2/2 | G1 | ||
1,052.03 € | 1 | 5 jours | 1 - 16 | - | 70300 | 10 - 60 | - | Aluminium | NC | - | 24 V DC | 2/2 | G1 | ||
1,803.76 € | 1 | 5 jours | 1 - 16 | - | 70300 | 10 - 60 | - | Aluminium | NC | - | 24 V DC | 2/2 | G1 | ||
2,125.50 € | 1 | 5 jours | 1 - 10 | - | 70300 | 10 - 60 | - | Aluminium | NC | - | - | 2/2 | G2 | ||
1,126.13 € | 1 | 5 jours | 0 - 14 | - | 70300 | 10 - 60 | - | Aluminium | NC | - | 24 V DC | 2/2 | G1 | ||
299.45 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 12 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
695.23 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 12 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
371.78 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
417.99 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
708.80 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
863.22 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
1,044.53 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 24 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 24 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 110/120 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
695.23 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 110/120 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
920.65 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 110/120 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
343.66 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
611.66 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
371.78 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
531.98 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
708.80 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
863.22 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
1,044.53 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
1,169.29 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 110/120 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
577.75 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 110/120 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
924.87 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
1,226.27 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
1,743.07 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
2,333.49 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
2,474.08 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
120.02 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 12 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
141.84 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
141.84 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 24 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
143.65 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 110/120 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
148.76 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
125.88 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 12 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
148.76 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 110/120 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
125.88 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
129.95 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
132.56 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
155.25 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | V04 | -20 - 50 | 30 mm Norme industrielle | - | NC | -20 - 50 | 12 V DC | 2/2 | G1/8 | ||
155.25 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | V04 | -20 - 50 | 30 mm Norme industrielle | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/2 | G1/8 | ||
131.37 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | V04 | -20 - 50 | 30 mm Norme industrielle | - | NC | -20 - 50 | 110/120 V AC 50/60 Hz | 2/2 | G1/8 | ||
155.25 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | V04 | -20 - 50 | 30 mm Norme industrielle | - | NC | -20 - 50 | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/2 | G1/8 | ||
155.25 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | V04 | -20 - 50 | 30 mm Norme industrielle | - | NO | -20 - 50 | 12 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
155.25 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | V04 | -20 - 50 | 30 mm Norme industrielle | - | NO | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
155.25 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | IP65 | V04 | -20 - 50 | 30 mm Norme industrielle | - | NO | -20 - 50 | 24 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Plage de pression de fonctionnement(Bar)
Classe de protection
Plage
Plage de température de fonctionnement(°C)
Raccordement électrique
Corps
Fonction
Plage de températures de fluides(°C)
Tension
Fonctionnement
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles