Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
P72C-2GA-NNN |
P72C-2GC-NNN |
P72C-2GC-PBA |
P72C-2GC-PFA |
P72C-2GC-PFN |
P72C-2GC-PZN |
P72C-2GL-NNN |
P72C-3GA-NNN |
P72C-3GC-NNN |
P72C-3GC-PFA |
P72C-3GC-PFN |
P72C-3GL-NNN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|
422.40 € | 1 | 5 jours | Non de solénoïde | G1/4 | ||
384.00 € | 1 | 5 jours | Non de solénoïde | G1/4 | ||
- | 1 | 5 jours | 220/240 VAC 50/60 Hz | G1/4 | ||
617.83 € | 1 | 5 jours | 24 V DC | G1/4 | ||
490.50 € | 1 | 5 jours | 24 V DC | G1/4 | ||
446.59 € | 1 | 5 jours | Non de bobine | G1/4 | ||
630.87 € | 1 | 5 jours | Non de solénoïde | G1/4 | ||
459.40 € | 1 | 5 jours | Non de solénoïde | 3/8" PTF | ||
384.00 € | 1 | 5 jours | Non de solénoïde | G3/8 | ||
617.83 € | 1 | 5 jours | 24 V DC | G3/8 | ||
490.50 € | 1 | 5 jours | 24 V DC | G3/8 | ||
643.59 € | 1 | 5 jours | Non de solénoïde | G3/8 |
Loading...
Pression de fonctionnement maximale(Bar) | 10 | Plage de pression de fonctionnement(Bar) | 3 - 10 | Plage | P72C |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température de fonctionnement(°C) | -20 - 65 | Plage de pression de fonctionnement(psi) | 44 - 150 | Corps | Zinc |
Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit) | 4 - 149 | Série | Excelon | Fonction | NC |
Élastomère | Matériaux synthétiques | Fonctionnement | 2/3 |
Configurer
Propriétés de base
Tension
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles