Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B52G-2AD-AC1-FMN |
B52G-2AD-AC1-RMN |
B52G-2AD-AC2-FMN |
B52G-2AD-DG1-FMN |
B52G-2AD-DG1-RMN |
B52G-2AD-DG3-RMN |
B52G-3AD-DG1-FMN |
B52G-3AD-DG1-RMN |
B52G-3AD-DG3-RMN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de température de fonctionnement (°C) | Pression d'entrée maximale (psi) | Pression d'entrée maximale (Bar) | Type de purge | Élastomère | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | -20 - 80 | 250 | 17 | Vidange automatique | FPM | 1/4" NPT | ||
- | 1 | Devis | -40 - 80 | 250 | 17 | Vidange automatique | Caoutchouc synthétique | 1/4" NPT | ||
- | 1 | Devis | -20 - 80 | 450 | 31 | Vidange automatique | FPM | 1/4" NPT | ||
- | 1 | Devis | -20 - 80 | 450 | 31 | Manuel | FPM | 1/4" NPT | ||
- | 1 | Devis | -40 - 80 | 450 | 31 | Manuel | Caoutchouc synthétique | 1/4" NPT | ||
- | 1 | 5 jours | -40 - 80 | 450 | 31 | Manuel | Caoutchouc synthétique | 1/4" NPT | ||
- | 1 | Devis | -20 - 80 | 450 | 31 | Manuel | FPM | 3/8" NPT | ||
- | 1 | 5 jours | -40 - 80 | 450 | 31 | Manuel | Caoutchouc synthétique | 3/8" NPT | ||
- | 1 | 5 jours | -40 - 80 | 450 | 31 | Manuel | Caoutchouc synthétique | 3/8" NPT |
Loading...
Plage de réglage de la pression de sortie(Bar) | 0.5 - 10 | Capot | Acier inoxydable | Plage | B52G |
---|---|---|---|---|---|
Élément filtrant | Polypropylène fritté | Corps | Acier inoxydable | Débit(dm3/(s·bar)) | 40 |
bol | Acier inoxydable | Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit) | -40 - 175 | Série | Acier inoxydable |
Norme | NACE MR-0175, révision 2002 | Plage de réglage de la pression de sortie(psi) | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de température de fonctionnement(°C)
Pression d'entrée maximale(psi)
Pression d'entrée maximale(Bar)
Type de purge
Élastomère
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles