Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
7231-NI-40-L-MT |
7231-NI-40-R-MT |
7231-NI-50-L-MT |
7231-NI-50-R-MT |
7231-NI-60-L-MT |
7231-NI-60-R-MT |
7233-NI-40-L-MT |
7233-NI-40-R-MT |
7233-NI-50-L-MT |
7233-NI-50-R-MT |
7233-NI-60-L-MT |
7233-NI-60-R-MT |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | d | h1 | h2 | s | m1 | m2 | x | r | y | Type | l1 | l2 | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | 36 | 78 | 95 | 23.9 | 75.8 | 23.9 | 85.8 | 5.3 | 7.5 | 28 | 4 | 25 | 5 | 11 | 77.5 | 29 | L. Équerre de fixation gauche | 40 | 26 | 267.0 | |
105.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | 36 | 78 | 95 | 23.9 | 75.8 | 23.9 | 85.8 | 5.3 | 7.5 | 28 | 4 | 25 | 5 | 11 | 77.5 | 29 | R. Équerre de fixation droite | 40 | 26 | 267.0 | |
106.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | 46 | 101 | 126 | 37.2 | 97.9 | 37.2 | 108.6 | 6.5 | 10 | 35 | 5 | 30 | 6 | 19 | 97.5 | 37 | L. Équerre de fixation gauche | 50 | 35 | 533.0 | |
106.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | 46 | 101 | 126 | 37.2 | 97.9 | 37.2 | 108.6 | 6.5 | 10 | 35 | 5 | 30 | 6 | 19 | 97.5 | 37 | R. Équerre de fixation droite | 50 | 35 | 533.0 | |
115.94 € | 1 | Disponible | 7 jours | 61 | 126 | 163 | 63.9 | 117.8 | 63.9 | 138.6 | 8.5 | 12.5 | 40 | 5 | 36 | 8 | 22 | 127 | 47 | L. Équerre de fixation gauche | 60 | 40 | 667.0 | |
115.94 € | 1 | Disponible | 7 jours | 61 | 126 | 163 | 63.9 | 117.8 | 63.9 | 138.6 | 8.5 | 12.5 | 40 | 5 | 36 | 8 | 22 | 127 | 47 | R. Équerre de fixation droite | 60 | 40 | 667.0 | |
109.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | 36 | 79 | 96 | 33.8 | 65.9 | 27.9 | 77.4 | 5.3 | 7.5 | 28 | 4 | 25 | 5 | 23 | 70 | 30.5 | L. Équerre de fixation gauche | 40 | 26 | 267.0 | |
109.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | 36 | 79 | 96 | 33.8 | 65.9 | 27.9 | 77.4 | 5.3 | 7.5 | 28 | 4 | 25 | 5 | 23 | 70 | 30.5 | R. Équerre de fixation droite | 40 | 26 | 267.0 | |
109.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 46 | 105 | 135 | 79.3 | 82 | 2.8 | 113.3 | 6.5 | 10 | 35 | 5 | 30 | 6 | 20 | 105 | 37 | L. Équerre de fixation gauche | 50 | 35 | 533.0 | |
109.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 46 | 105 | 135 | 79.3 | 82 | 2.8 | 113.3 | 6.5 | 10 | 35 | 5 | 30 | 6 | 20 | 105 | 37 | R. Équerre de fixation droite | 50 | 35 | 533.0 | |
115.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 61 | 130 | 169 | 87.5 | 107.5 | 17.4 | 147.1 | 8.5 | 12.5 | 40 | 5 | 36 | 8 | 34 | 125 | 50 | L. Équerre de fixation gauche | 60 | 40 | 700.0 | |
115.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 61 | 130 | 169 | 87.5 | 107.5 | 17.4 | 147.1 | 8.5 | 12.5 | 40 | 5 | 36 | 8 | 34 | 125 | 50 | R. Équerre de fixation droite | 60 | 40 | 700.0 |
Loading...
h3 | 2.5 | Finish | MT. Mat. Poli | RoHS | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | NI. Acier inoxydable |
Configurer
Propriétés de base
l3
l4
l5
l6
l7
l8
l9
d
h1
h2
s
m1
m2
x
r
y
Type
l1
l2
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles