Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | h1 (type A) | I | h1 (type UA) | h2 | Type | d1 alésage (type UA/UB) | h3 | m | b | h1 (type UB) | d2 | d1 filet (type A) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 35 | 10 | 6 | UA. Avec rainure, montage par le haut | 6 | - | 22 | 10 | - | 4.5 | - | 13.0 | |
16.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 35 | 15 | 6 | UA. Avec rainure, montage par le haut | 6 | - | 22 | 10 | - | 4.5 | - | 17.0 | |
17.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 35 | 25 | 6 | UA. Avec rainure, montage par le haut | 6 | - | 22 | 10 | - | 4.5 | - | 26.0 | |
18.54 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 35 | - | 6 | UB. Avec rainure, montage par l'avant | 6 | 5 | 22 | 10 | 10 | 4.5 | - | 18.0 | |
18.54 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 35 | - | 6 | UB. Avec rainure, montage par l'avant | 6 | 5 | 22 | 10 | 15 | 4.5 | - | 23.0 | |
19.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 35 | - | 6 | UB. Avec rainure, montage par l'avant | 6 | 5 | 22 | 10 | 20 | 4.5 | - | 28.0 | |
18.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 40 | 12 | 8 | UA. Avec rainure, montage par le haut | 8 | - | 25 | 12 | - | 5.5 | - | 20.0 | |
19.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 40 | 20 | 8 | UA. Avec rainure, montage par le haut | 8 | - | 25 | 12 | - | 5.5 | - | 29.0 | |
19.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 40 | 30 | 8 | UA. Avec rainure, montage par le haut | 8 | - | 25 | 12 | - | 5.5 | - | 41.0 | |
19.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 40 | - | 8 | UB. Avec rainure, montage par l'avant | 8 | 6 | 25 | 12 | 15 | 5.5 | - | 33.0 | |
19.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 40 | - | 8 | UB. Avec rainure, montage par l'avant | 8 | 6 | 25 | 12 | 20 | 5.5 | - | 39.0 | |
19.54 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 40 | - | 8 | UB. Avec rainure, montage par l'avant | 8 | 6 | 25 | 12 | 30 | 5.5 | - | 52.0 | |
19.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 45 | 15 | 10 | UA. Avec rainure, montage par le haut | 10 | - | 30 | 15 | - | 6.5 | - | 34.0 | |
19.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 45 | 20 | 10 | UA. Avec rainure, montage par le haut | 10 | - | 30 | 15 | - | 6.5 | - | 42.0 | |
20.38 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 45 | 30 | 10 | UA. Avec rainure, montage par le haut | 10 | - | 30 | 15 | - | 6.5 | - | 59.0 | |
19.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 45 | - | 10 | UB. Avec rainure, montage par l'avant | 10 | 7.5 | 30 | 15 | 20 | 6.5 | - | 59.0 | |
19.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 45 | - | 10 | UB. Avec rainure, montage par l'avant | 10 | 7.5 | 30 | 15 | 25 | 6.5 | - | 68.0 | |
20.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 45 | - | 10 | UB. Avec rainure, montage par l'avant | 10 | 7.5 | 30 | 15 | 35 | 6.5 | - | 86.0 | |
11.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5 | 35 | - | 6 | A. Avec filetage, montage par le haut | - | - | 22 | 10 | - | 4.5 | M 6 x 1 | 8.0 | |
11.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 35 | - | 6 | A. Avec filetage, montage par le haut | - | - | 22 | 10 | - | 4.5 | M 6 x 1 | 12.0 | |
11.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 20 | 35 | - | 6 | A. Avec filetage, montage par le haut | - | - | 22 | 10 | - | 4.5 | M 6 x 1 | 21.0 | |
11.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | 40 | - | 8 | A. Avec filetage, montage par le haut | - | - | 25 | 12 | - | 5.5 | M 8 x 1 | 16.0 | |
11.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 15 | 40 | - | 8 | A. Avec filetage, montage par le haut | - | - | 25 | 12 | - | 5.5 | M 8 x 1 | 24.0 | |
12.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 20 | 40 | - | 8 | A. Avec filetage, montage par le haut | - | - | 25 | 12 | - | 5.5 | M 8 x 1 | 30.0 | |
12.64 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 45 | - | 10 | A. Avec filetage, montage par le haut | - | - | 30 | 15 | - | 6.5 | M 10 x 1 | 28.0 | |
12.64 € | 1 | Disponible | 7 jours | 20 | 45 | - | 10 | A. Avec filetage, montage par le haut | - | - | 30 | 15 | - | 6.5 | M 10 x 1 | 44.0 | |
12.94 € | 1 | Disponible | 7 jours | 30 | 45 | - | 10 | A. Avec filetage, montage par le haut | - | - | 30 | 15 | - | 6.5 | M 10 x 1 | 60.0 |
Loading...
RoHS | Oui | Matériau | AM. Aluminium |
---|
Configurer
Propriétés de base
h1 (type A)
I
h1 (type UA)
h2
Type
d1 alésage (type UA/UB)
h3
m
b
h1 (type UB)
d2
d1 filet (type A)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles