Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de pied d1 | Filetage d2 | s | Type (plaque d’embase) | Charge utile | x1 | Longueur de filetage l1 | l3 | sw2 | l2 | sw1 | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 80 | M 24 x 2 | - | A. Sans sous-couche caoutchouc | 70. 70 | - | 70 | 15 | 19 | 27.5 | 19 | 593.0 | |
23.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 80 | M 24 x 2 | 3 | B. Avec sous-couche caoutchouc | - | 20. 20 | 70 | 15 | 19 | 27.5 | 19 | 614.0 | |
22.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 80 | M 24 x 2 | - | C. Avec joint torique | 70. 70 | - | 70 | 15 | 19 | 27.5 | 19 | 596.0 | |
25.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 80 | M 24 x 2 | - | A. Sans sous-couche caoutchouc | 70. 70 | - | 120 | 15 | 19 | 27.5 | 19 | 767.0 | |
26.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 80 | M 24 x 2 | 3 | B. Avec sous-couche caoutchouc | - | 20. 20 | 120 | 15 | 19 | 27.5 | 19 | 788.0 | |
25.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | 80 | M 24 x 2 | - | C. Avec joint torique | 70. 70 | - | 120 | 15 | 19 | 27.5 | 19 | 770.0 | |
27.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 100 | M 24 x 2 | - | A. Sans sous-couche caoutchouc | 70. 70 | - | 70 | 17.5 | 19 | 30 | 19 | 776.0 | |
30.20 € | 1 | Disponible | 7 jours | 100 | M 24 x 2 | 4 | B. Avec sous-couche caoutchouc | - | 30. 30 | 70 | 17.5 | 19 | 30 | 19 | 821.0 | |
28.38 € | 1 | Disponible | 7 jours | 100 | M 24 x 2 | - | C. Avec joint torique | 70. 70 | - | 70 | 17.5 | 19 | 30 | 19 | 783.0 | |
30.38 € | 1 | Disponible | 7 jours | 100 | M 24 x 2 | - | A. Sans sous-couche caoutchouc | 70. 70 | - | 120 | 17.5 | 19 | 30 | 19 | 950.0 | |
32.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 100 | M 24 x 2 | 4 | B. Avec sous-couche caoutchouc | - | 30. 30 | 120 | 17.5 | 19 | 30 | 19 | 995.0 | |
30.94 € | 1 | Disponible | 7 jours | 100 | M 24 x 2 | - | C. Avec joint torique | 70. 70 | - | 120 | 17.5 | 19 | 30 | 19 | 957.0 | |
36.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | 125 | M 24 x 2 | - | A. Sans sous-couche caoutchouc | 70. 70 | - | 70 | 21 | 19 | 35 | 19 | 1189.0 | |
41.20 € | 1 | Disponible | 7 jours | 125 | M 24 x 2 | 5 | B. Avec sous-couche caoutchouc | - | 50. 50 | 70 | 21 | 19 | 35 | 19 | 1273.0 | |
37.14 € | 1 | Disponible | 7 jours | 125 | M 24 x 2 | - | C. Avec joint torique | 70. 70 | - | 70 | 21 | 19 | 35 | 19 | 1199.0 | |
39.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | 125 | M 24 x 2 | - | A. Sans sous-couche caoutchouc | 70. 70 | - | 120 | 21 | 19 | 35 | 19 | 1364.0 | |
43.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 125 | M 24 x 2 | 5 | B. Avec sous-couche caoutchouc | - | 50. 50 | 120 | 21 | 19 | 35 | 19 | 1448.0 | |
39.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 125 | M 24 x 2 | - | C. Avec joint torique | 70. 70 | - | 120 | 21 | 19 | 35 | 19 | 1374.0 | |
41.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 125 | M 30 x 2 | - | A. Sans sous-couche caoutchouc | 120. 120 | - | 90 | 21 | 24 | 38 | 24 | 1556.0 | |
46.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | 125 | M 30 x 2 | 5 | B. Avec sous-couche caoutchouc | - | 50. 50 | 90 | 21 | 24 | 38 | 24 | 1640.0 | |
42.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | 125 | M 30 x 2 | - | C. Avec joint torique | 120. 120 | - | 90 | 21 | 24 | 38 | 24 | 1566.0 | |
46.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | 125 | M 30 x 2 | - | A. Sans sous-couche caoutchouc | 120. 120 | - | 150 | 21 | 24 | 38 | 24 | 1882.0 | |
50.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 125 | M 30 x 2 | 5 | B. Avec sous-couche caoutchouc | - | 50. 50 | 150 | 21 | 24 | 38 | 24 | 1966.0 | |
46.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 125 | M 30 x 2 | - | C. Avec joint torique | 120. 120 | - | 150 | 21 | 24 | 38 | 24 | 1892.0 | |
62.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 160 | M 30 x 2 | - | A. Sans sous-couche caoutchouc | 120. 120 | - | 90 | 27 | 24 | 45 | 24 | 2470.0 | |
68.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 160 | M 30 x 2 | 6 | B. Avec sous-couche caoutchouc | - | 70. 70 | 90 | 27 | 24 | 45 | 24 | 2637.0 | |
63.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 160 | M 30 x 2 | - | C. Avec joint torique | 120. 120 | - | 90 | 27 | 24 | 45 | 24 | 2491.0 | |
66.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 160 | M 30 x 2 | - | A. Sans sous-couche caoutchouc | 120. 120 | - | 150 | 27 | 24 | 45 | 24 | 2796.0 | |
73.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | 160 | M 30 x 2 | 6 | B. Avec sous-couche caoutchouc | - | 70. 70 | 150 | 27 | 24 | 45 | 24 | 2963.0 | |
67.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 160 | M 30 x 2 | - | C. Avec joint torique | 120. 120 | - | 150 | 27 | 24 | 45 | 24 | 2817.0 | |
72.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 160 | M 36 x 2 | - | A. Sans sous-couche caoutchouc | 180. 180 | - | 110 | 27 | 30 | 45 | 30 | 2880.0 | |
79.64 € | 1 | Disponible | 7 jours | 160 | M 36 x 2 | 6 | B. Avec sous-couche caoutchouc | - | 70. 70 | 110 | 27 | 30 | 45 | 30 | 3047.0 | |
73.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 160 | M 36 x 2 | - | C. Avec joint torique | 180. 180 | - | 110 | 27 | 30 | 45 | 30 | 2901.0 | |
83.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | 160 | M 36 x 2 | - | A. Sans sous-couche caoutchouc | 180. 180 | - | 180 | 27 | 30 | 45 | 30 | 3428.0 | |
89.94 € | 1 | Disponible | 7 jours | 160 | M 36 x 2 | 6 | B. Avec sous-couche caoutchouc | - | 70. 70 | 180 | 27 | 30 | 45 | 30 | 3595.0 | |
84.14 € | 1 | Disponible | 7 jours | 160 | M 36 x 2 | - | C. Avec joint torique | 180. 180 | - | 180 | 27 | 30 | 45 | 30 | 3449.0 | |
97.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 200 | M 36 x 2 | - | A. Sans sous-couche caoutchouc | 180. 180 | - | 110 | 33 | 30 | 55 | 30 | 4528.0 | |
110.20 € | 1 | Disponible | 7 jours | 200 | M 36 x 2 | 8 | B. Avec sous-couche caoutchouc | - | 110. 110 | 110 | 33 | 30 | 55 | 30 | 4861.0 | |
99.38 € | 1 | Disponible | 7 jours | 200 | M 36 x 2 | - | C. Avec joint torique | 180. 180 | - | 110 | 33 | 30 | 55 | 30 | 4555.0 | |
107.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 200 | M 36 x 2 | - | A. Sans sous-couche caoutchouc | 180. 180 | - | 180 | 33 | 30 | 55 | 30 | 5077.0 | |
120.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 200 | M 36 x 2 | 8 | B. Avec sous-couche caoutchouc | - | 110. 110 | 180 | 33 | 30 | 55 | 30 | 5410.0 | |
109.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | 200 | M 36 x 2 | - | C. Avec joint torique | 180. 180 | - | 180 | 33 | 30 | 55 | 30 | 5104.0 | |
113.80 € | 1 | Disponible | 7 jours | 200 | M 42 x 2 | - | A. Sans sous-couche caoutchouc | 250. 250 | - | 125 | 33 | 36 | 55 | 36 | 5055.0 | |
125.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | 200 | M 42 x 2 | 8 | B. Avec sous-couche caoutchouc | - | 110. 110 | 125 | 33 | 36 | 55 | 36 | 5388.0 | |
115.54 € | 1 | Disponible | 7 jours | 200 | M 42 x 2 | - | C. Avec joint torique | 250. 250 | - | 125 | 33 | 36 | 55 | 36 | 5082.0 | |
129.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 200 | M 42 x 2 | - | A. Sans sous-couche caoutchouc | 250. 250 | - | 210 | 33 | 36 | 55 | 36 | 5962.0 | |
141.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 200 | M 42 x 2 | 8 | B. Avec sous-couche caoutchouc | - | 110. 110 | 210 | 33 | 36 | 55 | 36 | 6295.0 | |
130.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 200 | M 42 x 2 | - | C. Avec joint torique | 250. 250 | - | 210 | 33 | 36 | 55 | 36 | 5989.0 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de pied d1
Filetage d2
s
Type (plaque d’embase)
Charge utile
x1
Longueur de filetage l1
l3
sw2
l2
sw1
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles