Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Diamètre d'orifice (mm) | Longueur (mm) | Profil | Filetage métrique mâle | Filetage mâle BSPT | Hauteur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.38 € | 1 | 7 jours | 45 | 6 | 155 | ARO 210 | - | R 1/4 | 20 | ||
10.97 € | 1 | 7 jours | 45 | 6 | 155 | EUROPEAN | - | G 3/8 | 15 | ||
9.65 € | 1 | 7 jours | 45 | 6 | 155 | ARO 210 | - | R 3/8 | 20 | ||
9.58 € | 1 | 7 jours | 45 | 6 | 156 | ISO 6150C | - | G 1/4 | 20 | ||
10.80 € | 1 | 7 jours | 45 | 6 | 156 | ISO 6150C | - | G 3/8 | 25 | ||
3.32 € | 1 | 7 jours | 45 | 7.4 | 155 | EUROPEAN | - | R 1/4 | 20 | ||
4.90 € | 1 | 7 jours | 46 | 7.4 | 156 | EUROPEAN | - | R 1/4 | 15 | ||
4.83 € | 1 | 7 jours | 45 | 7.4 | 155 | EUROPEAN | - | R 3/8 | 20 | ||
10.52 € | 1 | 7 jours | 45 | 7.4 | 155 | EUROPEAN | - | R 1/2 | 26 | ||
6.10 € | 1 | 7 jours | 45 | 6 | 155 | ISO 6150B | - | R 1/4 | 15 | ||
9.00 € | 1 | 7 jours | 46 | 6 | 156 | ISO 6150B | - | R 1/4 | 21 | ||
9.27 € | 1 | 7 jours | 46 | 6 | 156 | ISO 6150B | - | R 3/8 | 26 | ||
10.68 € | 1 | 7 jours | 45 | 6 | 155 | ISO 6150B | M14 X 1.25 | - | 25 | ||
13.43 € | 1 | 7 jours | 45 | 8 | 155 | ISO 6150B | - | R 1/4 | 23 | ||
14.43 € | 1 | 7 jours | 45 | 8 | 155 | ISO 6150B | - | R 3/8 | 20 | ||
17.65 € | 1 | 7 jours | 45 | 8 | 155 | ISO 6150B | - | R 1/2 | 35 |
Loading...
Pression de service maximale(bar) | 0 - 16 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Diamètre d'orifice(mm)
Longueur(mm)
Profil
Filetage métrique mâle
Filetage mâle BSPT
Hauteur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles