Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PT HPES |
PT HPIS |
PT HPIS8 |
PTE AS |
PTE CM6 |
PTE CM8 |
PTE ES |
PTE HPES |
PTE HPIS |
PTE HPIS8 |
PTE HPIS11 |
PTE IS |
PTE IS8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression d'entrée max. (bar) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Passage ID (mm) | Profil | Hauteur (mm) | Pression de sortie (bar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425.33 € | 1 | 7 jours | 20 | 290 | 330 | 7.4 | EUROPEAN | 460 | 2 - 12 | ||
409.02 € | 1 | 7 jours | 20 | 330 | 450 | 6 | ISO 6150B | 290 | 2 - 12 | ||
430.02 € | 1 | 7 jours | 20 | 300 | 360 | 8 | ISO 6150B | 290 | 2 - 12 | ||
410.58 € | 1 | 7 jours | 12 | 290 | 340 | 6 | ARO 210 | 460 | 2 - 10 | ||
427.53 € | 1 | 7 jours | 12 | 290 | 340 | 6 | ISO 6150C | 460 | 0.5 - 10 | ||
511.78 € | 1 | 7 jours | 12 | 290 | 340 | 8 | ISO 6150C | 460 | 2 - 12 | ||
395.82 € | 1 | 7 jours | 12 | 290 | 340 | 7.4 | EUROPEAN | 460 | 2 - 10 | ||
507.38 € | 1 | 7 jours | 20 | 300 | 340 | 7.4 | EUROPEAN | 470 | 2 - 12 | ||
484.47 € | 1 | 7 jours | 20 | 290 | 330 | 6 | ISO 6150B | 460 | 2 - 12 | ||
505.45 € | 1 | 7 jours | 20 | - | - | 8 | ISO 6150B | - | 2 - 12 | ||
534.42 € | 1 | 7 jours | 20 | 340 | 460 | 11 | ISO 6150B | 300 | 2 - 12.5 | ||
392.25 € | 1 | 7 jours | 12 | 290 | 340 | 6 | ISO 6150B | 460 | 2 - 10 | ||
423.78 € | 1 | 7 jours | 12 | 300 | 330 | 8 | ISO 6150B | 450 | 2 - 10 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Pression d'entrée max.(bar)
Largeur(mm)
Longueur(mm)
Passage ID(mm)
Profil
Hauteur(mm)
Pression de sortie(bar)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles