Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RAL RASB1010 |
RAL RCSB1010 |
RAL RESB1010 |
RAL RISB1010 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur (mm) | Passage ID (mm) | Profil | Hauteur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.92 € | 1 | 7 jours | 270 | 6 | ARO 210 | 80 | ||
75.92 € | 1 | 7 jours | 270 | 6 | ISO 6150C | 85 | ||
75.92 € | 1 | 7 jours | 290 | 7.4 | EUROPEAN | 80 | ||
75.92 € | 1 | 7 jours | 285 | 6 | ISO 6150B | 80 |
Loading...
Longueur du flexible(m) | 10 | Largeur(mm) | 270 | ID/OD(mm) | 10 X 16 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Longueur(mm)
Passage ID(mm)
Profil
Hauteur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles