Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RAL SASB1012 |
RAL SASB810 |
RAL SCSB1012 |
RAL SCSB810 |
RAL SESB1012 |
RAL SESB810 |
RAL SISB1012 |
RAL SISB810 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur du flexible (m) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Passage ID (mm) | ID/OD (mm) | Profil | Hauteur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.47 € | 1 | 7 jours | 12.5 | - | - | 6 | 10 X 18 | ARO 210 | - | ||
94.05 € | 1 | 7 jours | 10 | - | - | 6 | 8 X 15 | ARO 210 | - | ||
101.75 € | 1 | 7 jours | 12.5 | 380 | 480 | 6 | 10 X 18 | ISO 6150C | 70 | ||
84.28 € | 1 | 7 jours | 10 | 370 | 430 | 6 | 8 X 15 | ISO 6150C | 70 | ||
109.92 € | 1 | 7 jours | 12.5 | 355 | 510 | 7.4 | 10 X 18 | EUROPEAN | 80 | ||
80.33 € | 1 | 7 jours | 10 | 370 | 412 | 7.4 | 8 X 15 | EUROPEAN | 65 | ||
91.95 € | 1 | 7 jours | 12.5 | 380 | 480 | 6 | 10 X 18 | ISO 6150B | 80 | ||
82.10 € | 1 | 7 jours | 10 | 370 | 440 | 6 | 8 X 15 | ISO 6150B | 60 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Longueur du flexible(m)
Largeur(mm)
Longueur(mm)
Passage ID(mm)
ID/OD(mm)
Profil
Hauteur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles