Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RAL SASW1012 |
RAL SASW810 |
RAL SCSW1012 |
RAL SCSW810 |
RAL SESW1012 |
RAL SESW810 |
RAL SISW1012 |
RAL SISW810 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur du flexible (m) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Passage ID (mm) | ID/OD (mm) | Profil | Hauteur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217.98 € | 1 | 7 jours | 12.5 | - | - | 6 | 10 X 18 | ARO 210 | - | ||
201.67 € | 1 | 7 jours | 10 | - | - | 6 | 8 X 15 | ARO 210 | - | ||
188.83 € | 1 | 7 jours | 12.5 | 390 | 520 | 6 | 10 X 18 | ISO 6150C | 70 | ||
172.43 € | 1 | 7 jours | 10 | - | - | 6 | 8 X 15 | ISO 6150C | - | ||
223.30 € | 1 | 7 jours | 12.5 | 445 | 445 | 7.4 | 10 X 18 | EUROPEAN | 80 | ||
209.65 € | 1 | 7 jours | 10 | 370 | 430 | 7.4 | 8 X 15 | EUROPEAN | 50 | ||
185.27 € | 1 | 7 jours | 12.5 | 350 | 500 | 6 | 10 X 18 | ISO 6150B | 80 | ||
167.20 € | 1 | 7 jours | 10 | 370 | 440 | 6 | 8 X 15 | ISO 6150B | 65 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Longueur du flexible(m)
Largeur(mm)
Longueur(mm)
Passage ID(mm)
ID/OD(mm)
Profil
Hauteur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles