Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PI1093 |
PI1094 |
PI1095 |
PI1096 |
PI1097 |
PI1098 |
PI1099 |
PI1695 |
PI1698 |
PI1699 |
PS307A |
PS308A |
PS317A |
PS3208 |
PS3407 |
PS3417 |
PS3427 |
PS3607 |
PS3617 |
PS4208 |
PS4407 |
PS4408 |
PS4417 |
PS4506 |
PS4607 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression nominale (bar) | Coefficient de température du point zéro (% de l'étendue / 10 K) | Cycles de pression min. | Protection | Retard à la disponibilité (s) | Pression nominale | Plage de mesure (bar) | Matériaux | Répétabilité (% de l’étendue) | Conception | Application | Sortie de courant analogique (mA) | Raccordement process | Température de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Stabilité à long terme (% de l’étendue) | Raccordement électrique | Temps de courant d’appel (ms) | Température ambiante (°C) | Watchdog intégré | Pression d’éclatement min. (mbar) | Pression nominale (mbar) | Déviation de linéarité (% de l’étendue) | Amplificateurs de commutation | Écart caractéristiques | Température du milieu (°C) | Charge max. (Ω) | Protection de court-circuit | Caractéristique spéciale | Hystérésis (% de l’étendue) | Milieu d’application | Protection contre les surcharges | Courant d’appel (mA) | Sans bande neutre | Résistance min. d'isolation (MΩ) | Plage de coefficient de température (% de l'étendue / 10 K) | Montage | Affichage | Matériaux (parties humides) | Pression d’éclatement min. (bar) | Type de pression | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
838.23 € | 1 | 4 jours | - | < ± 0.05; (0-70°C) | 100 millions | IP 67; IP 69K | 0.5 | -25 à 125 (145 max. 1h) 350 bars 5.070 psi 35 MPa 100 bars 1.450 psi 10 MPa Type de pression : relatif Sans espace mort : oui | -1-25 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PC, PBT, PEI, FKM, PTFE | < ± 0,1 (avec écarts de température < 10 K, rapport 1:1) | - | Encastrable pour l’industrie des boissons | 4 à 20, inversible (échelonnable 1:4) | Raccord fileté Aseptoflex | -40-100 | 20-32 DC | < ± 0,1 (rapport 1:1, par an) | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 30 | -25-80 | Oui | - | - | < ± 0,15 (rapport 1:1) | - | < ± 0,2 (rapport 1:1, linéarité, y compris hystérésis et répétabilité, réglage des valeurs limites selon DIN EN IEC 62828-1) | -25 à 125 (145 max. 1h) | 300 | - | Contacts plaqués or | < ± 0,15 (rapport 1:1) | Milieux visqueux et liquides contenant des particules en suspension, liquides et gaz | Oui | 6 | - | 100; (500 V DC) | < ± 0.15; (0-70°C) | Boîtier rotatif sur 350° | Affichage: 4 x LED, vertes Affichage des fonctions : alphanumérique, 4 chiffres Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Unités d’affichage : bar, psi, MPa, % de l’étendue | Céramique (99,9 % Al2O3), acier inoxydable (1.4435 / 316L), caractéristiques de surface: Ra < 0,4 / Rz 4, PTFE | - | - | ||
838.23 € | 1 | 4 jours | - | < ± 0.05; (0-70°C) | 100 millions | IP 67; IP 69K | 0.5 | -25 à 125 (145 max. 1h) 150 bars 2.175 psi 15 MPa 30 bars 725 psi 5 MPa Type de pression : relatif Sans espace mort : oui | -1-10 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PC, PBT, PEI, FKM, PTFE | < ± 0,1 (avec écarts de température < 10 K, rapport 1:1) | - | Encastrable pour l’industrie des boissons | 4 à 20, inversible (échelonnable 1:4) | Raccord fileté Aseptoflex | -40-100 | 20-32 DC | < ± 0,1 (rapport 1:1, par an) | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 30 | -25-80 | Oui | - | - | < ± 0,15 (rapport 1:1) | - | < ± 0,2 (rapport 1:1, linéarité, y compris hystérésis et répétabilité, réglage des valeurs limites selon DIN EN IEC 62828-1) | -25 à 125 (145 max. 1h) | 300 | - | Contacts plaqués or | < ± 0,15 (rapport 1:1) | Milieux visqueux et liquides contenant des particules en suspension, liquides et gaz | Oui | 6 | - | 100; (500 V DC) | < ± 0.15; (0-70°C) | Boîtier rotatif sur 350° | Affichage: 4 x LED, vertes Affichage des fonctions : alphanumérique, 4 chiffres Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Unités d’affichage : bar, psi, MPa, % de l’étendue | Céramique (99,9 % Al2O3), acier inoxydable (1.4435 / 316L), caractéristiques de surface: Ra < 0,4 / Rz 4, PTFE | - | - | ||
838.23 € | 1 | 4 jours | - | < ± 0.05; (0-70°C) | 100 millions | IP 67; IP 69K | 0.5 | -25 à 125 (145 max. 1h) 100 bars 1.450 psi 10.000 kPa 30 bars 435 psi 3.000 kPa Type de pression : relatif Sans espace mort : oui | -1-4 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PC, PBT, PEI, FKM, PTFE | < ± 0,1 (avec écarts de température < 10 K, rapport 1:1) | - | Encastrable pour l’industrie des boissons | 4 à 20, inversible (échelonnable 1:4) | Raccord fileté Aseptoflex | -40-100 | 20-32 DC | < ± 0,1 (rapport 1:1, par an) | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 30 | -25-80 | Oui | - | - | < ± 0,15 (rapport 1:1) | - | < ± 0,2 (rapport 1:1, linéarité, y compris hystérésis et répétabilité, réglage des valeurs limites selon DIN EN IEC 62828-1) | -25 à 125 (145 max. 1h) | 300 | - | Contacts plaqués or | < ± 0,15 (rapport 1:1) | Milieux visqueux et liquides contenant des particules en suspension, liquides et gaz | Oui | 6 | - | 100; (500 V DC) | < ± 0.15; (0-70°C) | Boîtier rotatif sur 350° | Affichage: 4 x LED, vertes Affichage des fonctions : alphanumérique, 4 chiffres Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Unités d’affichage : bar, psi, kPa, % de l'étendue | Céramique (99,9 % Al2O3), acier inoxydable (1.4435 / 316L), caractéristiques de surface: Ra < 0,4 / Rz 4, PTFE | - | - | ||
838.23 € | 1 | 4 jours | 20 | < ± 0.05; (0-70°C) | 100 millions | IP 67; IP 69K | 0.5 | - | -0.124-2.5 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PC, PBT, PEI, FKM, PTFE | < ± 0,1 (avec écarts de température < 10 K, rapport 1:1) | - | Encastrable pour l’industrie des boissons | 4 à 20, inversible (échelonnable 1:4) | Raccord fileté Aseptoflex | -40-100 | 20-32 DC | < ± 0,1 (rapport 1:1, par an) | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 30 | -25-80 | Oui | - | - | < ± 0,15 (rapport 1:1) | - | < ± 0,2 (rapport 1:1, linéarité, y compris hystérésis et répétabilité, réglage des valeurs limites selon DIN EN IEC 62828-1) | -25 à 125 (145 max. 1h) | 300 | - | Contacts plaqués or | < ± 0,15 (rapport 1:1) | Milieux visqueux et liquides contenant des particules en suspension, liquides et gaz | Oui | 6 | Oui | 100; (500 V DC) | < ± 0.15; (0-70°C) | Boîtier rotatif sur 350° | Affichage : 6 x LED, vertes Affichage des fonctions : alphanumérique, 4 chiffres Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Unités d’affichage : bar, kPa, psi, inH2O, mWS, % de l'étendue | Céramique (99,9 % Al2O3), acier inoxydable (1.4435 / 316L), caractéristiques de surface: Ra < 0,4 / Rz 4, PTFE | 50 | Pression relative | ||
861.57 € | 1 | 4 jours | - | < ± 0.05; (0-70°C) | 100 millions | IP 67; IP 69K | 0.5 | - | -0.05-1 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PC, PBT, PEI, FKM, PTFE | < ± 0,1 (avec écarts de température < 10 K, rapport 1:1) | - | Encastrable pour l’industrie des boissons | 4 à 20, inversible (échelonnable 1:4) | Raccord fileté Aseptoflex | -40-100 | 20-32 DC | < ± 0,1 (rapport 1:1, par an) | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 30 | -25-80 | Oui | 30000 | 10000 | < ± 0,15 (rapport 1:1) | - | < ± 0,2 (rapport 1:1, linéarité, y compris hystérésis et répétabilité, réglage des valeurs limites selon DIN EN IEC 62828-1) | -25 à 125 (145 max. 1h) | 300 | - | Contacts plaqués or | < ± 0,15 (rapport 1:1) | Milieux visqueux et liquides contenant des particules en suspension, liquides et gaz | Oui | 6 | Oui | 100; (500 V DC) | < ± 0.15; (0-70°C) | Boîtier rotatif sur 350° | Affichage : 6 x LED, vertes Affichage des fonctions : alphanumérique, 4 chiffres Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Unités d'affichage : mbar, kPa, psi, inH2O, mWS, % de l'étendue | Céramique (99,9 % Al2O3), acier inoxydable (1.4435 / 316L), caractéristiques de surface: Ra < 0,4 / Rz 4, PTFE | - | Pression relative | ||
838.23 € | 1 | 4 jours | - | < ± 0.05; (0-70°C) | 100 millions | IP 67; IP 69K | 0.5 | - | -0.0124-0.25 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PC, PBT, PEI, FKM, PTFE | < ± 0,1 (avec écarts de température < 10 K, rapport 1:1) | - | Encastrable pour l’industrie des boissons | 4 à 20, inversible (échelonnable 1:4) | Raccord fileté Aseptoflex | -40-100 | 20-32 DC | < ± 0,1 (rapport 1:1, par an) | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 30 | -25-80 | Oui | 30000 | 6000 | < ± 0,15 (rapport 1:1) | - | < ± 0,2 (rapport 1:1, linéarité, y compris hystérésis et répétabilité, réglage des valeurs limites selon DIN EN IEC 62828-1) | -25 à 125 (145 max. 1h) | 300 | - | Contacts plaqués or | < ± 0,15 (rapport 1:1) | Milieux visqueux et liquides contenant des particules en suspension, liquides et gaz | Oui | 6 | Oui | 100; (500 V DC) | < ± 0.15; (0-70°C) | Boîtier rotatif sur 350° | Affichage : 6 x LED, vertes Affichage des fonctions : alphanumérique, 4 chiffres Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Unités d’affichage : mbar, kPa, psi, inH2O, mWS, % de l'étendue | Céramique (99,9 % Al2O3), acier inoxydable (1.4435 / 316L), caractéristiques de surface: Ra < 0,4 / Rz 4, PTFE | - | Pression relative | ||
861.57 € | 1 | 4 jours | - | < ± 0.05; (0-70°C) | 100 millions | IP 67; IP 69K | 0.5 | - | -1-1 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PC, PBT, PEI, FKM, PTFE | < ± 0,1 (avec écarts de température < 10 K, rapport 1:1) | - | Encastrable pour l’industrie des boissons | 4 à 20, inversible (échelonnable 1:4) | Raccord fileté Aseptoflex | -40-100 | 20-32 DC | < ± 0,1 (rapport 1:1, par an) | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 30 | -25-80 | Oui | 30000 | 10000 | < ± 0,15 (rapport 1:1) | - | < ± 0,2 (rapport 1:1, linéarité, y compris hystérésis et répétabilité, réglage des valeurs limites selon DIN EN IEC 62828-1) | -25 à 125 (145 max. 1h) | 300 | - | Contacts plaqués or | < ± 0,15 (rapport 1:1) | Milieux visqueux et liquides contenant des particules en suspension, liquides et gaz | Oui | 6 | Oui | 100; (500 V DC) | < ± 0.15; (0-70°C) | Boîtier rotatif sur 350° | Affichage : 6 x LED, vertes Affichage des fonctions : alphanumérique, 4 chiffres Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Unités d'affichage : mbar, kPa, psi, inH2O, mWS, % de l'étendue | Céramique (99,9 % Al2O3), acier inoxydable (1.4435 / 316L), caractéristiques de surface: Ra < 0,4 / Rz 4, PTFE | - | Pression relative | ||
999.11 € | 1 | Devis | - | < ± 0.05; (0-70°C) | 100 millions | IP 67; IP 69K | 0.5 | -25 à 125 (145 max. 1h) 100 bars 1.450 psi 10.000 kPa 30 bars 435 psi 3.000 kPa Type de pression : relatif Sans espace mort : oui | -1-4 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PC, PBT, PEI, FKM, PTFE | < ± 0,1 (avec écarts de température < 10 K, rapport 1:1) | - | Encastrable pour l’industrie des boissons | 4 à 20, inversible (échelonnable 1:4) | Raccord fileté G 1 à cône d’étanchéité | -40-100 | 20-32 DC | < ± 0,1 (rapport 1:1, par an) | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 30 | -25-80 | Oui | - | - | < ± 0,15 (rapport 1:1) | - | < ± 0,2 (rapport 1:1, linéarité, y compris hystérésis et répétabilité, réglage des valeurs limites selon DIN EN IEC 62828-1) | -25 à 125 (145 max. 1h) | 300 | - | Contacts plaqués or | < ± 0,15 (rapport 1:1) | Milieux visqueux et liquides contenant des particules en suspension, liquides et gaz | Oui | 6 | - | 100; (500 V DC) | < ± 0.15; (0-70°C) | Boîtier rotatif sur 350° | Affichage: 4 x LED, vertes Affichage des fonctions : alphanumérique, 4 chiffres Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Unités d’affichage : bar, psi, kPa, % de l'étendue | Céramique (99,9 % Al2O3), acier inoxydable (1.4435 / 316L), caractéristiques de surface: Ra < 0,4 / Rz 4, PTFE | - | - | ||
1,106.08 € | 1 | Devis | - | < ± 0.05; (0-70°C) | 100 millions | IP 67; IP 69K | 0.5 | - | -0.0124-0.25 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PC, PBT, PEI, FKM, PTFE | < ± 0,1 (avec écarts de température < 10 K, rapport 1:1) | - | Encastrable pour l’industrie des boissons | 4 à 20, inversible (échelonnable 1:4) | Raccord fileté G 1 à cône d’étanchéité | -40-100 | 20-32 DC | < ± 0,1 (rapport 1:1, par an) | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 30 | -25-80 | Oui | 30000 | 6000 | < ± 0,15 (rapport 1:1) | - | < ± 0,2 (rapport 1:1, linéarité, y compris hystérésis et répétabilité, réglage des valeurs limites selon DIN EN IEC 62828-1) | -25 à 125 (145 max. 1h) | 300 | - | Contacts plaqués or | < ± 0,15 (rapport 1:1) | Milieux visqueux et liquides contenant des particules en suspension, liquides et gaz | Oui | 6 | Oui | 100; (500 V DC) | < ± 0.15; (0-70°C) | Boîtier rotatif sur 350° | Affichage : 6 x LED, vertes Affichage des fonctions : alphanumérique, 4 chiffres Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Unités d’affichage : mbar, kPa, psi, inH2O, mWS, % de l'étendue | Céramique (99,9 % Al2O3), acier inoxydable (1.4435 / 316L), caractéristiques de surface: Ra < 0,4 / Rz 4, PTFE | - | Pression relative | ||
1,106.08 € | 1 | Devis | - | < ± 0.05; (0-70°C) | 100 millions | IP 67; IP 69K | 0.5 | - | -1-1 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PC, PBT, PEI, FKM, PTFE | < ± 0,1 (avec écarts de température < 10 K, rapport 1:1) | - | Encastrable pour l’industrie des boissons | 4 à 20, inversible (échelonnable 1:4) | Raccord fileté G 1 à cône d’étanchéité | -40-100 | 20-32 DC | < ± 0,1 (rapport 1:1, par an) | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 30 | -25-80 | Oui | 30000 | 10000 | < ± 0,15 (rapport 1:1) | - | < ± 0,2 (rapport 1:1, linéarité, y compris hystérésis et répétabilité, réglage des valeurs limites selon DIN EN IEC 62828-1) | -25 à 125 (145 max. 1h) | 300 | - | Contacts plaqués or | < ± 0,15 (rapport 1:1) | Milieux visqueux et liquides contenant des particules en suspension, liquides et gaz | Oui | 6 | Oui | 100; (500 V DC) | < ± 0.15; (0-70°C) | Boîtier rotatif sur 350° | Affichage : 6 x LED, vertes Affichage des fonctions : alphanumérique, 4 chiffres Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Unités d'affichage : mbar, kPa, psi, inH2O, mWS, % de l'étendue | Céramique (99,9 % Al2O3), acier inoxydable (1.4435 / 316L), caractéristiques de surface: Ra < 0,4 / Rz 4, PTFE | - | Pression relative | ||
1,043.52 € | 1 | 4 jours | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | - | - | - | 0-0.6|0-0.6 | Acier inoxydable (1.4571/316Ti) | < 0,1 (avec écarts de température < 10 K) | - | Pour applications industrielles | 4-20 | - | - | 10-30 DC | < 0,2 (par an) | Câble : 10 m, FEP, ⌀ 7,5 mm | - | -10-60 | - | - | - | < 0.2 (BFSL) | Raccordement à des sectionneurs d'alimentation à sécurité intrinsèque (Ex ia) | < 0,25 (BFSL) / 0,5 (y compris linéarité et erreur zéro et étendue [réglage des valeurs limites]) | -10 à 60, (T6 : -10 à 60°C, T5 : -10 à 80°C, T4 : -10 à 85°C, 1 D, 1/2 D, 2 D (750 mW) : -10 à 40°C, (650 mW) : -10 à 70°C, (550 mW) : -10 à 85°C) | 700 (Ub = 24 V [Ub à 10 V] / 20 mA) | Oui | - | - | Liquides | - | - | - | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | - | - | - | - | ||
990.34 € | 1 | 4 jours | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | - | - | - | 0-0.25|0-0.25 | Acier inoxydable (1.4571/316Ti) | < 0,1 (avec écarts de température < 10 K) | - | Pour applications industrielles | 4-20 | - | - | 10-30 DC | < 0,2 (par an) | Câble : 5 m, FEP, ⌀ 7,5 mm | - | -10-60 | - | - | - | < 0.2 (BFSL) | Raccordement à des sectionneurs d'alimentation à sécurité intrinsèque (Ex ia) | < 0,25 (BFSL) / 0,5 (y compris linéarité et erreur zéro et étendue [réglage des valeurs limites]) | -10 à 60, (T6 : -10 à 60°C, T5 : -10 à 80°C, T4 : -10 à 85°C, 1 D, 1/2 D, 2 D (750 mW) : -10 à 40°C, (650 mW) : -10 à 70°C, (550 mW) : -10 à 85°C) | 700 (Ub = 24 V [Ub à 10 V] / 20 mA) | Oui | - | - | Liquides | - | - | - | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | - | - | - | - | ||
1,097.31 € | 1 | 4 jours | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | - | - | - | 0-1|0-1 | Acier inoxydable (1.4571/316Ti) | < 0,1 (avec écarts de température < 10 K) | - | Pour applications industrielles | 4-20 | - | - | 10-30 DC | < 0,2 (par an) | Câble : 15 m, FEP, ⌀ 7,5 mm | - | -10-60 | - | - | - | < 0.2 (BFSL) | Raccordement à des sectionneurs d'alimentation à sécurité intrinsèque (Ex ia) | < 0,25 (BFSL) / 0,5 (y compris linéarité et erreur zéro et étendue [réglage des valeurs limites]) | -10 à 60, (T6 : -10 à 60°C, T5 : -10 à 80°C, T4 : -10 à 85°C, 1 D, 1/2 D, 2 D (750 mW) : -10 à 40°C, (650 mW) : -10 à 70°C, (550 mW) : -10 à 85°C) | 700 (Ub = 24 V [Ub à 10 V] / 20 mA) | Oui | - | - | Liquides | - | - | - | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | - | - | - | - | ||
528.94 € | 1 | 4 jours | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | IP 68 | - | -10 à 502,4 bars 35 psi 240 kPa 2 bars 29 psi 200 kPa Type de pression : relatif | 0-0.25|0-0.25 | Acier inoxydable (1.4571/316Ti), PA | < 0,1 (avec écarts de température < 10 K) | Avec tube capillaire de compensation de pression | Pour applications industrielles | 4-20 | - | -30-80 | 10-30 DC | < 0,2 (par an) | Câble : 5 m, PUR, ⌀ 7,5 mm, isolation des conducteurs : , PVC | - | -10-50 | - | - | - | < 0.2 (BFSL) | - | < 0,5 (BFSL) / 1 (y compris linéarité, et erreur zéro et étendue [réglage des valeurs limites]) | -10-50 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 10 V] / 20 mA) | Oui | - | - | Liquides | - | - | - | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | - | - | - | - | ||
582.48 € | 1 | 4 jours | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | IP 68 | - | -10 à 504,8 bars 70 psi 480 kPa 2 bars 58 psi 400 kPa Type de pression : relatif | 0-0.6|0-0.6 | Acier inoxydable (1.4571/316Ti), PA | < 0,1 (avec écarts de température < 10 K) | Avec tube capillaire de compensation de pression | Pour applications industrielles | 4-20 | - | -30-80 | 10-30 DC | < 0,2 (par an) | Câble : 10 m, PUR, ⌀ 7,5 mm, isolation des conducteurs : PVC | - | -10-50 | - | - | - | < 0.2 (BFSL) | - | < 0,5 (BFSL) / 1 (y compris linéarité, et erreur zéro et étendue [réglage des valeurs limites]) | -10-50 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 10 V] / 20 mA) | Oui | - | - | Liquides | - | - | - | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | - | - | - | - | ||
600.72 € | 1 | 4 jours | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | IP 68 | - | -10 à 506 bars 87 psi 600 kPa 2 bars 72,5 psi 500 kPa Type de pression : relatif | 0-1|0-1 | Acier inoxydable (1.4571/316Ti), PA | < 0,1 (avec écarts de température < 10 K) | Avec tube capillaire de compensation de pression | Pour applications industrielles | 4-20 | - | -30-80 | 10-30 DC | < 0,2 (par an) | Câble : 15 m, PUR, ⌀ 7,5 mm, isolation des conducteurs : PVC | - | -10-50 | - | - | - | < 0.2 (BFSL) | - | < 0,5 (BFSL) / 1 (y compris linéarité, et erreur zéro et étendue [réglage des valeurs limites]) | -10-50 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 10 V] / 20 mA) | Oui | - | - | Liquides | - | - | - | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | - | - | - | - | ||
600.72 € | 1 | 4 jours | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | IP 68 | - | -10 à 504,8 bars 70 psi 480 kPa 2 bars 58 psi 400 kPa Type de pression : relatif | 0-0.6|0-0.6 | Acier inoxydable (1.4571/316Ti), PA | < 0,1 (avec écarts de température < 10 K) | Avec tube capillaire de compensation de pression | Pour applications industrielles | 4-20 | - | -30-80 | 10-30 DC | < 0,2 (par an) | Câble : 15 m, PUR, ⌀ 7,5 mm, isolation des conducteurs : PVC | - | -10-50 | - | - | - | < 0.2 (BFSL) | - | < 0,5 (BFSL) / 1 (y compris linéarité, et erreur zéro et étendue [réglage des valeurs limites]) | -10-50 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 10 V] / 20 mA) | Oui | - | - | Liquides | - | - | - | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | - | - | - | - | ||
641.71 € | 1 | 4 jours | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | IP 68 | - | -10 à 504,8 bars 70 psi 480 kPa 2 bars 58 psi 400 kPa Type de pression : relatif | 0-0.6|0-0.6 | Acier inoxydable (1.4571/316Ti), PA | < 0,1 (avec écarts de température < 10 K) | Avec tube capillaire de compensation de pression | Pour applications industrielles | 4-20 | - | -30-80 | 10-30 DC | < 0,2 (par an) | Câble : 30 m, PUR, ⌀ 7,5 mm, isolation des conducteurs : | - | -10-50 | - | - | - | < 0.2 (BFSL) | - | < 0,5 (BFSL) / 1 (y compris linéarité, et erreur zéro et étendue [réglage des valeurs limites]) | -10-50 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 10 V] / 20 mA) | Oui | - | - | Liquides | - | - | - | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | - | - | - | - | ||
641.71 € | 1 | 4 jours | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | IP 68 | - | -10 à 506 bars 87 psi 600 kPa 2 bars 72,5 psi 500 kPa Type de pression : relatif | 0-1|0-1 | Acier inoxydable (1.4571/316Ti), PA | < 0,1 (avec écarts de température < 10 K) | Avec tube capillaire de compensation de pression | Pour applications industrielles | 4-20 | - | -30-80 | 10-30 DC | < 0,2 (par an) | Câble : 30 m, PUR, ⌀ 7,5 mm | - | -10-50 | - | - | - | < 0.2 (BFSL) | - | < 0,5 (BFSL) / 1 (y compris linéarité, et erreur zéro et étendue [réglage des valeurs limites]) | -10-50 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 10 V] / 20 mA) | Oui | - | - | Liquides | - | - | - | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | - | - | - | - | ||
743.46 € | 1 | 4 jours | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | IP 68 | - | -10 à 852,4 bars 35 psi 240 kPa 2 bars 29 psi 200 kPa Type de pression : relatif | 0-0.25|0-0.25 | Acier inoxydable (1.4571/316Ti), PA | < 0,1 (avec écarts de température < 10 K) | Avec tube capillaire de compensation de pression | Pour applications industrielles | 4-20 | - | -30-80 | 10-30 DC | < 0,2 (par an) | Câble : 5 m, FEP, ⌀ 7,5 mm | - | -10-85 | - | - | - | < 0.2 (BFSL) | - | < 0,25 (BFSL) / 0,5 (y compris linéarité et erreur zéro et étendue [réglage des valeurs limites]) | -10-85 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 10 V] / 20 mA) | Oui | - | - | Liquides | - | - | - | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | - | - | - | - | ||
793.22 € | 1 | 4 jours | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | IP 68 | - | -10 à 854 bars 58 psi 400 kPa 2 bars 43,5 psi 300 kPa Type de pression : relatif | 0-0.6|0-0.6 | Acier inoxydable (1.4571/316Ti), PA | < 0,1 (avec écarts de température < 10 K) | Avec tube capillaire de compensation de pression | Pour applications industrielles | 4-20 | - | -30-80 | 10-30 DC | < 0,2 (par an) | Câble : 10 m, FEP, ⌀ 7,5 mm | - | -10-85 | - | - | - | < 0.2 (BFSL) | - | < 0,25 (BFSL) / 0,5 (y compris linéarité et erreur zéro et étendue [réglage des valeurs limites]) | -10-85 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 10 V] / 20 mA) | Oui | - | - | Liquides | - | - | - | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | - | - | - | - | ||
793.22 € | 1 | 4 jours | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | IP 68 | - | -10 à 852,4 bars 35 psi 240 kPa 2 bars 29 psi 200 kPa Type de pression : relatif | 0-0.25|0-0.25 | Acier inoxydable (1.4571/316Ti), PA | < 0,1 (avec écarts de température < 10 K) | Avec tube capillaire de compensation de pression | Pour applications industrielles | 4-20 | - | -30-80 | 10-30 DC | < 0,2 (par an) | Câble : 10 m, FEP, ⌀ 7,5 mm | - | -10-85 | - | - | - | < 0.2 (BFSL) | - | < 0,25 (BFSL) / 0,5 (y compris linéarité et erreur zéro et étendue [réglage des valeurs limites]) | -10-85 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 10 V] / 20 mA) | Oui | - | - | Liquides | - | - | - | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | - | - | - | - | ||
843.10 € | 1 | 4 jours | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | IP 68 | - | -10 à 856 bars 87 psi 600 kPa 2 bars 72,5 psi 500 kPa Type de pression : relatif | 0-1|0-1 | Acier inoxydable (1.4571/316Ti), PA | < 0,1 (avec écarts de température < 10 K) | Avec tube capillaire de compensation de pression | Pour applications industrielles | 4-20 | - | -30-80 | 10-30 DC | < 0,2 (par an) | Câble : 15 m, FEP, ⌀ 7,5 mm | - | -10-85 | - | - | - | < 0.2 (BFSL) | - | < 0,25 (BFSL) / 0,5 (y compris linéarité et erreur zéro et étendue [réglage des valeurs limites]) | -10-85 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 10 V] / 20 mA) | Oui | - | - | Liquides | - | - | - | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | - | - | - | - | ||
893.07 € | 1 | 4 jours | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | IP 68 | - | -10 à 854 bars 58 psi 400 kPa 2 bars 43,5 psi 300 kPa Type de pression : relatif | 0-0.6|0-0.6 | Acier inoxydable (1.4571/316Ti), PA | < 0,1 (avec écarts de température < 10 K) | Avec tube capillaire de compensation de pression | Pour applications industrielles | 4-20 | - | -30-80 | 10-30 DC | < 0,2 (par an) | Câble : 20 m, FEP, ⌀ 7,5 mm | - | -10-85 | - | - | - | < 0.2 (BFSL) | - | < 0,25 (BFSL) / 0,5 (y compris linéarité et erreur zéro et étendue [réglage des valeurs limites]) | -10-85 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 10 V] / 20 mA) | Oui | - | - | Liquides | - | - | - | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | - | - | - | - | ||
992.71 € | 1 | 4 jours | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | IP 68 | - | -10 à 856 bars 87 psi 600 kPa 2 bars 72,5 psi 500 kPa Type de pression : relatif | 0-1|0-1 | Acier inoxydable (1.4571/316Ti), PA | < 0,1 (avec écarts de température < 10 K) | Avec tube capillaire de compensation de pression | Pour applications industrielles | 4-20 | - | -30-80 | 10-30 DC | < 0,2 (par an) | Câble : 30 m, FEP, ⌀ 7,5 mm | - | -10-85 | - | - | - | < 0.2 (BFSL) | - | < 0,25 (BFSL) / 0,5 (y compris linéarité et erreur zéro et étendue [réglage des valeurs limites]) | -10-85 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 10 V] / 20 mA) | Oui | - | - | Liquides | - | - | - | - | < ± 0.2; (0-50°C) | - | - | - | - | - |
Loading...
Nombre d’entrées et sorties | Nombre de sorties analogiques : 1 | Classe de protection | III | Protection inversion de polarité | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de sorties analogiques | 1 | Nombre total de sorties | 1 | Signal de sortie | Signal analogique |
Configurer
Propriétés de base
Pression nominale(bar)
Coefficient de température du point zéro(% de l'étendue / 10 K)
Cycles de pression min.
Protection
Retard à la disponibilité(s)
Pression nominale
Plage de mesure(bar)
Matériaux
Répétabilité(% de l’étendue)
Conception
Application
Sortie de courant analogique(mA)
Raccordement process
Température de stockage(°C)
Tension de fonctionnement(V)
Stabilité à long terme(% de l’étendue)
Raccordement électrique
Temps de courant d’appel(ms)
Température ambiante(°C)
Watchdog intégré
Pression d’éclatement min.(mbar)
Pression nominale(mbar)
Déviation de linéarité(% de l’étendue)
Amplificateurs de commutation
Écart caractéristiques
Température du milieu(°C)
Charge max.(Ω)
Protection de court-circuit
Caractéristique spéciale
Hystérésis(% de l’étendue)
Milieu d’application
Protection contre les surcharges
Courant d’appel(mA)
Sans bande neutre
Résistance min. d'isolation(MΩ)
Plage de coefficient de température(% de l'étendue / 10 K)
Montage
Affichage
Matériaux (parties humides)
Pression d’éclatement min.(bar)
Type de pression
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles