Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression nominale (bar) | MAWP (pour applications selon CRN) (bar) | Profondeur d'insertion (mm) | Matériaux | Conception | Application | Raccordement process | Type de filet | Étanchéité | Raccordement de capteur | Température milieu (°C) | Type de montage | Couple de serrage (Nm) | Milieu d'application | Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides | Montage | Dimensions (mm) | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03 € | 1 | 4 jours | 200 | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), joint : FKM | - | - | Raccord fileté G 1/2 | - | - | G 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30.68 € | 1 | 4 jours | 800 | - | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM | - | - | Raccord fileté G 1/2 | - | - | G 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22.73 € | 1 | 4 jours | 200 | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM | - | - | Raccord fileté M20 x 1,5 | M20 | - | G 1/4 | - | - | - | - | - | - | M20 | - | |||
23.69 € | 1 | 4 jours | 200 | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), joint : FKM | - | - | Raccord fileté G 1/2 | - | - | G 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
27.84 € | 1 | 4 jours | 800 | - | - | Acier inoxydable (1.4571/316Ti) | - | - | Raccord fileté G 1/4 | - | - | 1/4"NPT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
34.12 € | 1 | 4 jours | 800 | - | - | Acier inoxydable (1.4571/316Ti) | - | - | Raccord fileté G 1/2 | - | - | 1/4"NPT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51.42 € | 1 | 4 jours | 100 | - | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), joint torique : FKM, équipé | - | Pour applications industrielles | Raccord fileté G 1/2 | M18 x 1.5 | - | Taraudage M8 x 1,5 | - | - | - | Liquides et gaz | - | - | M18 x 1.5 | Joint torique : 1, EPDM | |||
30.76 € | 1 | 4 jours | 400 | - | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | - | Raccord fileté G 1/4 | - | - | G 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
75.46 € | 1 | 4 jours | 100 | - | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), joint : FKM | - | - | Raccord fileté G 1/2 | - | - | G 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
75.46 € | 1 | 12 jours | - | - | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | - | Raccord fileté G 1/2 | - | - | Aseptoflex Vario G 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32.46 € | 1 | 4 jours | 800 | 800 | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | - | Raccord fileté 1/2"NPT | - | - | G 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
36.14 € | 1 | 4 jours | 400 | - | - | Acier inoxydable (1.4571/316Ti), joint : FKM | - | - | Raccord fileté G 1/2 | - | - | Filetage G 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
104.40 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | - | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303) | - | - | Raccord fileté | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21.68 € | 1 | 4 jours | 800 | - | - | Adaptateur : acier inoxydable (1.4404 / 316L), joint statique : FKM | - | - | Raccord fileté G 1/4 DIN EN ISO 1179-2 | - | - | Filetage G 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
48.69 € | 1 | Devis | 300 | - | 21 (sonde de mesure SID) SFD. TN) | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | Pour applications industrielles | Raccord fileté G 1/2 | - | - | Taraudage M8 x 1,5 | - | - | - | Liquides et gaz | - | - | - | Joint torique : 1, FKM Joint torique : 1, EPDM Joint statique : 1, FKM | |||
17.54 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Acier (1.0718/12 L13), joint de raccord process : FKM (DIN 3869) | - | - | Raccord fileté R 1/4 | - | - | G 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23.34 € | 1 | 4 jours | 1000 | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), joint : EPDM | - | - | Raccord fileté G 1/2 | - | - | G 1/4 | -40-130 | - | - | - | - | - | - | - | |||
14.21 € | 1 | 4 jours | 800 | - | - | Acier (1.0718/12 L13), FKM, revêtement Zn-Ni | - | Applications huile hydraulique | Raccord fileté G 1/4 filetage externe | - | - | M16 x 1,5 pour adaptateur à bague progressive, joint conique : S8 | - | - | - | - | - | Pour montage sur surface plane (pour installation avec E30464) | - | - | |||
17.64 € | 1 | 4 jours | 630 | - | - | Acier (1.0718/12 L13), revêtement Zn-Ni | - | Applications huile hydraulique | Raccord fileté R 1/4 filetage externe | - | - | M16 x 1,5 pour adaptateur à bague progressive, joint conique : S8 | - | - | - | - | - | Pour montage sur surface plane (pour installation avec E30464) | - | - | |||
14.21 € | 1 | 4 jours | 630 | - | - | Acier (1.0718/12 L13), revêtement Zn-Ni | - | Applications huile hydraulique | Raccord fileté 1/4"NPT | - | - | M16 x 1,5 pour adaptateur à bague progressive, joint conique : S8 | - | - | - | - | - | Pour montage sur surface plane (pour installation avec E30464) | - | - | |||
18.25 € | 1 | 4 jours | 315 | - | - | Acier (1.0718/12 L13), acier inoxydable (1.4305 / 303), acier (1.0216), FKM, revêtement Zn-Ni | - | Applications huile hydraulique, permet d’orienter le capteur | Raccord fileté M14 x 1,5 à cône d’étanchéité à taraudage : L8 | - | Bague d'étanchéité à double lèvre | Filetage G 1/4 | - | - | - | - | - | Pour montage sur tube (adaptateur sur conduite M14 x 1,5 requis) | - | - | |||
29.85 € | 1 | 4 jours | 630 | - | - | Acier (1.0718/12 L13), acier inoxydable (1.4305 / 303), acier (1.0216), FKM, revêtement Zn-Ni | - | Applications huile hydraulique, permet d’orienter le capteur | Raccord fileté M14 x 1,5 à cône d’étanchéité à taraudage : S8 | - | Bague d'étanchéité à double lèvre | Filetage G 1/4 | - | - | - | - | - | Pour montage sur tube, pour montage sur surface plane (pour le montage sur tube, un adaptateur de tube M16 x 1,5 est nécessaire, pour le montage sur une surface plane, d'autres adaptateurs à visser sont nécessaires) | - | - | |||
46.55 € | 1 | Devis | - | - | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | - | Raccord fileté G 3/4 | - | - | Cône d'étanchéité G 1/2 | - | - | - | - | 0.4 / 4 | - | - | - | |||
66.11 € | 1 | 4 jours | 400 | - | - | Acier inoxydable (1.4571/316Ti) | Entretoise DIN 16281 - 20 pcs | Applications industrielles | Raccord fileté G 1/2 filetage externe | - | - | Filetage G 1/2 | - | - | - | - | - | Pour montage sur surface plane | - | - | |||
83.50 € | 1 | 4 jours | 50 | - | - | Acier inoxydable (1.4435 / 316L) | - | - | Raccord fileté Aseptoflex | - | - | Cône d'étanchéité G 1/2 | - | - | - | - | 0.4 / 4 | - | - | - | |||
75.46 € | 1 | 4 jours | 50 | - | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | - | Raccord fileté 1 1/2"NPT | - | - | Cône d'étanchéité G 1 | - | - | - | - | 0.4 / 4 | - | - | - | |||
24.87 € | 1 | 4 jours | 16 | - | - | Laiton nickelé | - | - | Raccord fileté R 1/8 | - | - | R 1/8 | - | Rotatif | - | - | - | Rotatif | - | - | |||
34.23 € | 1 | 4 jours | 100 | - | 21 (sonde de mesure SID) SFD. TN) | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | Pour applications industrielles | Raccord fileté G 1/2 | M18 x 1.5 | - | Taraudage M8 x 1,5 | - | - | 50 | Liquides et gaz | - | - | M18 x 1.5 | Joint : 1, NBR renforcé fibre | |||
20.37 € | 1 | 4 jours | 30 | - | 21 (sonde de mesure SID) SFD. TN) | Laiton (2.0401) | - | Pour applications industrielles | Raccord fileté G 1/2 | M18 x 1.5 | - | Taraudage M8 x 1,5 | - | - | - | Liquides et gaz | - | - | M18 x 1.5 | Joint : 1, AFM | |||
17.06 € | 1 | 4 jours | 30 | - | 13,5 (sonde de mesure SID) SFD. TN) | Laiton (2.0401) | - | Pour applications industrielles | Raccord fileté G 1/4 | M18 x 1.5 | - | Taraudage M8 x 1,5 | - | - | - | Liquides et gaz | - | - | M18 x 1.5 | Joint : 1, AFM | |||
26.54 € | 1 | 4 jours | 100 | - | 13,5 (sonde de mesure SID) SFD. TN) | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | Pour applications industrielles | Raccord fileté G 1/4 | M18 x 1.5 | - | Taraudage M8 x 1,5 | - | - | - | Liquides et gaz | - | - | M18 x 1.5 | Joint : 1, AFM | |||
17.30 € | 1 | 4 jours | 30 | - | 13,5 (sonde de mesure SID) SFD. TN) | Laiton (2.0401) | - | Pour applications industrielles | Raccord fileté M12 x 1 | M18 x 1.5 | - | Taraudage M8 x 1,5 | - | - | - | Liquides et gaz | - | - | M18 x 1.5 | Joint : 1, AFM | |||
26.54 € | 1 | 4 jours | 100 | - | 13,5 (sonde de mesure SID) SFD. TN) | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | Pour applications industrielles | Raccord fileté M12 x 1 | M18 x 1.5 | - | Taraudage M8 x 1,5 | - | - | - | Liquides et gaz | - | - | M18 x 1.5 | Joint : 1, AFM | |||
31.63 € | 1 | 4 jours | 300 | - | 28,5 (sonde de mesure SID) SFD. TN) | Contre-écrou : acier inoxydable (1.4571/316Ti), adaptateur : acier inoxydable (1.4404 / 316L), joint torique : FKM 70 Shore A | - | Pour applications industrielles | Raccord fileté M26 x 1,5 | - | - | M18 x 1.5 | - | Pour montage sur pièces en T | - | Liquides et gaz | - | Pour montage sur pièces en T | - | - | |||
27.25 € | 1 | 4 jours | 300 | 303 | 13,9 (sonde de mesure SID) SFD. TN) | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | Pour applications industrielles | Raccord fileté 1/4"NPT | - | - | Taraudage M8 x 1,5 | - | - | - | Liquides et gaz | - | - | - | - | |||
30.21 € | 1 | 4 jours | 300 | 303 | 23 (sonde de mesure SID) SFD. TN) | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | Pour applications industrielles | Raccord fileté 1/2"NPT | - | - | Taraudage M8 x 1,5 | - | - | - | Liquides et gaz | - | - | - | - | |||
146.66 € | 1 | 4 jours | 30 | - | 21 (sonde de mesure SID) SFD. TN) | Titane (3.7035) | - | Pour applications industrielles | Raccord fileté G 1/2 | M18 x 1.5 | - | M18 x 1.5 | - | - | - | Liquides et gaz | - | - | M18 x 1.5 | Joint : 1, PTFE | |||
135.04 € | 1 | 4 jours | 30 | - | 13,5 (sonde de mesure SID) SFD. TN) | Titane (3.7235) | - | Pour applications industrielles | Raccord fileté G 1/4 | M18 x 1.5 | - | M18 x 1.5 | - | - | - | Liquides et gaz | - | - | M18 x 1.5 | Joint : 1, PTFE | |||
41.94 € | 1 | 4 jours | 100 | - | 21 (sonde de mesure SID) SFD. TN) | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | Pour applications industrielles | Raccord fileté G 1 | - | - | Taraudage M8 x 1,5 | - | - | - | Liquides et gaz | - | - | - | Joint torique : 1, FKM | |||
137.54 € | 1 | 12 jours | 300 | - | 23 (sonde de mesure SID) SFD. TN) | Titane (3.7235) | - | Pour applications industrielles | Raccord fileté 1/2"NPT | - | - | M18 x 1.5 | - | - | - | Liquides et gaz | - | - | - | - | |||
137.89 € | 1 | 4 jours | 30 | - | 13,5 (sonde de mesure SID) SFD. TN) | Titane (3.7235) | - | Pour applications industrielles | Raccord fileté M12 x 1 | M18 x 1.5 | - | M18 x 1.5 | - | - | - | Liquides et gaz | - | - | M18 x 1.5 | Joint : 1, PTFE | |||
39.57 € | 1 | 4 jours | 100 | - | 21 (sonde de mesure SID) SFD. TN) | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | Pour applications industrielles | Raccord fileté G 3/4 filetage externe | - | - | Taraudage M8 x 1,5 | - | - | - | Liquides et gaz | - | - | - | Joint : 1, AFM | |||
255.53 € | 1 | 12 jours | 30 | - | 21 (sonde de mesure SID) SFD. TN) | Hastelloy C-4 (2.4610) | - | Pour applications industrielles | Raccord fileté G 1/2 | M18 x 1.5 | - | M18 x 1.5 | - | - | - | Liquides et gaz | - | - | M18 x 1.5 | Joint : 1, AFM | |||
206.24 € | 1 | 12 jours | 30 | - | 13,5 (sonde de mesure SID) SFD. TN) | Hastelloy C-4 (2.4610) | - | Pour applications industrielles | Raccord fileté G 1/4 | M18 x 1.5 | - | M18 x 1.5 | - | - | - | Liquides et gaz | - | - | M18 x 1.5 | Joint : 1, AFM | |||
25.48 € | 1 | Devis | 300 | - | 13,5 (sonde de mesure SID) SFD. TN) | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | Pour applications industrielles | Raccord fileté G 1/4 | - | - | Taraudage M8 x 1,5 | - | - | - | Liquides et gaz | - | - | - | Joint torique : 1, FKM | |||
25.71 € | 1 | Devis | 300 | - | 13,5 (sonde de mesure SID) SFD. TN) | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | Pour applications industrielles | Raccord fileté M12 x 1 | - | - | Taraudage M8 x 1,5 | - | - | - | Liquides et gaz | - | - | - | Joint torique : 1, FKM | |||
25.93 € | 1 | Devis | 300 | - | 13,5 (sonde de mesure SID) SFD. TN) | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | Pour applications industrielles | Raccord fileté G 3/8 | - | - | Taraudage M8 x 1,5 | - | - | - | Liquides et gaz | - | - | - | Joint torique : 1, FKM | |||
38.86 € | 1 | Devis | 300 | - | 21 (sonde de mesure SID) SFD. TN) | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | Pour applications industrielles | Raccord fileté G 3/4 | - | - | Taraudage M8 x 1,5 | - | - | - | Liquides et gaz | - | - | - | Joint torique : 1, FKM | |||
21.33 € | 1 | 4 jours | 300 | - | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | - | Raccord fileté 1/4"NPT | - | - | M18 x 1.5 | - | - | - | Liquides et gaz | - | - | - | - | |||
51.79 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Acier inoxydable (1.4435 / 316L) | - | - | Raccord fileté G 3/4 | - | - | Cône d'étanchéité G 1/2 | - | - | - | - | 0.4 / 4 | - | - | - | |||
93.73 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Acier inoxydable (1.4435 / 316L) | - | - | Raccord fileté G 1 | - | - | Cône d'étanchéité G 1/2 | - | - | - | - | 0.4 / 4 | - | - | - | |||
58.43 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | - | Raccord fileté 3/4"NPT | - | - | Cône d'étanchéité G 1/2 | - | - | - | - | 0.4 / 4 | - | - | - | |||
61.08 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | - | Raccord fileté M30 x 1,5 | M30 | - | Cône d'étanchéité G 1/2 | - | - | - | - | 0.4 / 4 | - | M30 | Joint torique | |||
80.09 € | 1 | 4 jours | 50 | - | - | Acier inoxydable (1.4435 / 316L) | - | - | Raccord fileté G 1 Aseptoflex Vario | - | - | Cône d'étanchéité G 1/2 | - | - | - | - | 0.4 / 4 | - | - | - | |||
71.45 € | 1 | Devis | 40 | - | - | Adaptateur : acier inoxydable (1.4404 / 316L), couvercle : PVC | - | - | G 1 | - | - | G 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | Couvercle |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Pression nominale(bar)
MAWP (pour applications selon CRN)(bar)
Profondeur d'insertion(mm)
Matériaux
Conception
Application
Raccordement process
Type de filet
Étanchéité
Raccordement de capteur
Température milieu(°C)
Type de montage
Couple de serrage(Nm)
Milieu d'application
Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides
Montage
Dimensions(mm)
Accessoires (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles