Adaptateur de montage pour tuyau process

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E33011
E33012
E33033
E33211
E33212
E33213
E33302
E33304
E33430
E33612
E33711
E33712
E33713
E33731
E33732
E33910
E43304
E43305
E43344
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression nominale
(bar)
Matériaux Conception Classe d'équipement aseptique selon DIN 11866 Raccordement process Étanchéité Raccordement de capteur Type de montage Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides

100.34 €

1 Devis 40Acier inoxydable (1.4404 / 316L)-H4Raccord aseptique DN32 (1,25") DIN 11851-Aseptoflex-0.4 / 4

94.89 €

1 Devis 40Acier inoxydable (1.4404 / 316L)-H4Raccord aseptique DN40 (1,5") DIN 11851-Aseptoflex-0.4 / 4

122.85 €

1 Devis 25Acier inoxydable (1.4404 / 316L)-H4Raccord de tuyau SMS DN65 (2,5")-Aseptoflex-0.4 / 4

63.38 €

1 4 jours 40Acier inoxydable (1.4435 / 316L)-H4Raccord aseptique DN32 (1,25") DIN 11851Joint statiqueAseptoflex Vario G 1-0.4 / 4

63.38 €

1 4 jours 40Acier inoxydable (1.4435 / 316L)-H4Raccord aseptique DN40 (1,5") DIN 11851Joint statiqueAseptoflex Vario G 1-0.4 / 4

74.15 €

1 4 jours 25Acier inoxydable (1.4435 / 316L)-H4Raccord aseptique DN50 (2") DIN 11851Joint statiqueAseptoflex Vario G 1-0.4 / 4

117.05 €

1 Devis 25Acier inoxydable (1.4435 / 316L)Avec orifice de fuiteH4Raccord de tuyau DN40 DIN 11864-1-A-BSJoint statiqueAseptoflex Vario G 1-0.4 / 4

114.56 €

1 4 jours 40Acier inoxydable (1.4435 / 316L)Pour tuyaux ISO (série B)H4Raccord de tuyau DN33.7 DIN 11864-1-A-BSJoint statiqueAseptoflex Vario G 1Pour tuyaux ISO (série B)0.4 / 4

56.63 €

1 4 jours 40Acier inoxydable (1.4435 / 316L)--Raccord de tuyau SMS DN25-Cône d'étanchéité G 1/2-0.4 / 4

80.44 €

1 4 jours 40Acier inoxydable (1.4404 / 316L)--Raccord aseptique DN40 (1,5") DIN 11851-Cône d'étanchéité G 1-0.4 / 4

58.40 €

1 4 jours 40Acier inoxydable (1.4435 / 316L)-H4Raccord aseptique DN32 (1,25") DIN 11851Métal sur métalAseptoflex Vario G 1-0.4 / 4

59.11 €

1 4 jours 40Acier inoxydable (1.4435 / 316L)-H4Raccord aseptique DN40 (1,5") DIN 11851Métal sur métalAseptoflex Vario G 1-0.4 / 4

66.94 €

1 4 jours 25Acier inoxydable (1.4435 / 316L)-H4Raccord aseptique DN50 (2") DIN 11851Métal sur métalAseptoflex Vario G 1-0.4 / 4

59.11 €

1 4 jours 40Acier inoxydable (1.4435 / 316L)-H4Raccord de tuyau SMS DN40 (1.5")Métal sur métalAseptoflex Vario G 1-0.4 / 4

68.23 €

1 4 jours 25Acier inoxydable (1.4435 / 316L)-H4Raccord de tuyau SMS DN50 (2")Métal sur métalAseptoflex Vario G 1-0.4 / 4

78.41 €

1 4 jours 40Acier inoxydable (1.4404 / 316L)--Raccord aseptique DN25 (1") DIN 11851-G 3/4-0.4 / 4

74.35 €

1 4 jours 40Acier inoxydable (1.4435 / 316L)-H4Raccord aseptique DN25 (1") DIN 11851-Cône d'étanchéité G 1/2-0.4 / 4

86.96 €

1 4 jours 40Acier inoxydable (1.4435 / 316L)-H4Raccord aseptique DN40 (1,5") DIN 11851-Cône d'étanchéité G 1/2-0.4 / 4

119.91 €

1 4 jours 16Acier inoxydable (1.4404 / 316L)Avec orifice de fuiteH3Raccord de tuyau SMS DN50 (2")Métal sur PEEKCône d'étanchéité G 1/2-< 0.8 / 8

Loading...

  1. 1

Assistance technique