Adaptateur process Varivent

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E33221
E33222
E33228
E33229
E33622
E33721
E33722
E43306
E43307
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériaux Conception Classe d'équipement aseptique selon DIN 11866 Raccordement process Étanchéité Raccordement de capteur

77.83 €

1 4 jours Acier inoxydable (1.4435 / 316L)-H4Varivent forme F, DN25 (1"), ⌀ 50 mmJoint statiqueAseptoflex Vario G 1

77.83 €

1 4 jours Acier inoxydable (1.4435 / 316L)-H4Varivent forme N, DN40-DN150 (1,5-6"), ⌀ 68 mmJoint statiqueAseptoflex Vario G 1

104.95 €

1 4 jours Acier inoxydable (1.4435 / 316L)Avec orifice de fuiteH4Varivent forme F, DN25 (1"), ⌀ 50 mmJoint statiqueAseptoflex Vario G 1

89.55 €

1 4 jours Acier inoxydable (1.4435 / 316L)Avec orifice de fuiteH4Varivent forme N, DN40-DN150 (1,5-6"), ⌀ 68 mmJoint statiqueAseptoflex Vario G 1

93.35 €

1 4 jours Acier inoxydable (1.4404 / 316L)-H4Varivent forme N, DN40-DN150 (1,5-6"), ⌀ 68 mm-Cône d'étanchéité G 1

85.17 €

1 4 jours Acier inoxydable (1.4435 / 316L)-H4Varivent forme F, DN25 (1"), ⌀ 50 mmMétal sur métalAseptoflex Vario G 1

90.39 €

1 4 jours Acier inoxydable (1.4435 / 316L)-H4Varivent forme N, DN40-DN150 (1,5-6"), ⌀ 68 mmMétal sur métalAseptoflex Vario G 1

104.67 €

1 4 jours Acier inoxydable (1.4435 / 316L)--Varivent forme F, DN25 (1"), ⌀ 50 mm-Cône d'étanchéité G 1/2

148.29 €

1 4 jours Acier inoxydable (1.4435 / 316L)-H4Varivent forme N, DN40-DN150 (1,5-6"), ⌀ 68 mm-Cône d'étanchéité G 1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression nominale(bar) 25 Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides 0.4 / 4

Assistance technique