Adaptateur à souder

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E30009
E30013
E30052
E30055
E30056
E30060
E30072
E30122
E30130
E30149
E30150
E30151
E30152
E30153
E30155
E30157
E30407
E30500
E40113
E40124
E40138
E40148
E40195
E40265
E43300
E43301
E43309
E43310
E43315
E43319
E43375
E43379
E43407
E43912
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression nominale
(bar)
Profondeur d'insertion
(mm)
Matériaux Conception Application Raccordement process Type de filet Étanchéité Température ambiante
(°C)
Raccordement de capteur Température milieu
(°C)
Type de montage Couple de serrage
(Nm)
Milieu d'application Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides Montage Dimensions
(mm)
Accessoires (inclus)

41.59 €

1 4 jours 25-Acier inoxydable (1.4404 / 316L)--Adaptateur à souder ⌀ 50 mm---G 3/4----0.4 / 4---

47.15 €

1 4 jours 150-Acier inoxydable (1.4404 / 316L)--Adaptateur à souder ⌀ 50 mm---Cône d'étanchéité G 1----0.4 / 4---

62.43 €

1 Devis 50-Acier inoxydable, joint torique : FPM homologué FDA--Adaptateur à souder---Aseptoflex----0.4 / 4--Joint torique : 24 x 2, homologué FDA

45.09 €

1 4 jours 50-Acier inoxydable (1.4435 / 316L)--Adaptateur à souder ⌀ 35 mm---Cône d'étanchéité G 1/2-------Joint torique : FKM

57.12 €

1 4 jours 50-Acier inoxydable (1.4435 / 316L)--Adaptateur à souder ⌀ 45 mm---Cône d'étanchéité G 1/2-------Joint torique : FKM

70.72 €

1 Devis 50-Acier (1.0570 / S355J2)--Adaptateur à souder ⌀ 50 mm---Cône d'étanchéité G 1----0.4 / 4---

88.72 €

1 4 jours 150-Acier inoxydable (1.4404 / 316L), joint torique : FKM, joint torique : EPDM--Adaptateur à souder ⌀ 50 mm---Cône d'étanchéité G 1----0.4 / 4---

51.06 €

1 4 jours 50-Acier inoxydable (1.4435 / 316L)--Adaptateur à souder ⌀ 50 mm-Joint statique-Aseptoflex Vario G 1----0.4 / 4---

65.03 €

1 4 jours 50-Acier inoxydable (1.4435 / 316L)Avec orifice de fuite-Adaptateur à souder ⌀ 50 mm-Joint statique-Aseptoflex Vario G 1----0.4 / 4---

65.63 €

1 Devis 25-Acier inoxydable (1.4435 / 316L)Avec orifice de fuite-Adaptateur à souder ⌀ 60 mm-Joint statique-Aseptoflex Vario G 1----0.4 / 4---

52.35 €

1 4 jours 25-Acier inoxydable (1.4435 / 316L)--Adaptateur à souder ⌀ 60 mm-Joint statique-Aseptoflex Vario G 1----0.4 / 4---

36.47 €

1 4 jours 50-Acier inoxydable (1.4404 / 316L)--Adaptateur à souder ⌀ 19 mm---Cône d'étanchéité M12 x 1,5< 250-5-20-----

46.55 €

1 4 jours 50-Acier inoxydable (1.4404 / 316L)Avec orifice de fuite-Adaptateur à souder ⌀ 19 mm---Cône d'étanchéité M12 x 1,5< 250-5-20-----

34.88 €

1 4 jours 50-Acier inoxydable (1.4404 / 316L)--Adaptateur à souder ⌀ 25 mm---Cône d'étanchéité M12 x 1,5< 250-5-20-----

28.80 €

1 4 jours 50-Acier inoxydable (1.4404 / 316L)--Adaptateur à souder ⌀ 25 mm---Cône d'étanchéité M12 x 1,5< 250-5-20-----

60.89 €

1 Devis 25-Acier inoxydable (1.4435 / 316L)Avec orifice de fuite-Adaptateur à souder ⌀ 65 mm-Joint statique-Aseptoflex Vario G 1----0.4 / 4---

48.62 €

1 4 jours 10-Acier inoxydable (1.4404 / 316L), bague de serrage : PEEKPour sondes de température Ø 6 mm-Adaptateur à souder ⌀ 25 mm---10-150ø 6 mm--< 10--Montage par serrage--

65.03 €

1 4 jours 50-Acier inoxydable (1.4435 / 316L)Avec orifice de fuite-Adaptateur à souder ⌀ 38 mm-Joint statique-Aseptoflex Vario G 1----0.4 / 4---

19.43 €

1 4 jours 30015 (sonde de mesure SID) SFD. TN)Acier (1.0570 / S355J2) à revêtement bronze-Pour applications industriellesAdaptateur à souder ⌀ 22 mmM18 x 1.5--Taraudage M8 x 1,5---Liquides et gaz--M18 x 1.5-

38.86 €

1 4 jours 30015 (sonde de mesure SID) SFD. TN)Acier inoxydable (1.4404 / 316L)-Pour applications industriellesAdaptateur à souder ⌀ 24 mmM18 x 1.5--Taraudage M8 x 1,5---Liquides et gaz--M18 x 1.5-

25.00 €

1 4 jours 1021 (sonde de mesure SID) SFD. TN)PE-Pour applications industriellesAdaptateur à souder ⌀ 23 mm---Taraudage M8 x 1,5---Liquides et gaz----

24.17 €

1 4 jours 1621 (sonde de mesure SID) SFD. TN)PVC-Pour applications industriellesAdaptateur à souder ⌀ 23 mm---Taraudage M8 x 1,5-Adaptateur PVC à coller dans le tuyau-Liquides et gaz----

59.83 €

1 4 jours --Acier inoxydable (1.4404 / 316L)Pour compteurs d’air comprimé SD-Adaptateur à souder ⌀ 20 mm---Filetage G 1--------

28.91 €

1 4 jours 50-Acier inoxydable (1.4404 / 316L)--Adaptateur à souder ⌀ 13,7 mm---ø 8 mm-----Montage par serrageø 13.7-

37.52 €

1 4 jours 50-Acier inoxydable (1.4435 / 316L)Pour réservoirs-Adaptateur à souder ⌀ 30 mm---Cône d'étanchéité G 1/2----0.4 / 4--Joint torique : FKM

44.03 €

1 4 jours 50-Acier inoxydable (1.4435 / 316L)Pour tuyaux-Adaptateur à souder ⌀ 29 mm---Cône d'étanchéité G 1/2----0.4 / 4--Joint torique : FKM

49.71 €

1 4 jours 50-Acier inoxydable (1.4435 / 316L)Pour réservoirs, avec orifice de fuite-Adaptateur à souder ⌀ 30 mm---Cône d'étanchéité G 1/2----0.4 / 4--Joint torique : FKM

56.07 €

1 4 jours 50-Acier inoxydable (1.4435 / 316L)Pour tuyaux, avec orifice de fuite-Adaptateur à souder ⌀ 29 mm---Cône d'étanchéité G 1/2----0.4 / 4--Joint torique : FKM

79.62 €

1 4 jours 50-Acier inoxydable (1.4435 / 316L)Avec orifice de fuite-Adaptateur à souder ⌀ 45 mm---Cône d'étanchéité G 1/2----0.4 / 4--Joint torique : FKM

109.94 €

1 4 jours 50-Acier inoxydable (1.4435 / 316L)Format long pour installation en profondeur-Adaptateur à souder ⌀ 50 mm---Cône d'étanchéité G 1/2----0.4 / 4--Joint torique : FKM

17.87 €

1 4 jours 50-Acier inoxydable (1.4404 / 316L)--Adaptateur à souder ⌀ 26,4 mm---G 1/2--------

29.21 €

1 4 jours 50-Acier inoxydable (1.4571/316Ti)--Adaptateur à souder---G 3/4--------

79.62 €

1 Devis 50-Acier inoxydable (1.4435 / 316L)Avec orifice de fuite-Adaptateur à souder ⌀ 38 mm---Cône d'étanchéité G 1/2----0.4 / 4---

34.23 €

1 Devis 1-Acier inoxydable (1.4404 / 316L)--ø 23 mm---M18 x 1.5--------

Loading...

  1. 1

Assistance technique