Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E33001 |
E33002 |
E33008 |
E33009 |
E33201 |
E33202 |
E33208 |
E33209 |
E33401 |
E33402 |
E33405 |
E33601 |
E33602 |
E33701 |
E33702 |
E33901 |
E43311 |
E43312 |
E43360 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression nominale (bar) | MAWP (pour applications selon CRN) (bar) | Matériaux | Conception | Classe d'équipement aseptique selon DIN 11866 | Raccordement process | Étanchéité | Raccordement de capteur | Type de montage | Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides | Montage | Dimensions (mm) | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.89 € | 1 | Devis | 16 | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | - | Raccord rapide DN25-DN40 (1-1.5") DIN 32676 (ISO 2852) | - | Aseptoflex | - | 0.4 / 4 | - | - | - | ||
107.80 € | 1 | Devis | 16 | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | H4 | Raccord rapide DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) | - | Aseptoflex | - | 0.4 / 4 | - | - | - | ||
107.80 € | 1 | Devis | 16 | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), joint torique : EPDM | - | H4 | Raccord rapide DN25-DN40 (1-1.5") DIN 32676 (ISO 2852) | - | Aseptoflex | Avec joint torique | 0.4 / 4 | Avec joint torique | - | - | ||
124.62 € | 1 | Devis | 16 | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), joint torique : EPDM | - | H4 | Raccord rapide DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) | - | Aseptoflex | Avec joint torique | 0.4 / 4 | Avec joint torique | - | - | ||
63.38 € | 1 | 4 jours | 16 | - | Acier inoxydable (1.4435 / 316L) | - | H4 | Raccord rapide DN25-DN40 (1-1.5") DIN 32676 (ISO 2852) | Joint statique | Aseptoflex Vario G 1 | - | 0.4 / 4 | - | - | - | ||
74.15 € | 1 | 4 jours | 16 | - | Acier inoxydable (1.4435 / 316L) | - | H4 | Raccord rapide DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) | Joint statique | Aseptoflex Vario G 1 | - | 0.4 / 4 | - | - | - | ||
68.23 € | 1 | 4 jours | 16 | - | Acier inoxydable (1.4435 / 316L) | Avec orifice de fuite | H4 | Raccord rapide DN25-DN40 (1-1.5") DIN 32676 (ISO 2852) | Joint statique | Aseptoflex Vario G 1 | - | 0.4 / 4 | - | - | - | ||
78.41 € | 1 | 4 jours | 16 | - | Acier inoxydable (1.4435 / 316L) | Avec orifice de fuite | H4 | Raccord rapide DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) | Joint statique | Aseptoflex Vario G 1 | - | 0.4 / 4 | - | - | - | ||
60.28 € | 1 | 4 jours | 25 | 25 | Acier inoxydable (1.4435 / 316L) | - | - | Raccord rapide DN25-DN40 (1-1.5") DIN 32676 (ISO 2852) | - | Cône d'étanchéité G 1/2 | - | 0.4 / 4 | - | - | - | ||
60.28 € | 1 | 4 jours | 16 | 16 | Acier inoxydable (1.4435 / 316L) | - | - | Raccord rapide DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) | - | Cône d'étanchéité G 1/2 | - | 0.4 / 4 | - | - | - | ||
64.52 € | 1 | 4 jours | 25 | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | H3 | Raccord rapide DN38 (1.5") | Métal sur PEEK | Cône d'étanchéité G 1/2 | - | < 0.8 / 8 | - | - | Joint torique : 1, bague EPDMO : 1, FKM | ||
74.86 € | 1 | 4 jours | 16 | 16 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | H4 | Raccord rapide DN25-DN40 (1-1.5") DIN 32676 (ISO 2852) | - | Cône d'étanchéité G 1 | - | 0.4 / 4 | - | - | - | ||
74.86 € | 1 | Devis | 100 | - | Acier inoxydable (1.4435 / 316L) | - | H4 | Raccord rapide DN25-DN40 (1-1.5") DIN 32676 (ISO 2852) | Joint statique | Cône d'étanchéité G 1 | - | 0.4 / 4 | - | - | Joint torique : 26 x 3, EPDM, homologué FDA, E30438 Joint torique : 26 x 3, FKM, homologué FDA, E30437 | ||
55.91 € | 1 | 4 jours | 16 | 16 | Acier inoxydable (1.4435 / 316L) | - | H4 | Raccord rapide DN25-DN40 (1-1.5") DIN 32676 (ISO 2852) | Métal sur métal | Aseptoflex Vario G 1 | - | 0.4 / 4 | - | - | - | ||
66.94 € | 1 | 4 jours | 16 | 16 | Acier inoxydable (1.4435 / 316L) | - | H4 | Raccord rapide DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) | Métal sur métal | Aseptoflex Vario G 1 | - | 0.4 / 4 | - | - | - | ||
81.04 € | 1 | 4 jours | 16 | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | H4 | Raccord rapide DN25-DN40 (1-1.5") DIN 32676 (ISO 2852) | - | G 3/4 | - | 0.4 / 4 | - | - | - | ||
89.31 € | 1 | 4 jours | 25 | 25 | Acier inoxydable (1.4435 / 316L) | Avec orifice de fuite | - | Raccord rapide DN25-DN40 (1-1.5") DIN 32676 (ISO 2852) | - | Cône d'étanchéité G 1/2 | - | 0.4 / 4 | - | - | - | ||
122.96 € | 1 | 4 jours | 16 | 16 | Acier inoxydable (1.4435 / 316L) | Avec orifice de fuite | - | Raccord rapide DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) | - | Cône d'étanchéité G 1/2 | - | 0.4 / 4 | - | - | - | ||
74.35 € | 1 | 4 jours | 25 | - | Acier inoxydable (1.4435 / 316L) | Avec orifice de fuite | - | Raccord rapide DN20 DIN 32676 (ISO 2852) | - | Cône d'étanchéité G 1/2 | - | 0.4 / 4 | - | ø 34 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Pression nominale(bar)
MAWP (pour applications selon CRN)(bar)
Matériaux
Conception
Classe d'équipement aseptique selon DIN 11866
Raccordement process
Étanchéité
Raccordement de capteur
Type de montage
Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides
Montage
Dimensions(mm)
Accessoires (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles