Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E10661 |
E11278 |
E12516 |
E12517 |
E17002 |
E17012 |
E17013 |
E17110 |
E17118 |
E17119 |
E17148 |
E17205 |
E17320 |
E17324 |
E17327 |
E17328 |
E17329 |
E17337 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériaux | Conception | Couleur du boîtier | Hauteur d'arbre d’entraînement de vanne (mm) | Diamètre de came porte-drapeau (mm) | Nombre de positions de drapeau de commutation possibles | Couple de serrage (Nm) | Entraxe des trous (mm) | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.74 € | 1 | Devis | Came porte-drapeau : PVC, vis : acier inoxydable | Pour interfaces mécaniques avec actionneurs pneumatiques ou vannes manuelles VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 | Noir | 20 | 53 | - | - | 80 | - | ||
59.38 € | 1 | Devis | Came porte-drapeau : POM | Pour entraînement Neles type B1CU 6/20E | Noir | - | 59 | 6 | - | - | - | ||
56.63 € | 1 | 4 jours | Came porte-drapeau : PA 6 noir, pièces métalliques : acier inoxydable | Pour interfaces mécaniques avec actionneurs pneumatiques ou vannes manuelles VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 | - | 30 | 53 | - | 2.5-3 | 80 | Vis à tête cylindrique bombée plate : 1 x M6 x 16, acier inoxydable, EN ISO 7380-2:2011 | ||
19.49 € | 1 | 4 jours | Came porte-drapeau : PA 6 noir, pièces métalliques : acier inoxydable | Pour interfaces mécaniques avec actionneurs pneumatiques ou vannes manuelles VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 | - | 30 | 53 | - | 2.5-3 | 80 | Vis à tête demi-ronde : 1 x M6 x 16, acier inoxydable | ||
32.62 € | 1 | 12 jours | - | Vanne papillon | - | - | 45 | - | - | - | - | ||
83.69 € | 1 | 4 jours | Came porte-drapeau : PA 6, pointeur : silicone RAL 3020 | Vanne papillon | - | - | 70 | - | 2 ; (vis) | - | Vis Vis de blocage : 2 x M5 x 10, acier inoxydable Cibles Vis à tête fraisée : 2 x M5 x 8, acier inoxydable | ||
48.15 € | 1 | 4 jours | - | Vanne papillon | - | - | 48 | - | 2 ; (vis) | - | Vis Vis de blocage : 2 x M5 x 10, acier inoxydable Cibles Vis à tête hexagonale : 1 x M5 x 6, acier inoxydable Vis à tête fraisée : 1 x M5 x 8, acier inoxydable | ||
32.43 € | 1 | Devis | Came porte-drapeau : PVC, vis : acier inoxydable | Pour interfaces mécaniques avec actionneurs pneumatiques ou vannes manuelles VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 | - | 30 | 102 | 6 | - | 130 | - | ||
23.94 € | 1 | 12 jours | Came porte-drapeau : PBT, vis : acier inoxydable | Pour interfaces mécaniques avec actionneurs pneumatiques ou vannes manuelles VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 | Noir | 20 | 53 | 3 | - | 80 | - | ||
71.23 € | 1 | Devis | Came porte-drapeau : PVC, vis : acier inoxydable (1.4571/316Ti) | Pour interfaces mécaniques avec actionneurs pneumatiques ou vannes manuelles VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 | Noir | 30 | 102 | - | - | 130 | - | ||
126.46 € | 1 | Devis | Came porte-drapeau : PVC, vis : acier inoxydable | Pour interfaces mécaniques avec actionneurs pneumatiques ou vannes manuelles VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 | Noir | 30 | 65 | - | - | 80 | - | ||
77.54 € | 1 | Disponible | 62 jours | Came porte-drapeau : PVC, vis : acier inoxydable, bague métallique : acier inoxydable | Pour interfaces mécaniques avec actionneurs pneumatiques ou vannes manuelles VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 | Noir | 20 | 55 | - | - | 80 | - | |
23.02 € | 1 | Devis | Came porte-drapeau : PA 6 noir, vis : acier inoxydable (1.4302) | Pour interfaces mécaniques avec actionneurs pneumatiques ou vannes manuelles VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 | Noir | 20 | 53 | 3 | - | 80 | Vis à tête hexagonale : 1 x M6 x 16, avec rondelle Vis à tête fraisée : 2 x M5 Indicateurs de direction : 2, blancs Indicateurs de direction : 2, noirs Couvercle: 1, jaune Bouchon obturateur : 1, noir | ||
23.80 € | 1 | Devis | Came porte-drapeau : PA 6, vis : acier inoxydable (1.4302) | Pour interfaces mécaniques avec actionneurs pneumatiques ou vannes manuelles VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 | Noir | 30 | 65 | 8 | - | 80 | - | ||
20.66 € | 1 | 4 jours | Came porte-drapeau : PA 6, vis : acier inoxydable (1.4302) | Pour interfaces mécaniques avec actionneurs pneumatiques ou vannes manuelles VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 | Noir | 30 | 65 | 3 | - | 80 | - | ||
22.63 € | 1 | 4 jours | Came porte-drapeau : PA 6, vis : acier inoxydable (1.4302) | Pour interfaces mécaniques avec actionneurs pneumatiques ou vannes manuelles VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 | Noir | 30 | 102 | 3 | - | 130 | - | ||
26.29 € | 1 | 12 jours | Came porte-drapeau : PA 6, vis : acier inoxydable (1.4302) | Pour interfaces mécaniques avec actionneurs pneumatiques ou vannes manuelles VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 | Noir | 30 | 102 | 8 | - | 130 | - | ||
71.23 € | 1 | Devis | Came porte-drapeau : PVC, vis : acier inoxydable (1.4571/316Ti) | Pour interfaces mécaniques avec actionneurs pneumatiques ou vannes manuelles VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 | Noir | 30 | 102 | - | - | 130 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériaux
Conception
Couleur du boîtier
Hauteur d'arbre d’entraînement de vanne(mm)
Diamètre de came porte-drapeau(mm)
Nombre de positions de drapeau de commutation possibles
Couple de serrage(Nm)
Entraxe des trous(mm)
Accessoires (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles