Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E33108 |
E33243 |
E33308 |
E33309 |
E33407 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression nominale (bar) | Conception | Classe d'équipement aseptique selon DIN 11866 | Raccordement process | Étanchéité | Raccordement de capteur | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.64 € | 1 | Devis | 40 | - | H4 | Raccord à collier de serrage DN40 DIN 11864-3-A-NKS | - | Aseptoflex | - | ||
71.20 € | 1 | 4 jours | 40 | Pour tuyaux, pour appareils avec adaptateur Aseptoflex Vario, pour tuyaux DN 32 (DIN 11866, série A), DN 32 (DIN 11866, série A) | H4 | Raccord à collier de serrage DN32 DIN 11864-3-A-NKS | Joint statique | Aseptoflex Vario G 1 | - | ||
115.62 € | 1 | Devis | 40 | Avec orifice de fuite | H4 | Raccord à collier de serrage DN40 DIN 11864-3-A-NKS | - | Aseptoflex Vario G 1 | - | ||
150.10 € | 1 | Devis | 25 | Avec orifice de fuite | - | Raccord à collier de serrage DN50 DIN 11864-3-A-BKS | Joint statique | Aseptoflex Vario G 1 | - | ||
70.24 € | 1 | 4 jours | - | Pour tuyaux DN 32 (DIN 11866, série A) | - | Raccord à collier de serrage DN32 DIN 11864-3-A-NKS | - | Cône d'étanchéité G 1/2 | Joint torique : FKM |
Loading...
Matériaux | Acier inoxydable (1.4435 / 316L) | Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides | 0.4 / 4 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Pression nominale(bar)
Conception
Classe d'équipement aseptique selon DIN 11866
Raccordement process
Étanchéité
Raccordement de capteur
Accessoires (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles