Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E11900 |
E12170 |
E12411 |
E12470 |
E12476 |
E12478 |
E12501 |
E12515 |
E30065 |
E33434 |
E43329 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression nominale (bar) | Matériaux | Conception | Classe d'équipement aseptique selon DIN 11866 | Raccordement process | Étanchéité | Raccordement de capteur | Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides | Dimensions (mm) | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.79 € | 1 | 4 jours | - | Adaptateur : PA, cible : acier inoxydable (1.4404 / 316L) | Accessoires pour IX5010, IX5030, pour vannes Alfa Laval type SSV (vannes à clapet simple) | - | - | - | - | - | - | Vis à tête hexagonale : 1 x M4 Vis à tête hexagonale : 1 x M6 Plaque de montage | ||
87.75 € | 1 | 4 jours | - | Adaptateur : PA, cible : acier inoxydable (1.4404 / 316L) | Pour vannes Bardiani | - | - | - | - | - | 46.6 x 59 x 59 | Vis : 3, autotaraudeuses Vis à tête hexagonale : 1 x M12 x 30 Joint torique Vis à tête hexagonale : 2 x M6 x 18 | ||
116.91 € | 1 | Devis | - | Came porte-drapeau : acier inoxydable (1.4404 / 316L), plaque de montage : acier inoxydable (1.4305 / 303), entretoise : POM | Pour vannes APV / SPX, pour vannes APV / SPX | - | - | - | - | - | - | Vis cylindriques : 3 x M4 x 40, acier inoxydable Rondelles : 3 x M4 Vis à tête fraisée : 3 x M5 x 16, acier inoxydable | ||
82.79 € | 1 | Devis | - | Adaptateur : PA 6, cible: acier inoxydable (1.4404 / 316L), vis : acier inoxydable (1.4301 / 304), dispositif de serrage : acier inoxydable (1.4301 / 304) | Pour vannes Alfa Laval type SSV (vannes à clapet simple) | - | - | - | - | - | - | - | ||
82.79 € | 1 | Devis | - | Adaptateur : PA 6, dispositif de serrage : acier inoxydable (1.4301 / 304), cible : acier inoxydable (1.4404 / 316L), vis : acier inoxydable (1.4301 / 304), joint : EPDM | Pour vannes Alfa Laval type LKLA-T (vannes papillon) | - | - | - | - | - | - | - | ||
82.79 € | 1 | Devis | - | Adaptateur : PA 6, cible : acier inoxydable (1.4404 / 316L) | Pour vannes à simple siège GEA | - | - | - | - | - | - | - | ||
110.11 € | 1 | Devis | - | Bride : acier inoxydable, entretoise : POM, came porte-drapeau : acier inoxydable (1.4404 / 316L), joint : FKM 80 Shore A | Pour vannes papillon type SPX/APV | - | - | - | - | - | - | Vis cylindriques : 3 x M4 x 40, acier inoxydable Rondelles : 3 x A4.3 Vis à tête fraisée : 3 x M5 x 16, acier inoxydable Joint d’étanchéité : 1 x 7,5 x 1,5 | ||
110.11 € | 1 | Devis | - | Bride : acier inoxydable, entretoise : POM, came porte-drapeau : acier inoxydable (1.4404 / 316L) | Pour vannes à clapet simple SPX/APV | - | - | - | - | - | - | Vis cylindriques : 3 x M4 x 40, acier inoxydable Rondelles : 3 x M4 Vis à tête fraisée : 2 x M8 x 16, acier inoxydable | ||
56.15 € | 1 | Devis | 10 | Acier inoxydable (1.4301 / 304) | Petite bride G1/4 - DIN 28403 DN16 | - | Bride DN16 | - | G 1/4 | - | - | - | ||
392.71 € | 1 | 4 jours | 34 | Acier inoxydable (1.4435 / 316L), joint torique : EPDM | Accessoires pour PY200x, PM17xx, PI27xx, PG27xx, joint d´étanchéité de raccord de réservoir Rosemount 1199 (SSW) | H4 | Raccord de réservoir Rosemount 1199 (SSW) - joint d´étanchéité | Joint statique | Aseptoflex Vario G 1 | 0.4 / 4 | - | - | ||
93.47 € | 1 | 4 jours | - | Acier inoxydable (1.4435 / 316L) | - | - | UPJ ø 42 mm | - | Cône d'étanchéité G 1/2 | 0.8 / 4 | - | Joint torique |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Pression nominale(bar)
Matériaux
Conception
Classe d'équipement aseptique selon DIN 11866
Raccordement process
Étanchéité
Raccordement de capteur
Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides
Dimensions(mm)
Accessoires (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles