Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E33250 |
E33252 |
E40078 |
E40079 |
E40080 |
E40081 |
E40082 |
E40083 |
E40102 |
E40136 |
E40137 |
E40139 |
E40207 |
E40208 |
E43316 |
E43317 |
E43318 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression nominale (bar) | Matériaux | Conception | Application | Raccordement process | Étanchéité | Raccordement de capteur | Type de montage | Milieu d'application | Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides | Plage de débit (l/min) | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.60 € | 1 | Devis | 25 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | - | Adaptateur à souder ⌀ 29 mm | Joint statique | Aseptoflex Vario G 1 | - | - | 0.8 / 4 | - | - | ||
104.60 € | 1 | Devis | 25 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | - | Adaptateur à souder ⌀ 19 mm | Joint statique | Aseptoflex Vario G 1 | - | - | 0.4 / 4 | - | - | ||
127.23 € | 1 | 4 jours | 315 | Acier inoxydable (1.4571/316Ti) | Pour capteurs et adaptateurs avec raccord process M26 x 1,5 | Pour applications industrielles | ø 18 mm | - | M26 x 1.5 | Recommandation : tubes en acier de précision 18 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 | Liquides et gaz | - | - | - | ||
172.12 € | 1 | 4 jours | 160 | Acier inoxydable (1.4571/316Ti) | Pour capteurs et adaptateurs avec raccord process M26 x 1,5 | Pour applications industrielles | ø 22 mm | - | M26 x 1.5 | Recommandation : tubes en acier de précision 22 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 | Liquides et gaz | - | - | - | ||
204.82 € | 1 | 4 jours | 160 | Acier inoxydable (1.4571/316Ti) | Pour capteurs et adaptateurs avec raccord process M26 x 1,5 | Pour applications industrielles | ø 28 mm | - | M26 x 1.5 | Recommandation : tubes en acier de précision 28 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 | Liquides et gaz | - | - | - | ||
93.23 € | 1 | 4 jours | 315 | Laiton (2.0401) | Pour capteurs et adaptateurs avec raccord process M26 x 1,5 | Pour applications industrielles | ø 18 mm | - | M26 x 1.5 | Recommandation : tubes en acier de précision 18 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 | Liquides et gaz | - | - | - | ||
120.95 € | 1 | 4 jours | 160 | Laiton (2.0401) | Pour capteurs et adaptateurs avec raccord process M26 x 1,5 | Pour applications industrielles | ø 22 mm | - | M26 x 1.5 | Recommandation : tubes en acier de précision 22 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 | Liquides et gaz | - | - | - | ||
161.34 € | 1 | 4 jours | 160 | Laiton (2.0401) | Pour capteurs et adaptateurs avec raccord process M26 x 1,5 | Pour applications industrielles | ø 28 mm | - | M26 x 1.5 | Recommandation : tubes en acier de précision 28 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 | Liquides et gaz | - | - | - | ||
242.72 € | 1 | 12 jours | 300 | Acier inoxydable (1.4571/316Ti) | Pour capteurs et adaptateurs avec raccord process M26 x 1,5 | Pour applications industrielles | G 1/2 | - | Taraudage M26 x 1,5 | - | Liquides et gaz | - | - | - | ||
176.28 € | 1 | 4 jours | 30 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | Pour capteurs et adaptateurs avec raccord process M26 x 1,5 | Pour applications industrielles | Raccord fileté R 1/2 | - | M26 x 1.5 | - | Liquides et gaz | - | 0-10 | - | ||
201.03 € | 1 | 4 jours | 30 | Acier inoxydable (1.4571/316Ti) | Pour capteurs et adaptateurs avec raccord process M26 x 1,5 | Pour applications industrielles | Raccord fileté R 3/4 | - | M26 x 1.5 | - | Liquides et gaz | - | 0-20 | - | ||
220.46 € | 1 | 12 jours | 30 | Acier inoxydable (1.4571/316Ti) | Pour capteurs et adaptateurs avec raccord process M26 x 1,5 | Pour applications industrielles | Raccord fileté R 1 | - | M26 x 1.5 | - | Liquides et gaz | - | 0-40 | - | ||
195.11 € | 1 | Devis | 30 | Acier inoxydable (1.4571/316Ti) | Pour capteurs avec raccord process M18 x 1,5 | Pour applications industrielles | Adaptateur à souder ⌀ 35 mm | - | M18 x 1.5 | - | Liquides et gaz | - | - | - | ||
232.18 € | 1 | Devis | 30 | Acier inoxydable (1.4571/316Ti) | Pour capteurs avec raccord process M18 x 1,5 | Pour applications industrielles | Adaptateur à souder ⌀ 42 mm | - | M18 x 1.5 | - | Liquides et gaz | - | - | - | ||
135.00 € | 1 | 4 jours | 40 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | Pour capteurs et adaptateurs avec raccord process G ½ A | - | Adaptateur à souder ⌀ 29 mm | - | Cône d'étanchéité G 1/2 | - | - | 0.8 / 4 | - | Joint torique : 1, FKM | ||
149.68 € | 1 | 4 jours | 25 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | Pour capteurs et adaptateurs avec raccord process G ½ A | - | Adaptateur à souder ⌀ 41 mm | - | Cône d'étanchéité G 1/2 | - | - | 0.8 / 4 | - | Joint torique : 1, FKM | ||
163.39 € | 1 | 4 jours | 20 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | Pour capteurs et adaptateurs avec raccord process G ½ A | - | Adaptateur à souder ⌀ 53 mm | - | Cône d'étanchéité G 1/2 | - | - | 0.8 / 4 | - | Joint torique : 1, FKM |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Pression nominale(bar)
Matériaux
Conception
Application
Raccordement process
Étanchéité
Raccordement de capteur
Type de montage
Milieu d'application
Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides
Plage de débit(l/min)
Accessoires (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles