Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E10014 |
E10015 |
E10016 |
E10017 |
E10076 |
E10077 |
E10192 |
E10193 |
E10204 |
E10221 |
E11047 |
E11048 |
E11049 |
E11294 |
E11521 |
E11771 |
E11772 |
E11994 |
E11995 |
E11996 |
E43000 |
E43016 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériaux | Conception | Température ambiante (°C) | Couple de serrage (Nm) | Diamètre intérieur (mm) | Installation | Dimensions (mm) | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.54 € | 1 | 4 jours | PPE | - | - | - | 6.2 | - | - | Vis : 2 x M3 x 16 | ||
1.54 € | 1 | 4 jours | PBT | - | - | - | 12 | - | 30 x 30 x 18 | Vis cylindriques : 2 x M4 x 25 | ||
1.69 € | 1 | 4 jours | PBT, vis à tête hexagonale : acier galvanisé | - | - | - | 20 | - | 40 x 44 x 20 | Vis à tête hexagonale : 2 x M5 x 35 Rondelles-ressorts : 2 | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | PBT | - | - | - | 34 | - | 56 x 58 x 20 | Vis à tête hexagonale : 2 x M5 x 50 Rondelles-ressorts : 2 | ||
1.69 € | 1 | 4 jours | PBT | Avec douille de réduction | - | - | 20 | - | 40 x 44 x 20 | Vis à tête hexagonale : 2 x M5 x 35 Rondelles-ressorts : 2 Douille de réduction : M18 | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | PBT | Avec douille de réduction | - | - | 34 | - | 56 x 58 x 20 | Vis à tête hexagonale : 2 x M5 x 50 Rondelles-ressorts : 2 | ||
8.15 € | 1 | 4 jours | PA | - | - | - | 20 | - | 35 x 50 x 29 | Vis à tête hexagonale : 2 x M6 x 30 Rondelles-ressorts : 2 Écrous pour rail enc : 2 x SW 11 mm | ||
13.39 € | 1 | 4 jours | PA | - | - | - | 34 | - | 58 x 70 x 29 | Vis à tête hexagonale : 2 x M6 x 50 Rondelles-ressorts : 2 Écrous pour rail enc : 2 x SW 11 mm | ||
1.54 € | 1 | 4 jours | TPE | - | - | - | 4 | - | 13 x 20 x 10 | Vis à tête hexagonale : 2 x M3 x 16 | ||
5.23 € | 1 | 4 jours | Aluminium anodisé noir | - | - | - | 8 | - | 13 x 20 x 10 | Vis à tête hexagonale : 2 x M3 x 16 | ||
4.74 € | 1 | 4 jours | PC | Avec butée | -25-85 | - | 12 | - | 18 x 30 x 24 | - | ||
5.09 € | 1 | 4 jours | PC | Avec butée | -25-85 | - | 18 | - | 24 x 30 x 29 | - | ||
5.69 € | 1 | 4 jours | PC | Avec butée | -25-85 | - | 30 | - | - | - | ||
6.52 € | 1 | 12 jours | Alliage d’aluminium | Pour type ⌀ 6,5 mm | -25-85 | - | 6.5 | - | - | - | ||
6.15 € | 1 | 4 jours | PC | Avec butée | -25-85 | - | 8 | - | 15 x 20 x 22 | - | ||
2.25 € | 1 | Devis | PC | - | - | - | 6.5 | - | 14.2 x 20 x 10 | Vis : 2 x M3 x 16 | ||
3.78 € | 1 | 62 jours | PC | - | - | - | 3 | - | 14.2 x 20 x 10 | - | ||
4.62 € | 1 | 4 jours | PC | Avec butée | -25-85 | - | 12 | Pour capteurs avec chanfrein à 45° | 18 x 30 x 24 | - | ||
4.97 € | 1 | 4 jours | PC | Avec butée | -25-85 | - | 18 | Pour capteurs avec chanfrein à 45° | 24 x 30 x 29 | - | ||
5.57 € | 1 | 4 jours | PC | Avec butée | -25-85 | - | 30 | Pour capteurs avec chanfrein à 45° | - | - | ||
6.37 € | 1 | 4 jours | PP | Pour capteurs de niveau capacitifs LK, LI, LT, LL | - | 2.5 | 16 | - | 33 x 42 x 30 | - | ||
22.84 € | 1 | 4 jours | PP, pièces métalliques : acier galvanisé | Pour capteurs de niveau capacitifs LK, LI, LT, LL | - | 2.5 | 16 | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériaux
Conception
Température ambiante(°C)
Couple de serrage(Nm)
Diamètre intérieur(mm)
Installation
Dimensions(mm)
Accessoires (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles