Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression nominale (Barre) | Plage d'affichage (m³/h) | Nombre d'entrées et sorties | Protection | Retard à la disponibilité (s) | Conception électrique | Valeur Légume sec | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Application | Type de protection de court-circuit | Raccordement process | Tension de fonctionnement (V) | Plage de mesures (m/s) | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Longueur (mm) | Nombre de sorties analogiques | Température du milieu (°C) | Nombre total de sorties | Charge max. (Ω) | Nombre de sorties numériques | Signal de sortie | Protection de court-circuit | Humidité relative maximale de l'air (%) | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Interface de communication | Couple de serrage (Nm) | Entrées | Plage de mesures | Milieu d'application | Plage de mesures (m³/h) | Courant nominal permanent de sortie de commutation DC (mA) | Protection contre les surcharges | Sortie d'impulsion | Précision (dans la plage de mesure) | Durée légume sec (s) | Révision IO-Link | Montage | Matériaux (Parties humides) | Type de transmission | Pression d'éclatement min. (Barre) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,432.24 € | 1 | Devis | 16 | - | - | IP 65 | 1 | PNP | - | PBT, PC, FKM, acier inoxydable (1.4404 / 316 L), FKM | < 110 | - | - | Raccord taraudé G 1 | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | 0.5-143.9 | - | 0-60 | - | - | 0-60 | - | - | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, lien IO (configurable) | - | - | - | Laison IO | - | - | 0,5-143,9 m/s 8-2 110 m³/h 0,12-35,18 m³/min | Air comprimé | - | - | - | - | - | - | 1.1 | Réglable aux diamètres à l'intérieur des tuyaux, (38-254 mm) | - | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
938.09 € | 1 | 4 jours | 2 | - | - | - | 1 | PNP | - | PBT-GF20, NBR, PC, acier inoxydable (1.4301 / 304), PTFE, laiton revêtu, FKM, en aluminium thermolaqué | < 110 | Pour applications industrielles | - | Raccord fileté G 1/4 DN8 | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12 | 0-40 | 182.3 | - | 0-40 | - | - | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, lien IO (configurable) | - | - | - | Laison IO | - | - | 1-250 l/min 0,3-82,9 m/s 0,04-15 m³/h | Pneumatique | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
1,088.30 € | 1 | 4 jours | 16 | - | - | IP 65; IP 67 | 1 | PNP/NPN | - | PBT+PC-GF30, PPS GF40, acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4305 / 303), acier inoxydable (1.4404 / 316 L), FKM | < 80 | Pour applications industrielles | - | Raccord taraudé G 1 | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12 | 0-60 | - | - | -10-60 | - | - | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, lien IO (configurable) | - | - | - | Laison IO | - | remise à zéro du compteur | 0,6-143,9 m/s 0,3-26 260 m³/h 0,005-437,6 m³/min | Air comprimé | - | - | - | - | - | - | 1.1 | Réglable aux diamètres à l'intérieur des tuyaux, (14-254 mm) | - | COM2 (38,4 kbauds) | 64 | ||
1,845.70 € | 1 | Devis | - | - | - | IP 65 | 1 | PNP | - | PBT-GF20, NBR, PC, acier inoxydable (1.4301 / 304), PTFE, laiton revêtu, FKM, en aluminium thermolaqué | < 110 | Pour applications industrielles | - | Raccord fileté R 2 DN50 | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12 | 0-60 | - | - | - | - | - | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, lien IO (configurable) | - | - | - | Laison IO | - | - | 0,3-95,2 m/s 3-700 m³/h 0,04-11,66 m³/min | Air comprimé | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
1,818.14 € | 1 | Devis | - | - | - | IP 65 | 0.5 | PNP | - | PBT-GF20, NBR, PC, acier inoxydable (1.4301 / 304), PTFE, laiton revêtu, FKM, en aluminium thermolaqué | < 100 | Pour applications industrielles | - | raccord fileté 2"NPT DN50 | 19 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12 | - | - | - | - | - | - | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable) | - | - | - | - | - | - | 90 à 24 720 scfh 1,4 à 412 scfm | Air comprimé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,424.35 € | 1 | 4 jours | 16 | - | - | IP 65; IP 67 | 1 | PNP/NPN | - | PBT+PC-GF30, PPS GF40, acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4305 / 303), acier (1.5523) galvanisé, 2,0401 (laiton / CW614N), FKM | < 80 | Pour applications industrielles | - | Raccord fileté R 2 DN50 | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12 | 0-60 | - | - | -10-60 | - | - | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, lien IO (configurable) | - | - | - | Laison IO | - | remise à zéro du compteur | 40 à 11 670 l/min 0,3 à 84 m/s 2,5 à 700 m³/h | Air comprimé | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kbauds) | 64 | ||
1,421.87 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 65; IP 67 | 1 | PNP/NPN | - | PBT+PC-GF30, PPS GF40, acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4305 / 303), acier (1.5523) galvanisé, 2,0401 (laiton / CW614N), FKM | < 80 | Pour applications industrielles | - | raccord fileté 2"NPT DN50 | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12 | - | - | - | -10-60 | - | - | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, lien IO (configurable) | - | - | - | Laison IO | - | remise à zéro du compteur | 80 à 24 720 scfh 1,5 à 412 scfm | Air comprimé | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
1,340.17 € | 1 | Devis | - | - | - | IP 65 | 1 | PNP | - | PBT-GF20, NBR, PC, acier inoxydable (1.4301 / 304), PTFE, laiton revêtu, FKM, en aluminium thermolaqué | < 110 | Pour applications industrielles | - | Raccord fileté G 1/4 DN8 | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12 | 0-60 | - | - | - | - | - | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, lien IO (configurable) | - | - | - | Laison IO | - | - | 1-250 l/min 0,3-82,9 m/s 0,04-15 m³/h | Air comprimé | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
1,034.72 € | 1 | 4 jours | 16 | - | - | IP 65; IP 67 | 1 | PNP/NPN | - | PBT+PC-GF30, PPS GF40, acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4305 / 303), acier (1.5523) galvanisé, 2,0401 (laiton / CW614N), FKM | < 80 | Pour applications industrielles | - | Raccord fileté G 1/4 DN8 | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12 | 0-60 | - | - | -10-60 | - | - | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, lien IO (configurable) | - | - | - | Laison IO | - | remise à zéro du compteur | 0,8-250 l/min 0,3-82,9 m/s 0,05-15 m³/h | Air comprimé | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kbauds) | 64 | ||
1,340.17 € | 1 | Devis | - | - | - | IP 65 | 1 | PNP | - | PBT-GF20, NBR, PC, acier inoxydable (1.4301 / 304), PTFE, laiton revêtu, FKM, en aluminium thermolaqué | < 110 | Pour applications industrielles | - | Raccord fileté R 1/2 DN15 | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12 | 0-60 | - | - | - | - | - | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, lien IO (configurable) | - | - | - | Laison IO | 50 | - | 10-1 250 l/min 0,3-103,6 m/s 0,2-75 m³/h | Air comprimé | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
1,320.37 € | 1 | Devis | - | - | - | IP 65 | 1 | PNP | - | PBT-GF20, NBR, PC, acier inoxydable (1.4301 / 304), PTFE, laiton revêtu, FKM, en aluminium thermolaqué | < 100 | Pour applications industrielles | - | raccord fileté 1/2"NPT DN15 | 19 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12 | - | - | - | - | - | - | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable) | - | - | - | - | - | - | 10-2 650 scfh 0,2-44,1 scfm | Air comprimé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
372.92 € | 1 | 4 jours | 16 | - | - | IP 65; IP 67 | 1 | PNP/NPN | - | PBT+PC-GF30, PPS GF40, acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4305 / 303), acier (1.5523) galvanisé, 2,0401 (laiton / CW614N), FKM | < 80 | Pour applications industrielles | - | Raccord fileté R 1/2 DN15 | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12 | 0-60 | - | - | -10-60 | - | - | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, lien IO (configurable) | - | - | - | Laison IO | - | remise à zéro du compteur | 4 à 1 250 l/min 0,3 à 99,8 m/s 0,25 à 75 m³/h | Air comprimé | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kbauds) | 64 | ||
1,034.72 € | 1 | 4 jours | 16 | - | - | IP 65; IP 67 | 1 | PNP/NPN | - | PBT+PC-GF30, PPS GF40, acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4305 / 303), acier (1.5523) galvanisé, 2,0401 (laiton / CW614N), FKM | < 80 | Pour applications industrielles | - | Raccord fileté R 1/2 DN15 | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12 | 0-60 | - | - | -10-60 | - | - | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, lien IO (configurable) | - | - | - | Laison IO | - | remise à zéro du compteur | 4 à 1 250 l/min 0,3 à 99,8 m/s 0,25 à 75 m³/h | Air comprimé | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kbauds) | 64 | ||
1,032.51 € | 1 | 4 jours | - | - | 2, (configurable) | IP 65; IP 67 | 1 | PNP/NPN | - | PBT+PC-GF30, PPS GF40, acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4305 / 303), acier (1.5523) galvanisé, 2,0401 (laiton / CW614N), FKM | < 80 | Pour applications industrielles | - | raccord fileté 1/2"NPT DN15 | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12 | - | - | - | - | - | - | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, lien IO (configurable) | - | - | - | Laison IO | - | - | 8 à 2 648 scfh 0,15 à 44,15 scfm | Air comprimé | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
1,420.89 € | 1 | Devis | - | - | - | IP 65 | 1 | PNP | - | PBT-GF20, NBR, PC, acier inoxydable (1.4301 / 304), PTFE, laiton revêtu, FKM, en aluminium thermolaqué | < 110 | Pour applications industrielles | - | Raccord fileté R 1 DN25 | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12 | 0-60 | - | - | - | - | - | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, lien IO (configurable) | - | - | - | Laison IO | - | - | 13-3 750 l/min 0,4-109,2 m/s 0,7-225 m³/h | Air comprimé | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
1,399.57 € | 1 | Devis | - | - | - | IP 65 | 0.5 | PNP | - | PBT-GF20, NBR, PC, acier inoxydable (1.4306 / 304 L), PTFE, laiton revêtu, en aluminium thermolaqué | < 100 | Pour applications industrielles | - | raccord fileté 1"NPT DN25 | 19 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12 | - | - | - | - | - | - | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable) | - | - | - | - | - | - | 30 à 7 946 scfh 1 à 132,4 scfm | Air comprimé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,096.06 € | 1 | 4 jours | 16 | - | - | IP 65; IP 67 | 1 | PNP/NPN | - | PBT+PC-GF30, PPS GF40, acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4305 / 303), acier (1.5523) galvanisé, 2,0401 (laiton / CW614N), FKM | < 80 | Pour applications industrielles | - | Raccord fileté R 1 DN25 | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12 | 0-60 | - | - | -10-60 | - | - | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, lien IO (configurable) | - | - | - | Laison IO | - | remise à zéro du compteur | 14-3 750 l/min 0,4-103,7 m/s 0,8-225 m³/h | Air comprimé | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kbauds) | 64 | ||
1,093.98 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 65; IP 67 | 1 | PNP/NPN | - | PBT+PC-GF30, PPS GF40, acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4305 / 303), acier (1.5523) galvanisé, 2,0401 (laiton / CW614N), FKM | < 80 | Pour applications industrielles | - | raccord fileté 1"NPT DN25 | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12 | - | - | - | -10-60 | - | - | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, lien IO (configurable) | - | - | - | Laison IO | - | remise à zéro du compteur | 25 à 7 945 scfh 0,4 à 132,4 scfm | Air comprimé | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
1,759.98 € | 1 | Devis | - | - | - | IP 65 | 1 | PNP | - | PBT-GF20, NBR, PC, acier inoxydable (1.4301 / 304), PTFE, laiton revêtu, en aluminium thermolaqué | < 110 | Pour applications industrielles | - | Raccord fileté R 1 1/2 DN40 | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12 | 0-60 | - | - | - | - | - | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, lien IO (configurable) | - | - | - | Laison IO | - | - | 20 à 6 835 l/min 0,3 à 95,3 m/s 1,5 à 410 m³/h | Air comprimé | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
1,358.44 € | 1 | 4 jours | 16 | - | - | IP 65; IP 67 | 1 | PNP/NPN | - | PBT+PC-GF30, PPS GF40, acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4305 / 303), acier (1.5523) galvanisé, 2,0401 (laiton / CW614N), FKM | < 80 | Pour applications industrielles | - | Raccord fileté R 1 1/2 DN40 | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12 | 0-60 | - | - | -10-60 | - | - | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, lien IO (configurable) | - | - | - | Laison IO | - | remise à zéro du compteur | 20-6 830 l/min 0,3-81 m/s 1,4-410 m³/h | Air comprimé | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kbauds) | 64 | ||
4,109.55 € | 1 | 12 jours | - | 0-2400 | - | IP 65 | 0.5 | PNP | 1 Nm³ | PBT-GF20, PC, PC, acier inoxydable (1.4301 / 304), FKM, section de tuyau: acier galvanisé | < 100 | fonction totalisateur | Impulsions | bride DN65 selon: DIN 2448 | 19-30 DC | - | - | 0-60 | - | 1 | - | 2 | 500 | 2 | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable) | Oui | 90 | 2 | - | - | - | - | Air comprimé | 6.7-2000 | 250 (par sortie) | Oui | compteur de quantité consommée | ± (3 % MW + 0,3 % MEW)/ ± (6 % MW + 0,6 % MEW), (classe 141 /, classe 344) | 0.1 | - | - | acier inoxydable (1.4401 / 316), acier inoxydable (1.4301 / 304), verre céramique passivé, PEEK, polyester, FKM, aluminium anodisé, section de tuyau: acier galvanisé | - | - | ||
4,081.24 € | 1 | 12 jours | - | 0-3300 | - | IP 65 | 0.5 | PNP | 1 Nm³ | PBT-GF20, PC, PC, acier inoxydable (1.4301 / 304), FKM, section de tuyau: acier galvanisé | < 100 | fonction totalisateur | Impulsions | bride DN80 selon: DIN 2448 | 19-30 DC | - | - | 0-60 | - | 1 | - | 2 | 500 | 2 | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable) | Oui | 90 | 2 | - | - | - | - | Air comprimé | 9-50 | 250 (par sortie) | Oui | compteur de quantité consommée | ± (3 % MW + 0,3 % MEW)/ ± (6 % MW + 0,6 % MEW), (classe 141 /, classe 344) | 0.1 | - | - | acier inoxydable (1.4401 / 316), acier inoxydable (1.4301 / 304), verre céramique passivé, PEEK, polyester, FKM, aluminium anodisé, section de tuyau: acier galvanisé | - | - | ||
5,478.02 € | 1 | 12 jours | - | 0-3300 | - | IP 65 | 0.5 | PNP | 1 Nm³ | PBT-GF20, PC, PC, acier inoxydable (1.4301 / 304), FKM, section de tuyau: acier galvanisé | < 100 | fonction totalisateur | Impulsions | bride DN80 selon: DIN 2448 | 19-30 DC | - | - | 0-60 | - | 1 | - | 2 | 500 | 2 | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable) | Oui | 90 | 2 | - | - | - | - | Air comprimé | 9-50 | 250 (par sortie) | Oui | compteur de quantité consommée | ± (3 % MW + 0,3 % MEW)/ ± (6 % MW + 0,6 % MEW), (classe 141 /, classe 344) | 0.1 | - | - | acier inoxydable (1.4401 / 316), acier inoxydable (1.4301 / 304), verre céramique passivé, PEEK, polyester, FKM, aluminium anodisé, section de tuyau: acier galvanisé | - | - | ||
6,045.09 € | 1 | 12 jours | - | 0-3300 | - | IP 65 | 0.5 | PNP | 1 Nm³ | PBT-GF20, PC, PC, acier inoxydable (1.4301 / 304), FKM, section de tuyau: acier inoxydable (1.4301 / 304) | < 100 | fonction totalisateur | Impulsions | bride DN80 selon: DIN 2448 | 19-30 DC | - | - | 0-60 | - | 1 | - | 2 | 500 | 2 | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable) | Oui | 90 | 2 | - | - | - | - | Air comprimé | 9-50 | 250 (par sortie) | Oui | compteur de quantité consommée | ± (3 % MW + 0,3 % MEW)/ ± (6 % MW + 0,6 % MEW), (classe 141 /, classe 344) | 0.1 | - | - | acier inoxydable (1.4401 / 316), acier inoxydable (1.4301 / 304), verre céramique passivé, PEEK, polyester, FKM, aluminium anodisé, section de tuyau: acier inoxydable (1.4301 / 304) | - | - | ||
4,463.15 € | 1 | 12 jours | - | 0-5320 | - | IP 65 | 0.5 | PNP | 10 Nm³ | PBT-GF20, PC, PC, acier inoxydable (1.4301 / 304), FKM, section de tuyau: acier galvanisé | < 100 | fonction totalisateur | Impulsions | bride DN100 selon: DIN 2448 | 19-30 DC | - | - | 0-60 | - | 1 | - | 2 | 500 | 2 | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable) | Oui | 90 | 2 | - | - | - | - | Air comprimé | 15-4400 | 250 (par sortie) | Oui | compteur de quantité consommée | ± (3 % MW + 0,3 % MEW)/ ± (6 % MW + 0,6 % MEW), (classe 141 /, classe 344) | 0.1 | - | - | acier inoxydable (1.4401 / 316), acier inoxydable (1.4301 / 304), verre céramique passivé, PEEK, polyester, FKM, aluminium anodisé, acier galvanisé | - | - | ||
5,850.23 € | 1 | Devis | - | 0-5320 | - | IP 65 | 0.5 | PNP | 10 Nm³ | PBT-GF20, PC, PC, acier inoxydable (1.4301 / 304), FKM, section de tuyau: acier galvanisé | < 100 | fonction totalisateur | Impulsions | bride DN100 selon: DIN 2448 | 19-30 DC | - | - | 0-60 | - | 1 | - | 2 | 500 | 2 | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable) | Oui | 90 | 2 | - | - | - | - | Air comprimé | 15-4400 | 250 (par sortie) | Oui | compteur de quantité consommée | ± (3 % MW + 0,3 % MEW)/ ± (6 % MW + 0,6 % MEW), (classe 141 /, classe 344) | 0.1 | - | - | acier inoxydable (1.4401 / 316), acier inoxydable (1.4301 / 304), verre céramique passivé, PEEK, polyester, FKM, aluminium anodisé, acier galvanisé | - | - | ||
6,337.92 € | 1 | 12 jours | - | 0-5320 | - | IP 65 | 0.5 | PNP | 10 Nm³ | PBT-GF20, PC, PC, acier inoxydable (1.4301 / 304), FKM, section de tuyau: acier inoxydable (1.4301 / 304) | < 100 | fonction totalisateur | Impulsions | bride DN100 selon: DIN 2448 | 19-30 DC | - | - | 0-60 | - | 1 | - | 2 | 500 | 2 | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable) | Oui | 90 | 2 | - | - | - | - | Air comprimé | 15-4400 | 250 (par sortie) | Oui | compteur de quantité consommée | ± (3 % MW + 0,3 % MEW)/ ± (6 % MW + 0,6 % MEW), (classe 141 /, classe 344) | 0.1 | - | - | acier inoxydable (1.4401 / 316), acier inoxydable (1.4301 / 304), verre céramique passivé, PEEK, polyester, FKM, aluminium anodisé, acier inoxydable (1.4301 / 304) | - | - | ||
4,750.90 € | 1 | 12 jours | - | 0-12000 | - | IP 65 | 0.5 | PNP | 10 Nm³ | PBT-GF20, PC, PC, acier inoxydable (1.4301 / 304), FKM, section de tuyau: acier galvanisé | < 100 | fonction totalisateur | Impulsions | bride DN150 selon: DIN 2448 | 19-30 DC | - | - | 0-60 | - | 1 | - | 2 | 500 | 2 | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable) | Oui | 90 | 2 | - | - | - | - | Air comprimé | 33-10000 | 250 (par sortie) | Oui | compteur de quantité consommée | ± (3 % MW + 0,3 % MEW)/ ± (6 % MW + 0,6 % MEW), (classe 141 /, classe 344) | 0.1 | - | - | acier inoxydable (1.4401 / 316), acier inoxydable (1.4301 / 304), verre céramique passivé, PEEK, polyester, FKM, aluminium anodisé, acier galvanisé | - | - | ||
6,300.01 € | 1 | 12 jours | - | 0-12000 | - | IP 65 | 0.5 | PNP | 10 Nm³ | PBT-GF20, PC, PC, acier inoxydable (1.4301 / 304), FKM, section de tuyau: acier galvanisé | < 100 | fonction totalisateur | Impulsions | bride DN150 selon: DIN 2448 | 19-30 DC | - | - | 0-60 | - | 1 | - | 2 | 500 | 2 | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable) | Oui | 90 | 2 | - | - | - | - | Air comprimé | 33-10000 | 250 (par sortie) | Oui | compteur de quantité consommée | ± (3 % MW + 0,3 % MEW)/ ± (6 % MW + 0,6 % MEW), (classe 141 /, classe 344) | 0.1 | - | - | acier inoxydable (1.4401 / 316), acier inoxydable (1.4301 / 304), verre céramique passivé, PEEK, polyester, FKM, aluminium anodisé, acier galvanisé | - | - | ||
7,393.18 € | 1 | 12 jours | - | 0-12000 | - | IP 65 | 0.5 | PNP | 10 Nm³ | PBT-GF20, PC, PC, acier inoxydable (1.4301 / 304), FKM, section de tuyau: acier inoxydable (1.4301 / 304) | < 100 | fonction totalisateur | Impulsions | bride DN150 selon: DIN 2448 | 19-30 DC | - | - | 0-60 | - | 1 | - | 2 | 500 | 2 | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable) | Oui | 90 | 2 | - | - | - | - | Air comprimé | 33-10000 | 250 (par sortie) | Oui | compteur de quantité consommée | ± (3 % MW + 0,3 % MEW)/ ± (6 % MW + 0,6 % MEW), (classe 141 /, classe 344) | 0.1 | - | - | acier inoxydable (1.4401 / 316), acier inoxydable (1.4301 / 304), verre céramique passivé, PEEK, polyester, FKM, aluminium anodisé, acier inoxydable (1.4301 / 304) | - | - | ||
5,974.02 € | 1 | 12 jours | - | 0-21000 | - | IP 65 | 0.5 | PNP | 10 Nm³ | PBT-GF20, PC, PC, acier inoxydable (1.4301 / 304), FKM, section de tuyau: acier galvanisé | < 100 | fonction totalisateur | Impulsions | bride DN200 selon: DIN 2448 | 19-30 DC | - | - | 0-60 | - | 1 | - | 2 | 500 | 2 | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable) | Oui | 90 | 2 | - | - | - | - | Air comprimé | 58-17500 | 250 (par sortie) | Oui | compteur de quantité consommée | ± (3 % MW + 0,3 % MEW)/ ± (6 % MW + 0,6 % MEW), (classe 141 /, classe 344) | 0.1 | - | - | acier inoxydable (1.4401 / 316), acier inoxydable (1.4301 / 304), verre céramique passivé, PEEK, polyester, FKM, aluminium anodisé, acier galvanisé | - | - | ||
6,622.48 € | 1 | 12 jours | - | 0-21000 | - | IP 65 | 0.5 | PNP | 10 Nm³ | PBT-GF20, PC, PC, acier inoxydable (1.4301 / 304), FKM, section de tuyau: acier galvanisé | < 100 | fonction totalisateur | Impulsions | bride DN200 selon: DIN 2448 | 19-30 DC | - | - | 0-60 | - | 1 | - | 2 | 500 | 2 | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable) | Oui | 90 | 2 | - | - | - | - | Air comprimé | 58-17500 | 250 (par sortie) | Oui | compteur de quantité consommée | ± (3 % MW + 0,3 % MEW)/ ± (6 % MW + 0,6 % MEW), (classe 141 /, classe 344) | 0.1 | - | - | acier inoxydable (1.4401 / 316), acier inoxydable (1.4301 / 304), verre céramique passivé, PEEK, polyester, FKM, aluminium anodisé, acier galvanisé | - | - | ||
9,265.84 € | 1 | 12 jours | - | 0-21000 | - | IP 65 | 0.5 | PNP | 10 Nm³ | PBT-GF20, PC, PC, acier inoxydable (1.4301 / 304), FKM, section de tuyau: acier inoxydable (1.4301 / 304) | < 100 | fonction totalisateur | Impulsions | bride DN200 selon: DIN 2448 | 19-30 DC | - | - | 0-60 | - | 1 | - | 2 | 500 | 2 | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable) | Oui | 90 | 2 | - | - | - | - | Air comprimé | 58-17500 | 250 (par sortie) | Oui | compteur de quantité consommée | ± (3 % MW + 0,3 % MEW)/ ± (6 % MW + 0,6 % MEW), (classe 141 /, classe 344) | 0.1 | - | - | acier inoxydable (1.4401 / 316), acier inoxydable (1.4301 / 304), verre céramique passivé, PEEK, polyester, FKM, aluminium anodisé, acier inoxydable (1.4301 / 304) | - | - |
Loading...
Nombre d'entrées et sorties | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | Classe de protection | III | Sortie de courant analogique(mA) | 4 à 20, (évolutif) |
---|---|---|---|---|---|
Protection contre l'inversion de polarité | Oui | Fonction de sortie | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) |
Configurer
Propriétés de base
Pression nominale(Barre)
Plage d'affichage(m³/h)
Nombre d'entrées et sorties
Protection
Retard à la disponibilité(s)
Conception électrique
Valeur Légume sec
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Application
Type de protection de court-circuit
Raccordement process
Tension de fonctionnement(V)
Plage de mesures(m/s)
Raccordement électrique
Température ambiante(°C)
Longueur(mm)
Nombre de sorties analogiques
Température du milieu(°C)
Nombre total de sorties
Charge max.(Ω)
Nombre de sorties numériques
Signal de sortie
Protection de court-circuit
Humidité relative maximale de l'air(%)
Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V)
Interface de communication
Couple de serrage(Nm)
Entrées
Plage de mesures
Milieu d'application
Plage de mesures(m³/h)
Courant nominal permanent de sortie de commutation DC(mA)
Protection contre les surcharges
Sortie d'impulsion
Précision (dans la plage de mesure)
Durée légume sec(s)
Révision IO-Link
Montage
Matériaux (Parties humides)
Type de transmission
Pression d'éclatement min.(Barre)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles