Capteur combiné

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PIM093
PIM094
PIM693
PIM694
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression nominale Plage de mesures
(Barre)
Raccordement process

966.65 €

1 4 jours -25 à 125 (145 max. 1h) 350 bars
5 070 psi
35 MPa
100 bars
1 450 psi
10 MPa
Type de pression : relatif
Sans espace mort : oui
-1-25raccord fileté Aseptoflex, filetage externe Aseptoflex

966.65 €

1 4 jours -25 à 125 (145 max. 1h) 150 bars
2 175 psi
15 MPa
50 bars
725 psi
5 MPa
Type de pression : relatif
Sans espace mort : oui
-1-10raccord fileté Aseptoflex, filetage externe Aseptoflex

938.92 €

1 4 jours -25 à 125 (145 max. 1h) 350 bars
5 070 psi
35 MPa
100 bars
1 450 psi
10 MPa
Type de pression : relatif, vide
Sans espace mort : oui
-1-25Raccord fileté G 1 à cône d’étanchéité

895.57 €

1 4 jours -25 à 125 (145 max. 1h) 150 bars
2 175 psi
15 MPa
50 bars
725 psi
5 MPa
Type de pression : relatif, vide
Sans espace mort : oui
-1-10Raccord fileté G 1 à cône d’étanchéité

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre d'entrées et sorties Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 Cycles de pression min. 100 millions Protection IP 67; IP 69K
Retard à la disponibilité(s) 0.2 Matériaux Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PC; PBT; PEI; FKM; PTFE Consommation de courant(mA) < 50
Classe de protection III Application Encastrable pour l'industrie des boissons Tension de fonctionnement(V) 18-32 DC
Température ambiante(°C) -25-80 Protection contre l'inversion de polarité Oui Watchdog intégré Oui
Température du milieu(°C) -25 à 125 (145 max. 1h) Signal de sortie Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable) Délai de réponse(ms) < 2.5
Amortissement pour la sortie de commutation dAP(s) 0-10 Caractéristique spéciale Contacts plaqués or Milieu d'application Milieux visqueux et liquides contenant des particules en suspension, liquides et gaz
Options de paramétrage zéro point, envergure Amortissement pour la sortie analogique dAA(s) 0-10 Résistance min. d'isolation(MΩ) 100; (500 V DC)
Montage Boîtier rotatif sur 350° Affichage Affichage: 4 x LED, vertes
État de commutation : 2 x LED, jaune
Affichage des fonctions : alphanumérique, 4 chiffres
Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres
Matériaux (Parties humides) Céramique (99,9 % Al2O3), acier inoxydable (1.4435 / 316L), caractéristiques de surface: Ra < 0,4 / Rz 4, PTFE

Assistance technique