Capteur de niveau optique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

O1D300

Référence pièce
O1D300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

429.07 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre d'entrées et sorties Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 1 Taux d’échantillonnage(Hz) 1-33 Sortie de tension analogique(V) 0-10; (IEC 61131-2)
Classe de protection laser 2 Protection IP 67 Charge en courant max. par sortie(mA) 200
Conception électrique PNP Plage de mesure(m) 0,2 à 10 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm) Matériaux Boîtier : zinc moulé sous pression, lentille frontale : verre, fenêtre LED : PC
Consommation de courant(mA) < 150 Indice de protection III Les dimensions du spot lumineux se rapportent à 10 m
Type de protection de court-circuit Pulsé Sortie de courant analogique(mA) 4-20; (IEC 61131-2) Alignement de la lentille Lentille latérale
Tension de fonctionnement(V) 10 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus) Température ambiante(°C) -10-60 Protection contre l’inversion de polarité Oui
Typ. Durée de vie(h) 50000 Suppression de l’arrière-plan(m) 10-100 Nombre de sorties analogiques 1
Fonction de sortie Normalement ouvert / normalement fermé (programmable) Nombre total de sorties 2 Charge max.(Ω) 250
Nombre de sorties numériques 2 Résistance min. de charge(Ω) 5000 Protection de court-circuit Oui
Boîtier Rectangulaire Interface de communication IO-Link Protection de surcharge Oui
Hauteur maximale du spot lumineux(mm) 15 Largeur max. du spot lumineux(mm) 15 Révision IO-Link 1.1
Dimensions(mm) 59 x 42 x 52 Type de port maître requis A Affichage État de commutation : 2 x LED, jaunes
Marche : LED, verte
Distance programmable
Affichage alphanumérique, 4 positions
Type de transmission COM2 (38,4 kbauds)

Vous vous trouvez sur la page de Capteur de niveau optique, le numéro d'article est le suivant: O1D300.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article O1D300.

Assistance technique