Attache de lentille【1-2 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E20297
E20679
E20680
E20705
E20754
E20755
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériaux Conception Désignation de filet Température ambiante
(°C)
Quantité par unité d’emballage
(pc(s))
Dimensions
(mm)

52.46 €

1 4 jours Acier inoxydable (1.4305 / 303), verreDroit--40-290111 x 11 x 21.5

38.97 €

1 4 jours Aluminium anodisé noir, verrePour fibre optique directeM3-40-2301M3 / L = 9

45.37 €

1 4 jours Aluminium anodisé noir, verrePour fibre optique directeM4-40-2301M4 / L = 12

73.08 €

1 12 jours Acier inoxydable (1.4305 / 303)Pour fibre optique directeM4-40-2301M4 / L = 12

66.81 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours Aluminium anodisé NoirPour fibre optique directe M3--40-702-

58.40 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours Aluminium anodisé NoirPour fibre optique directe M4--40-702-

Loading...

  1. 1

Assistance technique