Fourche optique à 90°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OPL200
OPL201
OPL202
OPL203
OPL204
OPL205
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Conception électrique Matériaux Longueur d’onde
(nm)
Consommation de courant
(mA)
Largeur du capteur Z
(mm)
Tension de fonctionnement
(V)
Raccordement électrique Température ambiante
(°C)
Charge max. en courant pour la sortie de contrôle de fonctionnement
(mA)
Fonction de sortie Fréquence de commutation DC
(Hz)
Type de lumière Chute de tension max. en commutation de sortie DC
(V)
Interface de communication Longueur côté X
(mm)
Fonction spéciale Diamètre du plus petit objet détectable
(mm)
Sortie de contrôle de fonctionnement Courant permanent assigné en commutation de sortie DC
(mA)
Révision IO-Link Dimensions
(mm)
Type de port maître requis Affichage Type de transmission Longueur côté Y
(mm)

286.45 €

1 4 jours PNPBoîtier : zinc moulé sous pression anodisé noir, lentille : verre660< 306010 à 30 DC (tension de service « supply class 2 » selon cULus)Connecteur : 1 x M8-25-60-Mode clair/sombre (sélectionnable)5000Lumière rouge1IO-Link50-0.3-1001.175 x 10 x 75AÉtat de commutation : 1 x LED, jauneCOM2 (38,4 kbauds)50

312.73 €

1 4 jours PNPBoîtier : zinc moulé sous pression anodisé noir, lentille : verre660< 3010010 à 30 DC (tension de service « supply class 2 » selon cULus)Connecteur : 1 x M8-25-60-Mode clair/sombre (sélectionnable)5000Lumière rouge1IO-Link80-0.3-1001.1105 x 10 x 105AÉtat de commutation : 1 x LED, jauneCOM2 (38,4 kbauds)80

287.73 €

1 4 jours NPNBoîtier : zinc moulé sous pression anodisé noir, lentille : verre660< 306010 à 30 DC (tension de service « supply class 2 » selon cULus)Connecteur : 1 x M8-25-60-Mode clair/sombre (sélectionnable)5000Lumière rouge1IO-Link50-0.3-1001.175 x 10 x 75AÉtat de commutation : 1 x LED, jauneCOM2 (38,4 kbauds)50

314.27 €

1 4 jours NPNBoîtier : zinc moulé sous pression anodisé noir, lentille : verre660< 3010010 à 30 DC (tension de service « supply class 2 » selon cULus)Connecteur : 1 x M8-25-60-Mode clair/sombre (sélectionnable)5000Lumière rouge1IO-Link80-0.3-1001.1105 x 10 x 105AÉtat de commutation : 1 x LED, jauneCOM2 (38,4 kbauds)80

323.28 €

1 4 jours PNPBoîtier : zinc moulé sous pression, lentille : verre660< 4560.4610 à 35 DC (tension de service « supply class 2 » selon cULus)Connecteur : 1 x M12-10-60-Mode d’actionnement au sombre200Lumière rouge2-54Sortie de contrôle de fonctionnement-Oui200-65 x 10 x 106-État de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
Fonction : 1 x LED, jaune
-55

293.43 €

1 12 jours PNPBoîtier : zinc moulé sous pression, lentille : verre870< 4540.3110 à 35 DC (tension de service « supply class 2 » selon cULus)Connecteur : 1 x M12-10-60200Mode d’actionnement au sombre200Lumière infrarouge2-31Sortie de contrôle de fonctionnement-Oui200-60 x 10 x 83-État de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
Fonction : 1 x LED, jaune
-50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protection IP 67 Indice de protection III Type de protection de court-circuit Pulsé
Protection contre l’inversion de polarité Oui Protection de court-circuit Oui Protection de surcharge Oui

Assistance technique