Fibres acrylique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E20773
E20774
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Température ambiante
(°C)

116.70 €

1 4 jours 20000-30-70

275.30 €

1 4 jours 50000-40-70

Loading...

  1. 1

Informations de base

Disposition des fibres Oui Diamètre de fibre(mm) 1 Matériau de la fibre PMMA
Rayon de pliage min.(mm) 30 Matériau de gaine de la fibre PE Diamètre extérieur(mm) 2.2

Assistance technique