Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E30405 |
E30425 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Protection | Matériaux | Conception | Tension de fonctionnement (V) | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Charge max. (Ω) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.32 € | 1 | Devis | IP 40 | Acier inoxydable (1.4305 / 303), PA, PMMA | Pour capteurs PP0xE, PP052x, PP755x, pour répartiteur E30398 | 10-30 DC | Câble : 0,9 m, PUR | - | - | ||
141.10 € | 1 | 4 jours | IP 65 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PA, FFKM, PBT | Pour capteurs PM1xxx | 20-30 DC | Câble : 0.9 m, PUR, longueur de câble max. : 30 m entre le capteur et le bouton d’apprentissage | -25-60 | (Ub - 14 V) / 21,5 mA |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Protection
Matériaux
Conception
Tension de fonctionnement(V)
Raccordement électrique
Température ambiante(°C)
Charge max.(Ω)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles