Capteur de niveau TOR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LI2141
LI2142
LI2143
LI5131
LI5132
LI5133
LI5134
LI5142
LI5143
LI5144
LMC100
LMC110
LMC400
LMC410
LMC500
LMC510
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression nominale
(bar)
Nombre d'entrées et sorties Protection Retard à la disponibilité
(s)
Conception électrique Matériaux Consommation de courant
(mA)
Diamètre de sonde
(mm)
Raccordement process Températures de stockage
(°C)
Tension de fonctionnement
(V)
Plage de mesure
(g)
Température ambiante
(°C)
Eléments de service Non utilisable pour Température du milieu
(°C)
Nombre total de sorties Température transitoire du milieu
(°C)
Signal de sortie Résistance aux vibrations Pression du réservoir
(bar)
Constante diélectrique du milieu Milieux recommandés Milieu d’application Longueur de sonde
(mm)
Plage active A
(mm)
Dimensions
(mm)
Matériaux (parties humides) Résistance au vide
(mbar)

251.74 €

1 4 jours -Nombre de sorties numériques : 1IP 65; IP 67-PNPPP-GF30; TPE-U22; (24 V)---10-36 DC-0-65-Granulés, matériaux en vrac, acides, alcali-1-Signal de commutation--0,5-0,5 (si montage avec les accessoires E43001 à E43007) E43019)> 1.8Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux simili-aqueux-13231ø 16PP-

261.32 €

1 4 jours -Nombre de sorties numériques : 1IP 65; IP 67-PNPPP-GF30; TPE-U22; (24 V)---10-36 DC-0-65-Granulés, matériaux en vrac, acides, alcali-1-Signal de commutation--0,5-0,5 (si montage avec les accessoires E43001 à E43007) E43019)> 1.8Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux simili-aqueux-27331ø 16PP-

270.45 €

1 4 jours -Nombre de sorties numériques : 1IP 65; IP 67-PNPPP-GF30; TPE-U22; (24 V)---10-36 DC-0-65-Granulés, matériaux en vrac, acides, alcali-1-Signal de commutation--0,5-0,5 (si montage avec les accessoires E43001 à E43007) E43019)> 1.8Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux simili-aqueux-48131ø 16PP-

192.74 €

1 4 jours 0.5Nombre de sorties numériques : 2IP 68, IP 69K (7 jours / 3 m de profondeur d’eau / 0,3 bar : IP 68)< 1PNP/NPNPP renforcé fibre< 1516--9,6 à 35 DC (IO-Link : 18-30 DC)--25-85-Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ».-2-Signal de commutation, IO-Link--> 1.8Liquides|Eau, milieux aqueux, huiles, milieux à base d'huile-132--PP-500

203.53 €

1 4 jours 0.5Nombre de sorties numériques : 2IP 68, IP 69K (7 jours / 3 m de profondeur d’eau / 0,3 bar : IP 68)< 1PNP/NPNPP renforcé fibre< 1516--9,6 à 35 DC (IO-Link : 18-30 DC)-25-85-25-85Témoin de marche : LED, verte
Témoin de commutation : LED, jaune
Bouton de programmation inductive
Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ».-2-Signal de commutation, IO-Link--> 1.8Liquides|Eau, milieux aqueux, huiles, milieux à base d'huile-27328-PP-500

214.20 €

1 4 jours 0.5Nombre de sorties numériques : 2IP 68, IP 69K (7 jours / 3 m de profondeur d’eau / 0,3 bar : IP 68)< 1PNP/NPNPP renforcé fibre< 1516--9,6 à 35 DC (IO-Link : 18-30 DC)-25-85-25-85Témoin de marche : LED, verte
Témoin de commutation : LED, jaune
Bouton de programmation inductive
Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ».-25-852-Signal de commutation, IO-Link--> 1.8Liquides|Eau, milieux aqueux, huiles, milieux à base d'huile-48128-PP-500

225.14 €

1 4 jours 0.5Nombre de sorties numériques : 2IP 68, IP 69K (7 jours / 3 m de profondeur d’eau / 0,3 bar : IP 68)< 1PNP/NPNPP renforcé fibre< 1516--25-859,6 à 35 DC (IO-Link : 18-30 DC)-25-85-25-85Témoin de marche : LED, verte
Témoin de commutation : LED, jaune
Bouton de programmation inductive
Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ».-2-Signal de commutation, IO-Link--> 1.8Liquides|Eau, milieux aqueux, huiles, milieux à base d'huile-73728-PP-500

199.01 €

1 4 jours -Nombre de sorties numériques : 1IP 65; IP 67-PNPPP-GF30; TPE-U22; (24 V)---25-8010-36 DC--25-80-Granulés, matériaux en vrac, acides, alcali-10-80Signal de commutationEN 61000-6-2
: 2.005 + corr. 2.005
EN 61000-6-4
: 2007
DIN EN 60068-2-29
12 g (11 ms)
DIN EN 60068-2-6
20 g (10 à 2.000 Hz)
MTTF [années] : 608
-0,5-0,5 (si montage avec les accessoires E43001 à E43007) E43019)> 1.8Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux simili-aqueuxCaloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux simili-aqueux27331ø 16PP-

207.90 €

1 4 jours -Nombre de sorties numériques : 1IP 65; IP 67-PNPPP-GF30; TPE-U22; (24 V)---25-8010-36 DC--25-80-Granulés, matériaux en vrac, acides, alcali-10-80Signal de commutationEN 61000-6-2
: 2.005 + corr. 2.005
EN 61000-6-4
: 2007
DIN EN 60068-2-29
12 g (11 ms)
DIN EN 60068-2-6
20 g (10 à 2.000 Hz)
MTTF [années] : 608
-0,5-0,5 (si montage avec les accessoires E43001 à E43007) E43019)> 1.8Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux simili-aqueuxCaloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux simili-aqueux48131ø 16PP-

219.03 €

1 4 jours -Nombre de sorties numériques : 1IP 65; IP 67-PNPPP-GF30; TPE-U22; (24 V)---25-8010-36 DC--25-80-Granulés, matériaux en vrac, acides, alcali-10-80Signal de commutationEN 61000-6-2
: 2.005 + corr. 2.005
EN 61000-6-4
: 2007
DIN EN 60068-2-29
12 g (11 ms)
DIN EN 60068-2-6
20 g (10 à 2.000 Hz)
MTTF [années] : 608
-0,5-0,5 (si montage avec les accessoires E43001 à E43007) E43019)> 1.8Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux simili-aqueuxCaloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux simili-aqueux73731ø 16PP-

207.42 €

1 4 jours -Nombre de sorties numériques : 2IP 68, IP 69K (7 jours / 1 m de profondeur d’eau / 0,1 bar : IP 68)-PNP/NPNAcier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, PEI, FKM< 35-Filetage G 1/2-40-8518-30 DC--25-85-Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ».-2-Signal de commutation, IO-Link--1-40--Eau, milieux aqueux, huiles, milieux à base d’huile, caloporteurs, poudres28-ø 18.1 / L = 76.2Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, FKM-

207.42 €

1 4 jours -Nombre de sorties numériques : 2IP 68, IP 69K (7 jours / 1 m de profondeur d’eau / 0,1 bar : IP 68)-PNP/NPNAcier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, PEI, FKM< 35-Filetage G 1/2-40-8518-30 DC--25-85-Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ».-2-Signal de commutation, IO-Link--1-40--Eau, milieux aqueux, huiles, milieux à base d’huile, caloporteurs, poudres28-ø 18.1 / L = 76.2Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, FKM-

207.42 €

1 4 jours -Nombre de sorties numériques : 2--PNP/NPNAcier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, PEI, FKM< 35-Filetage G 1/2-18-30 DC--25-85-Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ».-2-Signal de commutation, IO-Link--1-40--Eau, milieux aqueux, huiles, milieux à base d’huile, caloporteurs, poudres9.6-ø 18.1 / L = 76.2Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, FKM-

207.42 €

1 4 jours -Nombre de sorties numériques : 2--PNP/NPNAcier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, PEI, FKM< 35-Filetage G 1/2-18-30 DC--25-85-Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ».-2-Signal de commutation, IO-Link--1-40--Eau, milieux aqueux, huiles, milieux à base d’huile, caloporteurs, poudres9.6-ø 18.1 / L = 76.2Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, FKM-

207.42 €

1 4 jours -Nombre de sorties numériques : 2IP 68, IP 69K (7 jours / 1 m de profondeur d’eau / 0,1 bar : IP 68)-PNP/NPNAcier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, PEI, FKM< 35-1/2"NPT-40-8518-30 DC--25-85-Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ».-2-Signal de commutation, IO-Link--1-40--Eau, milieux aqueux, huiles, milieux à base d’huile, caloporteurs, poudres25-ø 18.11 / L = 76.2Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, FKM-

207.42 €

1 4 jours -Nombre de sorties numériques : 2IP 68, IP 69K (7 jours / 1 m de profondeur d’eau / 0,1 bar : IP 68)-PNP/NPNAcier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, PEI, FKM< 35-1/2"NPT-40-8518-30 DC--25-85-Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ».-2-Signal de commutation, IO-Link--1-40--Eau, milieux aqueux, huiles, milieux à base d’huile, caloporteurs, poudres25-ø 18.11 / L = 76.2Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, FKM-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classe de protection III Protection inversion de polarité Oui Caractéristique spéciale Contacts plaqués or

Assistance technique