Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'entrées et sorties | Sortie de tension analogique (V) | Protection | Retard à la disponibilité (s) | Conception électrique | MAWP (pour applications selon CRN) (bar) | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Application | Raccordement électrique - prise mâle | Type de protection de court-circuit | Sortie de courant analogique (mA) | Raccordement process | Raccordement | Tension de fonctionnement (V) | Résistance max. de sortie de commutation (Ω) | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Non utilisable pour | Fonction de sortie | Nombre total de sorties | Portée de détection (mm) | Nombre de sorties numériques | Résistance min. de charge (Ω) | Signal de sortie | Protection de court-circuit | Pression du réservoir (bar) | Constante diélectrique du milieu | Milieux recommandés | Caractéristique spéciale | Milieu d’application | Longueur de sonde (mm) | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Retard max. à la disponibilité (ms) | Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides | Protection de surcharge | Plage de mesure (mm) | Révision IO-Link | Montage | Dimensions (mm) | Matériaux (parties humides) | Type de transmission | Vitesse maximale du changement de niveau (mm/s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284.91 € | 1 | Devis | Nombre de sorties numériques : 3 | - | IP 65; IP 67 | - | PNP/NPN (paramétrable) | - | PBT; PC; | < 50 | Classe d’application B2 selon DIN EN 60654-1 | - | Impulsions | - | - | Câble : 2 m, PUR, 5 x 0,34 mm² | 10 à 30 DC (IO-Link : 18 à 30 DC) | 8 | - | -20-80 | Milieux très collants | - | - | 228 | 3 | - | - | Oui | - | - | - | - | Matériaux secs en vrac, solutions aqueuses, huiles | - | 200 | 1300 | - | Oui | < 200 | - | - | 250 x 28 x 16.7 | - | - | - | ||
284.91 € | 1 | Devis | Nombre de sorties numériques : 3 | - | IP 65; IP 67 | - | PNP/NPN (paramétrable) | - | PBT; PC; | < 50 | Classe d’application B2 selon DIN EN 60654-1 | Câble : 0,1 m, PUR | Impulsions | - | - | - | 10 à 30 DC (IO-Link : 18 à 30 DC) | 8 | - | -20-80 | Milieux très collants | - | - | 228 | 3 | - | - | Oui | - | - | - | - | Matériaux secs en vrac, solutions aqueuses, huiles | - | 200 | 1300 | - | Oui | < 200 | - | - | 250 x 28 x 16.7 | - | - | - | ||
508.57 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | IP 67 | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, NBR, PBT, PC, PA, PP, TPV | < 50 | - | - | Thermique, impulsions | - | - | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 0-60 | Milieux extrêmement conducteurs, milieux collants, granulés, matériaux en vrac, acides, alcali, ambiance aseptique et galvanoplastie | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -0,5-0,5 (si montage avec les accessoires E43001 à E43007) E43019) | > 2 | - | Contacts plaqués or | Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux oléagineux, eau, milieux simili-aqueux | 264 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | ø 16 | PP | COM2 (38,4 kbauds) | 100 | ||
546.78 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | IP 67 | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, NBR, PBT, PC, PA, PP, TPV | < 50 | - | - | Thermique, impulsions | - | - | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | 0-60 | Milieux extrêmement conducteurs, milieux collants, granulés, matériaux en vrac, acides, alcali, ambiance aseptique et galvanoplastie | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -0,5-0,5 (si montage avec les accessoires E43001 à E43007) E43019) | > 2 | - | - | Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux oléagineux, eau, milieux simili-aqueux | 472 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | ø 16 | PP | COM2 (38,4 kbauds) | 200 | ||
592.34 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | IP 67 | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, NBR, PBT, PC, PA, PP, TPV | < 50 | - | - | Thermique, impulsions | - | - | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 0-60 | Milieux extrêmement conducteurs, milieux collants, granulés, matériaux en vrac, acides, alcali, industrie alimentaire, galvanoplastie | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -0,5-0,5 (si montage avec les accessoires E43001 à E43007) E43019) | > 2 | - | Contacts plaqués or | Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux oléagineux, eau, milieux simili-aqueux | 728 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | ø 16 | PP | COM2 (38,4 kbauds) | 300 | ||
595.80 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | IP 67 | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, NBR, PBT, PC, PA, PP, TPV | < 50 | - | - | Impulsions | - | - | - | 12-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 0-60 | Milieux extrêmement conducteurs, milieux collants, granulés, matériaux en vrac, acides, alcali, ambiance aseptique et galvanoplastie | - | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | 0,5 (sans pression pour applications WHG [loi fédérale allemande sur l’eau]) | > 2 | - | Contacts plaqués or | Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux oléagineux, eau, milieux simili-aqueux | 264 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | ø 16 | PP | COM2 (38,4 kbauds) | 100 | ||
643.85 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | IP 67 | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, NBR, PBT, PC, PA, PP, TPV | < 50 | - | - | Impulsions | - | - | - | 12-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 0-60 | Milieux extrêmement conducteurs, milieux collants, granulés, matériaux en vrac, acides, alcali, ambiance aseptique et galvanoplastie | - | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | 0,5 (sans pression pour applications WHG [loi fédérale allemande sur l’eau]) | > 2 | - | Contacts plaqués or | Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux oléagineux, eau, milieux simili-aqueux | 472 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | ø 16 | PP | COM2 (38,4 kbauds) | 200 | ||
662.95 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | IP 67 | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, NBR, PBT, PC, PA, PP, TPV | < 50 | - | - | Impulsions | - | - | - | 12-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 0-60 | Milieux extrêmement conducteurs, milieux collants, granulés, matériaux en vrac, acides, alcali, ambiance aseptique et galvanoplastie | - | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | 0,5 (sans pression pour applications WHG [loi fédérale allemande sur l’eau]) | > 2 | - | Contacts plaqués or | Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux oléagineux, eau, milieux simili-aqueux | 728 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | ø 16 | PP | COM2 (38,4 kbauds) | 300 | ||
577.66 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties analogiques : 1 | 0 à 10, inversible | IP 67 | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, NBR, PBT, PC, PA, PP, TPV | < 50 | - | - | Thermique, impulsions | 4 à 20, inversible | - | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 0-60 | Milieux extrêmement conducteurs, milieux collants, granulés, matériaux en vrac, acides, alcali, industrie alimentaire, galvanoplastie | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | 2000 | Signal de commutation, signal analogique, IO-Link | Oui | -0,5-0,5 (si montage avec les accessoires E43001 à E43007) E43019) | > 2 | - | Contacts plaqués or | Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux oléagineux, eau, milieux simili-aqueux | 264 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | ø 16 | PP | COM2 (38,4 kbauds) | 100 | ||
617.12 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties analogiques : 1 | 0 à 10, inversible | IP 67 | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, NBR, PBT, PC, PA, PP, TPV | < 50 | - | - | Thermique, impulsions | 4 à 20, inversible | - | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 0-60 | Milieux extrêmement conducteurs, milieux collants, granulés, matériaux en vrac, acides, alcali, industrie alimentaire, galvanoplastie | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | 2000 | Signal de commutation, signal analogique, IO-Link | Oui | -0,5-0,5 (si montage avec les accessoires E43001 à E43007) E43019) | > 2 | - | Contacts plaqués or | Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux oléagineux, eau, milieux simili-aqueux | 472 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | ø 16 | PP | COM2 (38,4 kbauds) | 200 | ||
658.24 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties analogiques : 1 | 0 à 10, inversible | IP 67 | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, NBR, PBT, PC, PA, PP, TPV | < 50 | - | - | Thermique, impulsions | 4 à 20, inversible | - | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 0-60 | Milieux extrêmement conducteurs, milieux collants, granulés, matériaux en vrac, acides, alcali, industrie alimentaire, galvanoplastie | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | 2000 | Signal de commutation, signal analogique, IO-Link | Oui | -0,5-0,5 (si montage avec les accessoires E43001 à E43007) E43019) | > 2 | - | Contacts plaqués or | Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux oléagineux, eau, milieux simili-aqueux | 728 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | ø 16 | PP | COM2 (38,4 kbauds) | 300 | ||
508.57 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | IP 67 | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, NBR, PBT, PC, PA, PP, TPV | < 50 | - | - | Thermique, impulsions | - | - | - | 12-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 0-60 | Milieux extrêmement conducteurs, milieux collants, granulés, matériaux en vrac, acides, alcali, ambiance aseptique et galvanoplastie | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -0,5-0,5 (si montage avec les accessoires E43001 à E43007) E43019) | > 2 | - | Contacts plaqués or | Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux oléagineux, eau, milieux simili-aqueux | 264 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | ø 16 | PP | COM2 (38,4 kbauds) | 100 | ||
546.78 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | IP 67 | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, NBR, PBT, PC, PA, PP, TPV | < 50 | - | - | Thermique, impulsions | - | - | - | 12-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 0-60 | Milieux extrêmement conducteurs, milieux collants, granulés, matériaux en vrac, acides, alcali, ambiance aseptique et galvanoplastie | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -0,5-0,5 (si montage avec les accessoires E43001 à E43007) E43019) | > 2 | - | Contacts plaqués or | Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux oléagineux, eau, milieux simili-aqueux | 472 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | ø 16 | PP | COM2 (38,4 kbauds) | 200 | ||
592.34 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | IP 67 | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, NBR, PBT, PC, PA, PP, TPV | < 50 | - | - | Thermique, impulsions | - | - | - | 12-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 0-60 | Milieux extrêmement conducteurs, milieux collants, granulés, matériaux en vrac, acides, alcali, industrie alimentaire, galvanoplastie | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -0,5-0,5 (si montage avec les accessoires E43001 à E43007) E43019) | > 2 | - | Contacts plaqués or | Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux oléagineux, eau, milieux simili-aqueux | 728 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | ø 16 | PP | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
565.62 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 4 | - | IP 67 | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, NBR, PBT, PC, PA, PP, TPV | < 50 | - | - | Thermique, impulsions | - | - | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 0-60 | Milieux extrêmement conducteurs, milieux collants, granulés, matériaux en vrac, acides, alcali, industrie alimentaire, galvanoplastie | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 4 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -0,5-0,5 (si montage avec les accessoires E43001 à E43007) E43019) | > 2 | - | Contacts plaqués or | Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux oléagineux, eau, milieux simili-aqueux | 264 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | ø 16 | PP | COM2 (38,4 kbauds) | 100 | ||
602.31 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 4 | - | IP 67 | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, NBR, PBT, PC, PP, PA, TPV | < 50 | - | - | Thermique, impulsions | - | - | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 0-60 | Milieux extrêmement conducteurs, milieux collants, granulés, matériaux en vrac, acides, alcali, ambiance aseptique et galvanoplastie | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 4 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -0,5-0,5 (si montage avec les accessoires E43001 à E43007) E43019) | > 2 | - | Contacts plaqués or | Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux oléagineux, eau, milieux simili-aqueux | 472 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | ø 16 | PP | COM2 (38,4 kbauds) | 200 | ||
646.20 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 4 | - | IP 67 | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, NBR, PBT, PC, PA, PP, TPV | < 50 | - | - | Thermique, impulsions | - | - | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | 0-60 | Milieux extrêmement conducteurs, milieux collants, granulés, matériaux en vrac, acides, alcali, ambiance aseptique et galvanoplastie | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 4 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -0,5-0,5 (si montage avec les accessoires E43001 à E43007) E43019) | > 2 | - | - | Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux oléagineux, eau, milieux simili-aqueux | 728 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | ø 16 | PP | COM2 (38,4 kbauds) | 300 | ||
333.00 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | - | PNP/NPN | 40 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, PEI, FKM | < 50 | - | - | Impulsions | - | 1/2"NPT | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -20-85 | Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ». | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -1-40 | - | Eau, milieux aqueux, huiles, milieux oléagineux, poudres | Contacts plaqués or | Liquides, milieux visqueux, poudres | 40 | - | - | < 0.8 | Oui | - | 1.1 | - | - | PEEK; FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
352.38 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | IP 67 (en utilisation hors de zone dangereuse : IP 68 / IP 69) | - | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, PEI, FKM | < 50 | - | - | Impulsions | - | Raccord fileté G 1/2 à cône d'étanchéité | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -20-60 | Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ». | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -1-40 | - | - | Contacts plaqués or | Liquides, milieux visqueux, poudres | 11 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | - | PEEK, caractéristiques de surface : Ra < 0,8 / Rz 4 | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
476.58 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | IP 67 (en utilisation hors de zone dangereuse : IP 68 / IP 69) | - | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4571/316Ti), PEEK, PEI, FKM | < 50 | - | - | Impulsions | - | Raccord fileté G 1/2 à cône d'étanchéité | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -20-60 | Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ». | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -1-40 | - | - | Contacts plaqués or | Liquides, milieux visqueux, poudres | 153 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4571/316Ti), PEEK , caractéristiques de surface: Ra < 0,8 / Rz 4 , FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
494.45 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | IP 67 (en utilisation hors de zone dangereuse : IP 68 / IP 69) | - | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4571/316Ti), PEEK, PEI, FKM | < 50 | - | - | Impulsions | - | Raccord fileté G 1/2 à cône d'étanchéité | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -20-60 | Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ». | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -1-40 | - | - | Contacts plaqués or | Liquides, milieux visqueux, poudres | 253 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4571/316Ti), PEEK , caractéristiques de surface: Ra < 0,8 / Rz 4 , FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
289.66 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | - | PNP/NPN | 40 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, PEI, FKM | < 50 | - | - | Impulsions | - | Raccord fileté G 1/2 à cône d'étanchéité | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -40-85 | Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ». | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -1-40 | - | - | Contacts plaqués or | Liquides, milieux visqueux, poudres | 11 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | - | PEEK, caractéristiques de surface : Ra < 0,8 / Rz 4 | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
304.20 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | - | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, PEI, FKM | < 50 | - | - | Impulsions | - | Raccord fileté G 1/2 à cône d'étanchéité | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -20-85 | Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ». | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -1-40 (MAWP [pour applications selon CRN] : 40 bars / 4 MPa) | - | Eau, milieux aqueux, huiles, milieux oléagineux, poudres | Contacts plaqués or | Liquides, milieux visqueux, poudres | 38 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | ø 30 / L = 125 | PEEK, caractéristiques de surface : Ra < 0,8 / Rz 4 | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
353.49 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | - | PNP/NPN | 40 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4571/316Ti), PEEK, PEI, FKM | < 50 | - | - | Impulsions | - | Raccord fileté G 1/2 à cône d'étanchéité | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -20-85 | Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ». | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -1-40 | - | Eau, milieux aqueux, huiles, milieux oléagineux, poudres | Contacts plaqués or | Liquides, milieux visqueux, poudres | 153 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4571/316Ti), PEEK , caractéristiques de surface: Ra < 0,8 / Rz 4 , FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
360.00 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | - | PNP/NPN | 40 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4571/316Ti), PEEK, PEI, FKM | < 50 | - | - | Impulsions | - | Raccord fileté G 1/2 à cône d'étanchéité | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -20-85 | Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ». | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -1-40 | - | Eau, milieux aqueux, huiles, milieux oléagineux, poudres | Contacts plaqués or | Liquides, milieux visqueux, poudres | 253 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4571/316Ti), PEEK , caractéristiques de surface: Ra < 0,8 / Rz 4 , FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
289.66 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | - | PNP/NPN | 40 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, PEI, FKM | < 50 | - | - | Impulsions | - | Raccord fileté G 1/2 à cône d'étanchéité | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -40-85 | Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ». | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -1-40 | - | - | Contacts plaqués or | Liquides, milieux visqueux, poudres | 11 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | - | PEEK, caractéristiques de surface : Ra < 0,8 / Rz 4 | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
289.66 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | - | PNP/NPN | 40 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, PEI, FKM | < 50 | - | - | Impulsions | - | Raccord fileté G 1/2 à cône d'étanchéité | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -40-85 | Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ». | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -1-40 (MAWP [pour applications selon CRN] : 40 bars / 4 MPa) | - | - | Contacts plaqués or | Liquides, milieux visqueux, poudres | 11 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | - | PEEK, caractéristiques de surface : Ra < 0,8 / Rz 4 | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
289.66 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | - | PNP | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, PEI, FKM | < 50 | - | - | Impulsions | - | Raccord fileté G 1/2 à cône d'étanchéité | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -40-85 | Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ». | - | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -1-40 (applications soumises à la loi fédérale allemande sur l'eau : -0,5-10 bar) | - | Eau, milieux aqueux, huiles, milieux oléagineux | Contacts plaqués or | Liquide | 11 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | - | PEEK, caractéristiques de surface : Ra < 0,8 / Rz 4 | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
304.20 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | - | PNP | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, PEI, FKM | < 50 | - | - | Impulsions | - | Raccord fileté G 1/2 à cône d'étanchéité | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -20-85 | Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ». | - | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -1-40 (applications soumises à la loi fédérale allemande sur l'eau : -0,5-10 bar) | - | Eau, milieux aqueux, huiles, milieux oléagineux | Contacts plaqués or | Liquide | 38 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | ø 30 / L = 125 | PEEK, caractéristiques de surface : Ra < 0,8 / Rz 4 | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
353.49 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | - | PNP | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4571/316Ti), PEEK, PEI, FKM | < 50 | - | - | Impulsions | - | Raccord fileté G 1/2 à cône d'étanchéité | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -20-85 | Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ». | - | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -1-40 (applications soumises à la loi fédérale allemande sur l'eau : -0,5-10 bar) | - | Eau, milieux aqueux, huiles, milieux oléagineux | Contacts plaqués or | Liquide | 153 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4571/316Ti), PEEK , caractéristiques de surface: Ra < 0,8 / Rz 4 , FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
360.00 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | - | PNP | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4571/316Ti), PEEK, PEI, FKM | < 50 | - | - | Impulsions | - | Raccord fileté G 1/2 à cône d'étanchéité | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -20-85 | Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ». | - | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -1-40 (applications soumises à la loi fédérale allemande sur l'eau : -0,5-10 bar) | - | Eau, milieux aqueux, huiles, milieux oléagineux | Contacts plaqués or | Liquide | 253 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4571/316Ti), PEEK , caractéristiques de surface: Ra < 0,8 / Rz 4 , FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
298.66 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | - | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, PEI, FKM | < 50 | - | - | Impulsions | - | Filetage G 3/4 | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -20-85 | Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ». | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -1-40 | - | Eau, milieux aqueux, huiles, milieux oléagineux, poudres | Contacts plaqués or | Liquides, milieux visqueux, poudres | 28 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | Utilisable dans les adaptateurs diapason existants | ø 30 / L = 112 | PEEK, caractéristiques de surface : Ra < 0,8 / Rz 4 | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
298.66 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | - | PNP | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, PEI, FKM | < 50 | - | - | Impulsions | - | Filetage G 3/4 | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -20-85 | Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ». | - | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -1-40 (applications soumises à la loi fédérale allemande sur l'eau : -0,5-10 bar) | - | Eau, milieux aqueux, huiles, milieux oléagineux | Contacts plaqués or | Liquide | 28 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | Utilisable dans les adaptateurs diapason existants | - | PEEK, caractéristiques de surface : Ra < 0,8 / Rz 4 | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
304.48 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | - | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, PEI, FKM | < 50 | - | - | Impulsions | - | Filetage G 1 | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -20-85 | Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ». | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -1-40 | - | Eau, milieux aqueux, huiles, milieux oléagineux, poudres | Contacts plaqués or | Liquides, milieux visqueux, poudres | 38 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | Utilisable dans les adaptateurs diapason existants | ø 30 / L = 125.5 | PEEK, caractéristiques de surface : Ra < 0,8 / Rz 4 | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
304.48 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | - | PNP | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, PEI, FKM | < 50 | - | - | Impulsions | - | Filetage G 1 | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -20-85 | Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ». | - | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -1-40 (applications soumises à la loi fédérale allemande sur l'eau : -0,5-10 bar) | - | Eau, milieux aqueux, huiles, milieux oléagineux | Contacts plaqués or | Liquide | 38 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | Utilisable dans les adaptateurs diapason existants | - | PEEK, caractéristiques de surface : Ra < 0,8 / Rz 4 | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
757.53 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties analogiques : 1 | - | IP 68; IP 69K | < 3 | PNP/NPN | 16 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEI, PFA, PBT, FKM | < 50 | - | - | Impulsions | 4 à 20, inversible (évolutif) | Filetage G 3/4 | - | 18-30 DC | - | - | -40-80 | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, signal analogique, IO-Link | Oui | -1-16 | ≥ 1,8 (un tuyau coaxial est nécessaire pour les milieux de constante diélectrique de 1,8 à 5 [p. ex. huiles]) | Eau, milieux aqueux, huiles, milieux oléagineux | Contacts plaqués or | Liquides, milieux aqueux, milieux oléagineux | 150-2000 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4435 / 316L), PTFE, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
776.63 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties analogiques : 1 | - | IP 68; IP 69K | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEI, PFA, PBT, FKM | < 50 | - | - | - | 4 à 20, inversible (évolutif) | Filetage G 3/4 | - | 18-30 DC | - | - | -40-80 | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, signal analogique, IO-Link | - | -1-16 | ≥ 1,8 (un tuyau coaxial est nécessaire pour les milieux de constante diélectrique de 1,8 à 5 [p. ex. huiles]) | Eau, milieux aqueux, huiles, milieux oléagineux | Contacts plaqués or | Liquides, milieux aqueux, milieux oléagineux | 150-2000 | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4435 / 316L), PTFE, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
757.53 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties analogiques : 1 | - | IP 68; IP 69K | < 3 | PNP/NPN | 16 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEI, PFA, PBT, FKM | < 50 | - | - | Impulsions | 4 à 20, inversible (évolutif) | 3/4"NPT | - | 18-30 DC | - | - | -40-80 | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, signal analogique, IO-Link | Oui | -1-16 | > 5 | Eau, milieux aqueux | Contacts plaqués or | Liquide | 150-2000 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4435 / 316L), PTFE, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
1,103.68 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties analogiques : 1 | - | IP 68; IP 69K | < 3 | PNP/NPN | 25 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEI, PFA, PBT, FKM | < 50 | - | - | Impulsions | 4 à 20, inversible (évolutif) | G 1 Aseptoflex Vario | - | 18-30 DC | - | - | -40-80 | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, signal analogique, IO-Link | Oui | -1-40 | > 5 | Eau, milieux aqueux | Contacts plaqués or | Liquide | 150-2000 | - | - | < 0.8 | Oui | - | 1.1 | - | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, EPDM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
1,103.68 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties analogiques : 1 | - | IP 68; IP 69K | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEI, PFA, PBT, FKM | < 50 | - | - | - | 4 à 20, inversible (évolutif) | G 1 Aseptoflex Vario | - | 18-30 DC | - | - | -40-80 | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, signal analogique, IO-Link | - | -1-40 | > 5 | Eau, milieux aqueux | Contacts plaqués or | Liquide | 150-2000 | - | - | < 0.8 | - | - | 1.1 | - | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, EPDM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
573.36 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties analogiques : 1 | 0 à 10, inversible (évolutif) | IP 67 | < 3 | PNP | 16 | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, PBT, PC, PEI, TPE-V | < 30 | - | - | Thermique, impulsions | 4 à 20, inversible (évolutif) | Filetage G 3/4 | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-60 | Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ». | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | 2000 | Signal de commutation, signal analogique, IO-Link | Oui | -1-16 | ≥ 1,8 (un tuyau coaxial est nécessaire pour les milieux de constante diélectrique de 1,8 à 5 [p. ex. huiles]) | Eau, milieux aqueux, huiles, milieux oléagineux | Contacts plaqués or | Liquide | 100-1600 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), raccord de sonde : acier inoxydable (1.4435 / 316L), PTFE, FKM, joint : NBR renforcé fibre | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
484.48 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties analogiques : 1 | 0 à 10, inversible | IP 68, IP 69K (7 jours / 1 m de profondeur d’eau / 0,1 bar : IP 68) | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, PEI | < 25 | - | - | Impulsions | 4 à 20, inversible | Filetage G 3/4 | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-60 | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | 2000 | Signal de commutation, signal analogique, IO-Link | Oui | -1-16 | ≥ 1,8 (un tuyau coaxial est nécessaire pour les milieux de constante diélectrique de 1,8 à 5 [p. ex. huiles]) | Eau, milieux aqueux, huiles, milieux oléagineux | Contacts plaqués or | Liquide | 100-2000 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), raccord de sonde : acier inoxydable (1.4435 / 316L), PTFE, FKM, joint : NBR renforcé fibre | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
573.36 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties analogiques : 1 | 0 à 10, inversible (évolutif) | IP 67 | < 3 | PNP | 16 | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, PBT, PC, PEI, TPE-V | < 30 | - | - | Thermique, impulsions | 4 à 20, inversible (évolutif) | 3/4"NPT | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-60 | Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ». | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | 2000 | Signal de commutation, signal analogique, IO-Link | Oui | -1-16 | ≥ 5 | Eau, milieux aqueux | Contacts plaqués or | Liquide | 100-1600 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), raccord de sonde : acier inoxydable (1.4435 / 316L), PTFE, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
484.48 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties analogiques : 1 | 0 à 10, inversible | IP 68, IP 69K (7 jours / 1 m de profondeur d’eau / 0,1 bar : IP 68) | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, PEI | < 25 | - | - | Impulsions | 4 à 20, inversible | 3/4"NPT | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-60 | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | 2000 | Signal de commutation, signal analogique, IO-Link | Oui | -1-16 | > 5 | Eau, milieux aqueux | Contacts plaqués or | Liquide | 100-2000 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), raccord de sonde : acier inoxydable (1.4435 / 316L), PTFE, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
484.34 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | IP 67 | < 3 | PNP | 16 | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, PBT, PC, PEI, TPE-V | < 30 | - | - | Thermique, impulsions | - | Filetage G 3/4 | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-60 | Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ». | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -1-16 | ≥ 1,8 (un tuyau coaxial est nécessaire pour les milieux de constante diélectrique de 1,8 à 5 [p. ex. huiles]) | Eau, milieux aqueux, huiles, milieux oléagineux | Contacts plaqués or | Liquide | 100-1600 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), raccord de sonde : acier inoxydable (1.4435 / 316L), PTFE, FKM, joint : NBR renforcé fibre | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
412.62 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | IP 68, IP 69K (7 jours / 1 m de profondeur d’eau / 0,1 bar : IP 68) | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, PEI | < 25 | - | - | Impulsions | - | Filetage G 3/4 | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-60 | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -1-16 | ≥ 1,8 (un tuyau coaxial est nécessaire pour les milieux de constante diélectrique de 1,8 à 5 [p. ex. huiles]) | Eau, milieux aqueux, huiles, milieux oléagineux | Contacts plaqués or | Liquide | 100-2000 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), raccord de sonde : acier inoxydable (1.4435 / 316L), PTFE, FKM, joint : NBR renforcé fibre | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
484.34 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | IP 67 | < 3 | PNP | 16 | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, PBT, PC, PEI, TPE-V | < 30 | - | - | Thermique, impulsions | - | 3/4"NPT | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-60 | Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ». | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -1-16 | ≥ 5 | Eau, milieux aqueux | Contacts plaqués or | Liquide | 100-1600 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), raccord de sonde : acier inoxydable (1.4435 / 316L), PTFE, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
412.62 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | IP 68, IP 69K (7 jours / 1 m de profondeur d’eau / 0,1 bar : IP 68) | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, PEI | < 25 | - | - | Impulsions | - | 3/4"NPT | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-60 | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -1-16 | > 5 | Eau, milieux aqueux | Contacts plaqués or | Liquide | 100-2000 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), raccord de sonde : acier inoxydable (1.4435 / 316L), PTFE, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
561.88 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 4 | - | IP 67 | < 3 | PNP | 16 | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, PBT, PC, PEI, TPE-V | < 30 | - | - | Thermique, impulsions | - | Filetage G 3/4 | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-60 | Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ». | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 4 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -1-16 | ≥ 1,8 (un tuyau coaxial est nécessaire pour les milieux de constante diélectrique de 1,8 à 5 [p. ex. huiles]) | Eau, milieux aqueux, huiles, milieux oléagineux | Contacts plaqués or | Liquide | 100-1600 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), raccord de sonde : acier inoxydable (1.4435 / 316L), PTFE, FKM, joint : NBR renforcé fibre | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
661.15 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 4 | - | IP 67 | < 3 | PNP | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4301 / 304), FKM, PBT, PC, PEI, TPE-V | < 30 | - | - | Thermique, impulsions | - | Filetage G 3/4 | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 0-60 | Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ». | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 4 | - | - | - | Signal de commutation | Oui | -0.5-4 | ≥ 2 | - | Contacts plaqués or | Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux oléagineux, eau, milieux simili-aqueux | 100-1600 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | Fonctionnement uniquement avec tige et tuyau coaxial. | - | - | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
472.98 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 4 | - | IP 68, IP 69K (7 jours / 1 m de profondeur d’eau / 0,1 bar : IP 68) | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, PEI | < 25 | - | - | Impulsions | - | Filetage G 3/4 | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-60 | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 4 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -1-16 | ≥ 1,8 (un tuyau coaxial est nécessaire pour les milieux de constante diélectrique de 1,8 à 5 [p. ex. huiles]) | Eau, milieux aqueux, huiles, milieux oléagineux | Contacts plaqués or | Liquide | 100-2000 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), raccord de sonde : acier inoxydable (1.4435 / 316L), PTFE, FKM, joint : NBR renforcé fibre | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
561.88 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 4 | - | IP 67 | < 3 | PNP | 16 | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, PBT, PC, PEI, TPE-V | < 30 | - | - | Thermique, impulsions | - | 3/4"NPT | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-60 | Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ». | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 4 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -1-16 | ≥ 5 | Eau, milieux aqueux | Contacts plaqués or | Liquide | 100-1600 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), raccord de sonde : acier inoxydable (1.4435 / 316L), PTFE, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
495.00 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 4 | - | IP 68, IP 69K (7 jours / 1 m de profondeur d’eau / 0,1 bar : IP 68) | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, PEI | < 25 | - | - | Impulsions | - | 3/4"NPT | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-60 | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 4 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -1-16 | > 5 | Eau, milieux aqueux | Contacts plaqués or | Liquide | 100-2000 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), raccord de sonde : acier inoxydable (1.4435 / 316L), PTFE, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
488.08 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties analogiques : 1 | 0 à 10, inversible | IP 68, IP 69K (7 jours / 1 m de profondeur d’eau / 0,1 bar : IP 68) | < 3 | PNP | 16 | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, PEI | < 25 | - | - | Thermique, impulsions | 4 à 20, inversible | Filetage G 3/4 | - | 18-30 DC | - | - | -25-60 | Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ». | - | 2 | - | - | 2000 | Signal analogique, IO-Link | Oui | -1-16 | ≥ 1,8 (un tuyau coaxial est nécessaire pour les milieux de constante diélectrique de 1,8 à 5 [p. ex. huiles]) | Eau, milieux aqueux, huiles, milieux oléagineux | Contacts plaqués or | Liquide | 100-1600 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), raccord de sonde : acier inoxydable (1.4435 / 316L), PTFE, FKM, joint : NBR renforcé fibre | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
387.42 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | - | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4571/316Ti), PEEK, PEI, RC | < 50 | - | - | Impulsions | - | Filetage G 1/2 | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -20-85 | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -1-40 | - | Caloporteurs (fréon R134a, R22, R717), huiles, milieux oléagineux | Contacts plaqués or | Liquide | 153 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4571/316Ti), PEEK, caractéristiques de surface : Ra < 0,8 / Rz 4, RC | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
457.76 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties analogiques : 1 | 0 à 10, inversible | IP 68, IP 69K (7 jours / 1 m de profondeur d’eau / 0,1 bar : IP 68) | < 3 | PNP | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, PEI | < 25 | - | - | Thermique, impulsions | 4 à 20, inversible | Filetage G 3/4 | - | 18-30 DC | - | - | -25-60 | Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ». | - | 2 | - | - | 2000 | Signal analogique, IO-Link | Oui | -1-16 | ≥ 1,8 (un tuyau coaxial est nécessaire pour les milieux de constante diélectrique de 1,8 à 5 [p. ex. huiles]) | Eau, milieux aqueux, huiles, milieux oléagineux | Contacts plaqués or | Liquide | 100-1600 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), raccord de sonde : acier inoxydable (1.4435 / 316L), PTFE, FKM, joint : NBR renforcé fibre | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
457.76 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties analogiques : 1 | 0 à 10, inversible | IP 68, IP 69K (7 jours / 1 m de profondeur d’eau / 0,1 bar : IP 68) | < 3 | PNP | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, PEI | < 25 | - | - | Thermique, impulsions | 4 à 20, inversible | Filetage G 3/4 | - | 18-30 DC | - | - | -25-60 | Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ». | - | 2 | - | - | 2000 | Signal analogique, IO-Link | Oui | -1-16 | ≥ 1,8 (un tuyau coaxial est nécessaire pour les milieux de constante diélectrique de 1,8 à 5 [p. ex. huiles]) | Eau, milieux aqueux, huiles, milieux oléagineux | Contacts plaqués or | Liquide | 100-1600 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), raccord de sonde : acier inoxydable (1.4435 / 316L), PTFE, FKM, joint : NBR renforcé fibre | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
289.66 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | - | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, PEI, FKM | < 50 | - | - | Impulsions | - | Filetage G 1/2 | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -40-85 | Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ». | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -1-40 | - | - | Contacts plaqués or | Milieux aqueux, milieux visqueux et milieux contenant des particules en suspension | 11 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | - | PEEK, caractéristiques de surface : Ra < 0,8 / Rz 4 | COM2 (38,4 kbauds) | - |
Loading...
Classe de protection | III | Protection inversion de polarité | Oui | Interface de communication | IO-Link |
---|
Configurer
Propriétés de base
Nombre d'entrées et sorties
Sortie de tension analogique(V)
Protection
Retard à la disponibilité(s)
Conception électrique
MAWP (pour applications selon CRN)(bar)
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Application
Raccordement électrique - prise mâle
Type de protection de court-circuit
Sortie de courant analogique(mA)
Raccordement process
Raccordement
Tension de fonctionnement(V)
Résistance max. de sortie de commutation(Ω)
Raccordement électrique
Température ambiante(°C)
Non utilisable pour
Fonction de sortie
Nombre total de sorties
Portée de détection(mm)
Nombre de sorties numériques
Résistance min. de charge(Ω)
Signal de sortie
Protection de court-circuit
Pression du réservoir(bar)
Constante diélectrique du milieu
Milieux recommandés
Caractéristique spéciale
Milieu d’application
Longueur de sonde(mm)
Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA)
Retard max. à la disponibilité(ms)
Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides
Protection de surcharge
Plage de mesure(mm)
Révision IO-Link
Montage
Dimensions(mm)
Matériaux (parties humides)
Type de transmission
Vitesse maximale du changement de niveau(mm/s)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles