Adaptateur à souder

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E43002

Référence pièce
E43002
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

58.98 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression nominale(bar) 0.5 Matériaux Bride : acier inoxydable, contre-écrou : acier inoxydable, entretoise : laiton, bague de serrage : FKM Conception Pour capteurs de niveau capacitifs LK, LI, LT, LL
Raccordement process Adaptateur à souder ⌀ 50 mm Température ambiante(°C) 0-80 Raccordement de capteur ø 16 mm
Couple de serrage(Nm) 6-9 Montage Montage par serrage Dimensions(mm) ø 50 / L = 37.5

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur à souder, le numéro d'article est le suivant: E43002.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E43002.

Assistance technique