Capteur de fuite TOR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LI2241
LI2242
LI2243
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension de fonctionnement
(V)
Longueur de sonde
(mm)

251.74 €

1 4 jours 10-36132

261.32 €

1 4 jours 10-36 DC273

270.45 €

1 4 jours 10-36 DC481

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre d'entrées et sorties Nombre de sorties numériques : 1 Protection IP 65; IP 67 Conception électrique PNP
Matériaux PP-GF30; TPE-U Consommation de courant(mA) 22; (24 V) Classe de protection III
Type de protection de court-circuit Impulsions Température ambiante(°C) 0-65 Protection inversion de polarité Oui
Non utilisable pour Granulés, matériaux en vrac, acides, alcali Fonction de sortie Contact à ouverture Température du milieu(°C) 0-65|0-35
Nombre total de sorties 1 Nombre de sorties numériques 1 Signal de sortie Signal de commutation
Protection de court-circuit Oui Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V) 2.5 Pression du réservoir(bar) -0,5-0,5 (si montage avec les accessoires E43001 à E43007) E43019)
Constante diélectrique du milieu > 1.8 Milieux recommandés Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux simili-aqueux Caractéristique spéciale Contacts plaqués or
Milieu d’application Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux simili-aqueux Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA) 200 Protection de surcharge Oui
Plage active A(mm) 31 Dimensions(mm) ø 16 Matériaux (parties humides) PP

Assistance technique