NAAMS Pin Retainer - I-Shaped, 3 or 4 Side or Face Holes, APR Series

NAAMS Pin Retainer - I-Shaped, 3 or 4 Side or Face Holes, APR Series
  • Remise sur volume
NAAMS pin retainers are blocks made specifically for NAAMS locating pins. They retain the desired location of the pins during the automation process.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ALB553M
APR050M
APR051M
APR260M
APR261M
APR277M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Material Surface Treatment Series/Thickness (T) Hole Size Width (W)

75.30 €

1 Disponible 12 jours A-36 SteelBlack Oxide20mm SeriesN9(for M8 Screw)25

27.77 €

1 Disponible 8 jours A-36 SteelBlack Oxide25mm SeriesN11(for M10 Screw)25

78.15 €

1 Disponible 12 jours 304 Stainless SteelNone25mm SeriesN11(for M10 Screw)25

30.86 €

1 Disponible 12 jours A-36 SteelBlack Oxide20mm SeriesN9(for M8 Screw)30

78.15 €

1 Disponible 12 jours 304 Stainless SteelNone20mm SeriesN9(for M8 Screw)30

78.15 €

1 Disponible 12 jours 304 Stainless SteelNone20mm SeriesN9(for M8 Screw)25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Standard or Configurable Standard Number of Holes 3 Holes Location of Holes Side Hole
Hole Type Through Hole

Assistance technique