Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0082.0140 |
K0082.0140N |
K0082.0250 |
K0082.0250N |
K0082.0450 |
K0082.0450N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force de serrage (N) | Matériau du corps | Corps de finition de surface | Force de maintien F2 (N) | Force de traction F1 (N) | Course L1 max. (mm) | Course de serrage L2 (mm) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L3 (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.39 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier | galvanisé et passivé | 2000 | 1800 | 25 | 22 | 26 | 13 | 4.5 | 11 | 24 | 36 | 24 | 19 | 16 | 5.2 | 4 | 42 | 76 | 2.5 | ||
39.32 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier inoxydable | brillant | 2000 | 1800 | 25 | 22 | 26 | 13 | 4.5 | 11 | 24 | 36 | 24 | 19 | 16 | 5.2 | 4 | 42 | 76 | 2.5 | ||
44.86 € | 1 | 4 jours | 150 | Acier | galvanisé et passivé | 4000 | 2700 | 28 | 34 | 35 | 19 | 6 | 14 | 32 | 48 | 33 | 26 | 21 | 6.5 | 6 | 64 | 115 | 3 | ||
55.26 € | 1 | 4 jours | 150 | Acier inoxydable | brillant | 4000 | 2700 | 28 | 34 | 35 | 19 | 6 | 14 | 32 | 48 | 33 | 26 | 21 | 6.5 | 6 | 64 | 115 | 3 | ||
75.16 € | 1 | 4 jours | 200 | Acier | galvanisé et passivé | 7000 | 4500 | 40 | 45 | 51 | 32 | 8 | 19 | 40 | 64 | 45 | 36 | 28 | 8.5 | 8 | 85 | 152 | 4 | ||
104.68 € | 1 | 4 jours | 200 | Acier inoxydable | brillant | 7000 | 4500 | 40 | 45 | 51 | 32 | 8 | 19 | 40 | 64 | 45 | 36 | 28 | 8.5 | 8 | 85 | 152 | 4 |
Loading...
Matériau du composant | Plastique | Composant de finition de surface | résistant à l’huile | Couleur du composant | Orange |
---|---|---|---|---|---|
Version 2 | avec mâchoire fixe | Angle d’ouverture de la poignée | 145° | Course L1 min.(mm) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Force de serrage(N)
Matériau du corps
Corps de finition de surface
Force de maintien F2(N)
Force de traction F1(N)
Course L1 max.(mm)
Course de serrage L2(mm)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
L3(mm)
S(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles