Aimants à pot profond (K0557)

Aimants à pot profond (K0557)
· Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires

· Domaines d'application : construction de machines, d'installations et de dispositifs

· Plage de température jusqu'à 450 °C

· Système blindé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0557.01
K0557.02
K0557.03
K0557.04
K0557.05
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
D1=Filetage H=Hauteur
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

4.39 €

1 4 jours 1817M6164

4.67 €

1 4 jours 2821M6195

7.05 €

1 4 jours 6527M6256

12.74 €

1 4 jours 11535M6309

52.21 €

1 4 jours 40065M124313

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant en alnico Composant de finition de surface peint Couleur du composant rouge
Température max.(°C) 450

Assistance technique