Plaques de pieds de nivellement, ECO, forme B (K0428)

Plaques de pieds de nivellement, ECO, forme B (K0428)
· Composants pour l'assemblage d'un pied réglable

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· Chaque embase peut être combinée avec chaque type de broche

· La plaque antidérapante absorbe les vibrations et empêche un glissement du pied réglable

· Forme B avec plaque antidérapante

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0428.20301
K0428.20302
K0428.20303
K0428.20401
K0428.20402
K0428.20403
K0428.20501
K0428.20502
K0428.20503
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal D=diamètre de la plaque
(mm)
H=Hauteur
(mm)
Capacité de charge maximale
(kN)

4.20 €

1 4 jours Zinc3013.516

9.03 €

1 4 jours Acier inoxydable3013.522

1.60 €

1 4 jours Thermoplastique3013.515

4.65 €

1 4 jours Zinc4014.518

11.90 €

1 4 jours Acier inoxydable4014.524

1.68 €

1 4 jours Thermoplastique4014.515

4.93 €

1 4 jours Zinc5017.520

14.75 €

1 4 jours Acier inoxydable5017.526

1.76 €

1 4 jours Thermoplastique5017.515

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme B

Assistance technique