Rouleaux, charges lourdes (K1781)

Rouleaux, charges lourdes (K1781)
· Élasticité accrue en cas d'immobilisation prolongée

· Résistance élevée au déchirement et à la propagation de la déchirure

· Faible frottement

· Résistance à l'usure

· Fonctionnement silencieux et respect des sols

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1781.0856020
K1781.0856025
K1781.0857520
K1781.0857525
K1781.0859525
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
I.D. d
(mm)
B1
(mm)
Charge admissible
(kg)
B=largeur de la courroie
(mm)

51.08 €

1 4 jours 206545060

51.08 €

1 4 jours 256545060

53.30 €

1 4 jours 208057075

53.30 €

1 4 jours 258057075

56.21 €

1 4 jours 2510072095

Loading...

  1. 1

Informations de base

Roller Type Rouleaux en uréthane / caoutchouc O.D.(mm) 85 Material Uréthane
Length(mm) Jusqu'à 100 Roulements de roue roulement à billes

Assistance technique