Écrous pour fentes à visser, verrouillés, type I (K1024)

Écrous pour fentes à visser, verrouillés, type I (K1024)
· La bille montée sur ressort permet une fixation à l'endroit que vous souhaitez dans la rainure du profilé

· Le rebord garantit une surface d'appui optimale

· Montage facile, peuvent être engagés par le dessus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1024.0604
K1024.0605
K1024.0606
K1024.0803
K1024.0804
K1024.0805
K1024.0806
K1024.0808
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Largeur de fente
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D=filetage
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Longueur
(mm)

0.56 €

1 4 jours A610.56.5M46.910.617

0.56 €

1 4 jours A610.56.5M56.910.617

0.56 €

1 4 jours A610.56.5M66.910.617

0.51 €

1 4 jours B813.57.8M37.21.750.822

0.51 €

1 4 jours B813.57.8M47.21.750.822

0.51 €

1 4 jours B813.57.8M57.21.750.822

0.51 €

1 4 jours B813.57.8M67.21.750.822

0.51 €

1 4 jours B813.57.8M87.21.750.822

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface Galvanisé

Assistance technique