Vis à tête marteau (K1029)

Vis à tête marteau (K1029)
· Élément de fixation universel

· Peut être intégré ultérieurement à des systèmes déjà existants

· Raccord sûr et conducteur d'électricité

· Montage facile, peuvent être engagés par le dessus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1029.0806015X16
K1029.0806015X20
K1029.0806015X25
K1029.1008030X20
K1029.1008030X25
K1029.1008030X30
K1029.1008030X40
K1029.1008030X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de fente
(mm)
B=Longueur de filetage
(mm)
C
(mm)
D=filetage
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
N
(mm)

0.93 €

1 4 jours 814.57.7M61.516167.7

0.93 €

1 4 jours 818.57.7M61.520167.7

1.32 €

1 4 jours 823.57.7M61.525167.7

0.51 €

1 4 jours 10178.5M8320199.7

0.51 €

1 4 jours 10228.5M8325199.7

0.66 €

1 4 jours 10278.5M8330199.7

0.93 €

1 4 jours 10378.5M8340199.7

1.32 €

1 4 jours 10578.5M8360199.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface Galvanisé Type B

Assistance technique