Bouton Aimants (K0559)

Bouton Aimants (K0559)
· Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires

· Domaines d'application : construction de machines, d'installations et de dispositifs

· Plage de température jusqu'à 450 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0559.01
K0559.02
K0559.03
K0559.04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre extérieur
(mm)
D1=Trou de fixation
(mm)
H=Hauteur
(mm)
Force magnétique
(N)

2.47 €

1 4 jours 134.5107

3.99 €

1 4 jours 195.41319

8.35 €

1 4 jours 255.41629

17.18 €

1 4 jours 3272566

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Alnico Corps de finition de surface peint Couleur principale rouge
Température max.(°C) 450

Assistance technique