Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Matériau | Niveau de résistance (acier) | Corps de finition de surface | B=Longueur de filetage (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | K (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.93 € | 1 | 4 jours | 3 | Acier | 12.9 | tempéré | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 13 | 6 | ||
3.07 € | 1 | 4 jours | 3 | Acier | 12.9 | tempéré | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 15 | 8 | ||
3.19 € | 1 | 4 jours | 3 | Acier | 12.9 | tempéré | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 17 | 10 | ||
3.39 € | 1 | 4 jours | 3 | Acier | 12.9 | tempéré | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 19 | 12 | ||
3.55 € | 1 | 4 jours | 3 | Acier | 12.9 | tempéré | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 23 | 16 | ||
3.74 € | 1 | 4 jours | 3 | Acier | 12.9 | tempéré | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 27 | 20 | ||
3.24 € | 1 | 4 jours | 4 | Acier | 12.9 | tempéré | 8 | 5 | 9 | 4 | 2.5 | 16 | 8 | ||
3.43 € | 1 | 4 jours | 4 | Acier | 12.9 | tempéré | 8 | 5 | 9 | 4 | 2.5 | 18 | 10 | ||
3.82 € | 1 | 4 jours | 4 | Acier | 12.9 | tempéré | 8 | 5 | 9 | 4 | 2.5 | 24 | 16 | ||
4.05 € | 1 | 4 jours | 4 | Acier | 12.9 | tempéré | 8 | 5 | 9 | 4 | 2.5 | 28 | 20 | ||
4.55 € | 1 | 4 jours | 4 | Acier | 12.9 | tempéré | 8 | 5 | 9 | 4 | 2.5 | 38 | 30 | ||
5.19 € | 1 | 4 jours | 4 | Acier | 12.9 | tempéré | 8 | 5 | 9 | 4 | 2.5 | 48 | 40 | ||
0.63 € | 1 | 4 jours | 5 | Acier | 12.9 | tempéré | 9.5 | 6 | 10 | 4.5 | 3 | 25.5 | 16 | ||
0.71 € | 1 | 4 jours | 5 | Acier | 12.9 | tempéré | 9.5 | 6 | 10 | 4.5 | 3 | 29.5 | 20 | ||
0.78 € | 1 | 4 jours | 5 | Acier | 12.9 | tempéré | 9.5 | 6 | 10 | 4.5 | 3 | 34.5 | 25 | ||
0.85 € | 1 | 4 jours | 5 | Acier | 12.9 | tempéré | 9.5 | 6 | 10 | 4.5 | 3 | 39.5 | 30 | ||
0.97 € | 1 | 4 jours | 5 | Acier | 12.9 | tempéré | 9.5 | 6 | 10 | 4.5 | 3 | 49.5 | 40 | ||
1.01 € | 1 | 4 jours | 5 | Acier | 12.9 | tempéré | 9.5 | 6 | 10 | 4.5 | 3 | 59.5 | 50 | ||
1.27 € | 1 | 4 jours | 5 | Acier | 12.9 | tempéré | 9.5 | 6 | 10 | 4.5 | 3 | 69.5 | 60 | ||
0.77 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier | 12.9 | tempéré | 11 | 8 | 13 | 5.5 | 4 | 27 | 16 | ||
0.79 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier | 12.9 | tempéré | 11 | 8 | 13 | 5.5 | 4 | 31 | 20 | ||
0.85 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier | 12.9 | tempéré | 11 | 8 | 13 | 5.5 | 4 | 36 | 25 | ||
0.90 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier | 12.9 | tempéré | 11 | 8 | 13 | 5.5 | 4 | 41 | 30 | ||
1.00 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier | 12.9 | tempéré | 11 | 8 | 13 | 5.5 | 4 | 51 | 40 | ||
1.01 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier | 12.9 | tempéré | 11 | 8 | 13 | 5.5 | 4 | 61 | 50 | ||
1.37 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier | 12.9 | tempéré | 11 | 8 | 13 | 5.5 | 4 | 71 | 60 | ||
0.85 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier | 12.9 | tempéré | 13 | 10 | 16 | 7 | 5 | 29 | 16 | ||
0.98 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier | 12.9 | tempéré | 13 | 10 | 16 | 7 | 5 | 33 | 20 | ||
0.99 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier | 12.9 | tempéré | 13 | 10 | 16 | 7 | 5 | 38 | 25 | ||
1.01 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier | 12.9 | tempéré | 13 | 10 | 16 | 7 | 5 | 43 | 30 | ||
1.15 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier | 12.9 | tempéré | 13 | 10 | 16 | 7 | 5 | 53 | 40 | ||
1.27 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier | 12.9 | tempéré | 13 | 10 | 16 | 7 | 5 | 63 | 50 | ||
1.53 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier | 12.9 | tempéré | 13 | 10 | 16 | 7 | 5 | 73 | 60 | ||
1.68 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier | 12.9 | tempéré | 13 | 10 | 16 | 7 | 5 | 83 | 70 | ||
1.71 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier | 12.9 | tempéré | 13 | 10 | 16 | 7 | 5 | 93 | 80 | ||
1.38 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | 12.9 | tempéré | 16 | 12 | 18 | 9 | 6 | 32 | 16 | ||
1.47 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | 12.9 | tempéré | 16 | 12 | 18 | 9 | 6 | 36 | 20 | ||
1.63 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | 12.9 | tempéré | 16 | 12 | 18 | 9 | 6 | 41 | 25 | ||
1.63 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | 12.9 | tempéré | 16 | 12 | 18 | 9 | 6 | 46 | 30 | ||
1.70 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | 12.9 | tempéré | 16 | 12 | 18 | 9 | 6 | 56 | 40 | ||
2.01 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | 12.9 | tempéré | 16 | 12 | 18 | 9 | 6 | 66 | 50 | ||
2.01 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | 12.9 | tempéré | 16 | 12 | 18 | 9 | 6 | 76 | 60 | ||
2.10 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | 12.9 | tempéré | 16 | 12 | 18 | 9 | 6 | 86 | 70 | ||
2.73 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | 12.9 | tempéré | 16 | 12 | 18 | 9 | 6 | 96 | 80 | ||
3.12 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | 12.9 | tempéré | 16 | 12 | 18 | 9 | 6 | 106 | 90 | ||
3.43 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | 12.9 | tempéré | 16 | 12 | 18 | 9 | 6 | 116 | 100 | ||
2.92 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier | 12.9 | tempéré | 18 | 16 | 24 | 11 | 8 | 48 | 30 | ||
3.09 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier | 12.9 | tempéré | 18 | 16 | 24 | 11 | 8 | 58 | 40 | ||
3.36 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier | 12.9 | tempéré | 18 | 16 | 24 | 11 | 8 | 68 | 50 | ||
3.45 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier | 12.9 | tempéré | 18 | 16 | 24 | 11 | 8 | 78 | 60 | ||
4.20 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier | 12.9 | tempéré | 18 | 16 | 24 | 11 | 8 | 88 | 70 | ||
4.45 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier | 12.9 | tempéré | 18 | 16 | 24 | 11 | 8 | 98 | 80 | ||
4.47 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier | 12.9 | tempéré | 18 | 16 | 24 | 11 | 8 | 108 | 90 | ||
4.70 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier | 12.9 | tempéré | 18 | 16 | 24 | 11 | 8 | 118 | 100 | ||
7.15 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier | 12.9 | tempéré | 18 | 16 | 24 | 11 | 8 | 138 | 120 | ||
7.62 € | 1 | 4 jours | 16 | Acier | 12.9 | tempéré | 22 | 20 | 30 | 14 | 10 | 52 | 30 | ||
7.73 € | 1 | 4 jours | 16 | Acier | 12.9 | tempéré | 22 | 20 | 30 | 14 | 10 | 62 | 40 | ||
7.73 € | 1 | 4 jours | 16 | Acier | 12.9 | tempéré | 22 | 20 | 30 | 14 | 10 | 72 | 50 | ||
8.37 € | 1 | 4 jours | 16 | Acier | 12.9 | tempéré | 22 | 20 | 30 | 14 | 10 | 82 | 60 | ||
8.61 € | 1 | 4 jours | 16 | Acier | 12.9 | tempéré | 22 | 20 | 30 | 14 | 10 | 92 | 70 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Matériau
Niveau de résistance (acier)
Corps de finition de surface
B=Longueur de filetage(mm)
D1(mm)
D2(mm)
K(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles