Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0432.300806 |
K0432.300808 |
K0432.400808 |
K0432.401006 |
K0432.401008 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (pour profilé en aluminium) (mm) | B (mm) | C (pour fente) (mm) | D=diamètre de la plaque (mm) | D1=Filetage | D2 (pour vis à tête fraisée) | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur totale (mm) | SW1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.50 € | 1 | 4 jours | 30 | 20.5 | 8 | 30 | M6 | M4 | 35-50 | 44-59 | 22 | ||
7.50 € | 1 | 4 jours | 30 | 20.5 | 8 | 30 | M8 | M4 | 35-50 | 44-59 | 22 | ||
8.03 € | 1 | 4 jours | 40 | 28 | 8 | 40 | M8 | M6 | 45-65 | 54-74 | 30 | ||
8.03 € | 1 | 4 jours | 40 | 28 | 10 | 40 | M6 | M6 | 45-65 | 54-74 | 30 | ||
8.03 € | 1 | 4 jours | 40 | 28 | 10 | 40 | M8 | M6 | 45-65 | 54-74 | 30 |
Loading...
Matériau principal | Thermoplastique | Matériau du composant | Acier | L=longueur de filetage(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN) | 1.5 |
Configurer
Propriétés de base
A (pour profilé en aluminium)(mm)
B(mm)
C (pour fente)(mm)
D=diamètre de la plaque(mm)
D1=Filetage
D2 (pour vis à tête fraisée)
H=Hauteur(mm)
H1=Hauteur totale(mm)
SW1(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles