Profilés de protection d’arête des bords avec bande de retenue en acier, forme A (K1367)

Profilés de protection d’arête des bords avec bande de retenue en acier, forme A (K1367)
· Pour protéger, recouvrir et enjoliver les bords des tôles

· Domaines d'application : construction de machines, montage

· Montage simple et rapide

· Ne nécessite pas d'éléments de fixation

· Longueur selon les souhaits du client

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1367.010X10000
K1367.010X2000
K1367.010X20000
K1367.010X5000
K1367.010X50000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)

18.57 €

1 4 jours 10000

5.73 €

1 4 jours 2000

34.63 €

1 4 jours 20000

10.55 €

1 4 jours 5000

82.77 €

1 4 jours 50000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal PVC Couleur principale Noir Forme A
Plage de serrage(mm) 1.0-2.0 Rayon de pliage minimum(mm) A=15 B=15 C=10 D=10 B=Largeur(mm) 6.5
H=Hauteur(mm) 10

Assistance technique