Deux loqueteaux à billes (K0583)

Deux loqueteaux à billes (K0583)
· Fermeture rapide pour des possibilités d'utilisation multiples

· Domaines d'utilisation : portes, volets, trappes

· Compatible avec tous les profilés aluminium courants

· Pression de verrouillage réglable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0583.50
K0583.60
K0583.70
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Espacement des trous
(mm)
A1
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
Force de serrage env.
(N)

4.29 €

1 4 jours 39.819.88.87.610.83.810.6211.2213.24928.835±5

5.54 €

1 4 jours 5023.511913.54.813.22.413.52.215.5603530±7

9.52 €

1 4 jours 5830131215.24.8152.415.72.218.168.440.225±5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Laiton Corps de finition de surface chromé Matériau du composant Bille en acier inoxydable

Assistance technique