Support de montage en aluminium, forme A (K0638)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0638.306
K0638.3061
K0638.308
K0638.3081
K0638.310
K0638.3101
K0638.312
K0638.3121
K0638.316
K0638.3161
K0638.320
K0638.3201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
T
(mm)

3.00 €

1 4 jours 2010M64.5813303.2

3.00 €

1 4 jours 2010M6x0,754.5813303.2

3.00 €

1 4 jours 2010M84.5813303.2

3.00 €

1 4 jours 2010M8x14.5813303.2

3.59 €

1 4 jours 2412M105.51018373.9

3.59 €

1 4 jours 2412M10x15.51018373.9

3.59 €

1 4 jours 2412M125.51018373.9

3.59 €

1 4 jours 2412M12x1,55.51018373.9

4.70 €

1 4 jours 3215M165.51025463.9

4.70 €

1 4 jours 3215M16x1,55.51025463.9

4.70 €

1 4 jours 3215M205.51025463.9

4.70 €

1 4 jours 3215M20x1,55.51025463.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Couleur principale Noir Forme A
Type-forme trou de fixation parallèle au filetage

Assistance technique