Supports de montage, forme A (K0638)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0638.112
K0638.1121
K0638.116
K0638.1161
K0638.120
K0638.1201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Filetage D2
(mm)
K
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
S
(mm)

10.51 €

1 4 jours M123624251012

10.51 €

1 4 jours M12x1,53624251012

11.40 €

1 4 jours M164632331315

11.40 €

1 4 jours M16x1,54632331315

14.10 €

1 4 jours M204632331315

11.40 €

1 4 jours M20x1,54632331315

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Forme A D3(mm) 5.5
D4(mm) 10

Assistance technique