Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0078.0360
Force de serrage(N) | 250 | Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | galvanisé et passivé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Plastique | Composant de finition de surface | résistant à l’huile | Couleur du composant | Orange |
Angle d’ouverture de la poignée | 50° | Angle d’ouverture du bras de maintien | 90° | Force de serrage F3(N) | 1150 |
Force de maintien F1(N) | 3600 |
Vous vous trouvez sur la page de Sauterelle à mâchoire pivotante (K0078), le numéro d'article est le suivant: K0078.0360.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0078.0360.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles